Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Công nghệ Heartbeat™ – Công tác thực nghiệm kiểm tra đáng tin cậy và linh hoạt

Lựa chọn thông minh trong an toàn theo chức năng

Đối với các ứng dụng an toàn, thiết bị đo lưu lượng phải đáp ứng các yêu cầu cao nhất về độ tin cậy. Với Công nghệ Heartbeat, thế hệ Proline mới cung cấp một phạm vi chẩn đoán rộng lớn chưa từng có từ ống đo đến ống đầu ra. Điều này đảm bảo rủi ro hư hỏng của chức năng bảo vệ thụ động là cực thấp. Việc hiệu chuẩn tại nhà máy có thể truy xuất và các tham chiếu dự phòng nội bộ hỗ trợ cho nguyên lý an toàn nhờ thiết kế của chúng tôi với tỉ lệ hư hại cực thấp phù hợp với tiêu chuẩn IEC 61508.

Lợi ích

  • Thiết bị đo lưu lượng Proline: an toàn tối đa và đáng tin cậy

  • Linh hoạt tối đa khi lên kế hoạch thử nghiệm, tức là tối ưu hóa việc thử nghiệm hoặc kéo dài thời gian giữa các đợt hiệu chuẩn giúp giảm thiểu công sức thử nghiệm

  • Thử nghiệm tuân thủ dựa trên các tham chiếu có thể truy xuất

  • Văn bản kiểm định về chức năng thiết bị: Kiểm định kết quả theo yêu cầu để đảm bảo tính minh bạch của kết quả thử nghiệm

  • Tăng độ khả dụng của hệ thống, như thử nghiệm mà không cần đạt đến điểm giới hạn

  • Giảm thiểu công sức cho nhân viên: không phải đến hiện trường – an toàn tối đa do quy trình kiểm tra tự động và đơn giản

  • Tầm bao quát của thử nghiệm đạt mức tối thiểu là 95%: Giảm thiểu các sai sót nguy hiểm λDU chưa được phát hiện

Công nghệ Heartbeat tạo điều kiện linh hoạt tối đa khi lên kế hoạch thử nghiệm. Sự đơn giản và súc tích của các quy trình kiểm tra giảm thiểu nguy cơ lỗi xử lý. Do đó, nhân viên thực hiện cũng được bảo vệ khỏi các rủi ro và chịu sự phơi nhiễm tối thiểu.

Độ an toàn và tin cậy tối đa

Trong các công ty hóa chất và hóa dầu, an toàn là ưu tiên hàng đầu. Do vậy, thiết bị đo lưu lượng phải đảm bảo mức độ tin cậy tối đa. Dù khá tốn kém, nhưng công tác thực nghiệm kiểm tra là phương pháp được lập để kiểm định mức độ tin cậy về chức năng.. Công nghệ Heartbeat cung cấp cơ sở để tối thiểu hóa nỗ lực và tổn thất của nhân viên được bao gồm trong các hoạt động thường xuyên như thế.

Độ tin cậy với nguy cơ sai sót tối thiểu

Thiết bị đo lưu lượng Proline đã chứng tỏ độ bền bỉ và độ tin cậy so với vô số các ứng dụng đầy thách thức. Đặc biệt, chúng tôi đã có thể giảm đáng kể tỷ lệ sai sót nguy hiểm không phát hiện được phù hợp với IEC 61508.

  • Công tác chẩn đoán và kiểm tra chức năng toàn diện được tích hợp cố định vào thiết bị

  • Các mô-đun điện tử đều phải qua thử nghiệm có khả năng truy xuất 100% tại nhà máy

  • Việc hiệu chuẩn tất cả thiết bị đo lưu lượng Proline được thực hiện trên các hệ thống đã được chứng nhận

Bảo trì linh hoạt với Công nghệ Heartbeat

IEC 61508 và các Mức độ Giảm thiểu Rủi ro SIL ©Endress+Hauser


Tiêu chuẩn IEC 61508 được quốc tế công nhận xem Xác suất Hỏng hóc theo Yêu cầu (PFD) là cơ sở để bảo trì thiết bị. Nhờquy trình PFD được giảm thiểu theo thời gian, người dùng thiết bị Proline có thể lên kế hoạch thử nghiệm theo nhu cầu vận hành thiết bị. Bằng cách đó, Công nghệ Heartbeat góp phần đáng kể vào việc đơn giản hóa các quy trình phức tạp và tiết kiệm chi phí.

Bảo trì tuân thủ và quản lý công tác kiểm định điện tử

Công nghệ Heartbeat ©Endress+Hauser


Công nghệ Heartbeat cung cấp chức năng tự giám sát liên tục mà không làm gián đoạn quy trình và tín hiệu chẩn đoán đầu ra theo tiêu chuẩn NE107. Nhờ có phạm vị chẩn đoán bao quát nhất, công tác thực nghiệm có thể được giới hạn bằng việc tuân thủ và kiểm tra bằng mắt để phát hiện các ảnh hưởng liên quan đến hệ thống, quy trình. Các kết quả thử nghiệm có thể được đọc tại chỗ hoặc từ xa thông qua một công cụ quản lý thiết bị và được chuyển tiếp đến bộ phận quản lý công tác kiểm định điện tử. 8 tập hợp dữ liệu mới nhất sẽ được lưu trữ trên bộ nhớ SD của thiết bị.

Nhà máy hóa chất © Diamond