Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Radiometric level measurement

The future of radiometric level measurement

Endress+Hauser’s Gammapilot FMG50 leads radiometric instruments in terms of safety, compactness and user-friendliness. Our expert Gerhard Jansson will share his insight, accrued over 35 years of instrumentation experience, on benefitting from the first real 2-wire loop-powered compact transmitter, using a Gammapilot in up to +80°C (+176°F) ambient temperature without additional cooling, avoiding downtime with Heartbeat Technology, taking advantage of Bluetooth connectivity and more!

Ngày tháng
19.11.2020
Ngôn ngữ đề nghị
Tiếng Anh
Gammapilot FMG50 ©Endress+Hauser

Gammapilot FMG50

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn