Bảo quản & vận chuyển hóa chất có thể rủi ro

Giảm rủi ro mà không làm giảm tính khả dụng và hiệu quả

Ngành hóa chất đang phải đương đầu với nhiều thách thức không chỉ trong quá trình chế biến các vật liệu nguy hiểm mà còn trong quá trình bảo quản và vận chuyển. Điều này gây ra hiểm họa tiềm ẩn cho cả con người và môi trường. Ưu tiên hàng đầu của đối với bạn là tránh các hiểm họa này và giảm rủi ro về độ an toàn trong suốt quá trình thực hiện. Hiểm họa như thảm kịch Bhopal và việc phát tán chất độc ở Seveso chứng minh tầm quan trọng của việc quản lý an toàn đúng cách.

Bảo vệ trong toàn bộ quy trình khép kín

Để bảo đảm bảo vệ an toàn cho bạn, toàn bộ hệ thống an toàn bao gồm đo lường, kiểm soát và các yếu tố cân chỉnh cần được đến từ cùng một nguồn. Với phạm vi sản phẩm phong phú, chúng tôi sẽ giúp bạn vượt qua những thử thách liên quan đến vấn đề năng suất, an toàn và môi trường cũng như luôn được cung cấp thông tin theo thời gian thực của kho chứa của bạn. Chúng tôi cung cấp cho bạn những giải pháp phù hợp để xử lý an toàn các quy trình hóa chất nguy hiểm như sau:

  • Những kỹ sư và hệ thống quản lý an toàn đã được chứng nhận

  • Tiêu chuẩn và các khuyến nghị được các tổ chức quốc tế NAMUR, WHG, IP, ASME, NACE, API, IEC 17025, MID, OIML công nhận

  • Chấp thuận những khu vực nguy hiểm được quốc tế ATEX, IECEx, FM/CSA, NEPSI, TIIS, INMETRO công nhận

  • Công nghệ hiện đại như an toàn chức năng theo tiêu chuẩn IEC 61508 đến SIL 3

  • Thực hiện và áp dụng đồng bộ khái niệm hoạt động an toàn ngay từ khâu thiết kế giúp cho quá trình vận hành diễn ra an toàn và dễ dàng

Những gì bạn có thể thực hiện

Click xem tất cả bản đồ quy trình này và tìm hiểu chi tiết cách tăng độ an toàn cho hóa chất bảo quản trong thùng chứa!

Tổng quan Bảo quản & Vận chuyển hóa chất ©Endress+Hauser

Sự bảo vệ trong suốt toàn bộ chuỗi cung ứng

Bảo quản hoá chất trong bồn bể - bản đồ quy trình cùng với thông số ©Endress+Hauser

Tách riêng đo mức liên tục & chức năng ngăn ngừa chống tràn thành hai hệ thống riêng biệt là một cách làm tốt. Bạn sẽ đạt được việc đo mức an toàn đáng tin cậy bằng thiết bị Liquiphant Failsafe của chúng tôi.

Hệ thống ngăn ngừa chống tràn đối với bồn bể hóa chất - bản đồ quy trình cùng với thông số ©Endress+Hauser

Giám sát an toàn bồn bể và ngăn ngừa tình trạng tràn nguy hiểm bằng một hệ thống thông minh có thể tự vận hành.

Nạp và tháo liệu hoá chất - bản đồ quy trình kèm thông số ©Endress+Hauser

Giám sát đáng tin cậy dùng trong quá trình nạp liệu nhờ vào nguyên tắc đo lường Coriolis.

Bản đồ quy trình kèm thông số cho hóa chất giao nhận thương mại ©Endress+Hauser
Bản đồ quy trình kèm thông số cho việc nạp và đóng gói hóa chất ©Endress+Hauser

Quy trình và ứng dụng

Chúng tôi giúp bạn lựa chọn các giải pháp đáng tin cậy để bảo đảm an toàn khi bảo quản & vận chuyển hóa chất

Giải pháp đo lường đáng tin cậy bảo đảm an toàn cho kho chứa của bạn

Bên cạnh mục tiêu kiểm soát an toàn các bồn chứa, việc theo dõi lượng hóa chất còn trong bồn và không gian lưu trữ hóa chất còn trống tại kho cũng vô cùng quan trọng. Vì vậy, kiểm soát lượng hàng tồn kho, nạp tháo liệu tại cảng, kho chứa và phương tiện vận chuyển cần phải có thiết kế mới nhất. Chúng tôi cung cấp cho bạn các thiết bị đo quy trình phù hợp như thiết bị đo mức và lưu lượng giúp kiểm soát hiệu quả tại bến cảng bằng thiết bị đo bồn bể có độ chính xác cao cho đến việc giao nhận cảc sản phẩm có độ nhớt cao .

Sự cố tràn bồn có thể làm bạn tiêu tốn tiền bạc và niềm tin của khách hàng. Chúng tôi giúp bạn chọn thiết bị phù hợp nhất.

Sự cố tràn bồn làm tốn tiền bạc, tổn hại uy tín và niềm tin của khách hàng

Sự cố tràn bồn là mối quan ngại chính vì kết quả có thể rất tai hại. Kiểm soát mức trong bồn đòi hỏi các kỹ thuật tinh vi như mức đo lường phải chính xác để ngăn ngừa hiểm họa này.

  • Thiết bị báo mức điểmLiquiphant Failsafe của chúng tôi cung cấp cho bạn cách đo mức chất lỏng chính xác để tránh tràn đổ, hoạt động độc lập với các hệ thống đo lường khác được lắp trong bồn bể hoặc thùng chứa của bạn

  • Hoạt động an toàn nhờ vào khả năng tự giám sát liên tục, chức năng chạy thử nghiệm thông minh chỉ cần một nút bấm mà không tháo dỡ thiết bị và định kỳ kiểm tra thử nghiệm đến 12 năm giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc

  • Đo mức an toàn, đáng tin cậy và rõ ràng bằng thiết bị radar đo mứcMicropilot 80GHz, dùng để đo liên tục và không tiếp xúc với mức chất lỏng

Giám sát an toàn bồn bể bằng hệ thống thông minh

Giám sát an toàn bồn bể bằng hệ thống thông minh.

Thiết bị đo mức chất bị lỗi không thể cảnh báo người vận hành tại kho biết khi nào bồn hóa chất được nạp đầy đến mức độ gây nguy hiểm cao. Sử dụng hệ thống ngăn ngừa chống tràn tự động độc lập giúp phát hiện, cảnh báo và ngăn ngừa hiệu quả việc tràn bồn nguy hiểm cho kho chứa hóa chất hoặc hóa dầu của bạn. Điều này giúp:

  • Tiết kiệm thời gian đáng kể nhờ vào việc nạp đầy hóa chất vào nhiều bồn đồng thời mà không phải theo dõi

  • Tăng dung tích bồn bể nhờ vào giảm thời gian phản ứng đến khi ngưng hoạt động

  • Chạy thử nghiệm tự động từ xa tiết kiệm thời gian và giảm công sức- 16 thùng trong thời gian dưới 5 phút

Hệ thống nạp liệu lên xe tải an toàn bằng phương pháp đo Coriolis

Nạp liệu an toàn các sản phẩm nguy hiểm bằng nguyên tắc Coriolis

Nguyên tắc đo Coliolis của chúng tôi cung cấp cho bạn phương pháp đo lường chính xác và an toàn so với lưu lượng kế thể tích khi nạp liệu những vật liệu nguy hiểm. Bạn được lợi gì khi sử dụng nguyên tắc này?

  • Bộ đo lường nạp liệu (LMS) được thiết kế và chứng nhận theo Hướng dẫn Thiết bị Đo lường (MID), bảo đảm bạn tuân thủ các quy định luật pháp khi thực hiện giao dịch

  • Giảm lỗi xuất hóa đơn nhờ vào dụng cụ đo Coriolis Promass có độ chính xác cao

  • Ít tổn thất áp suất hơn so với lưu lượng kế thể tích

Xem qua các danh mục sản phẩm của chúng tôi!

Xem qua các danh mục sản phẩm của chúng tôi!

Lợi ích

An toàn tại nhà máy và năng suất là những chủ đề quan trọng đòi hỏi một đối tác mà bạn có thể tin cậy; một đối tác mong muốn phát triển mối quan hệ bền vững chứ không chỉ hướng đến lợi nhuận ngắn hạn. Với hơn 60 năm kinh nghiệm, bao gồm lịch sử lâu dài của những ngành công nghiệp buổi đầu, chúng tôi đã phát triển cùng với lĩnh vực của bạn. Thiết bị và giải pháp của chúng tôi được phát triển theo các tiêu chuẩn an toàn có liên quan, bảo đảm xử lý an toàn các quy trình hóa chất.

  • trên 17 năm

    thực hiện tiêu chuẩn an toàn chức năng IEC 61508 (chất lượng, an toàn và độ tin cậy) hiện hành.

  • >90%

    thời gian của bạn được tiết kiệm khi thử nghiệm hệ thống thiết bị an toàn cùng với hệ thống ngăn ngừa chống tràn tự động. Xem xét 4 giờ mỗi bồn sử dụng phương pháp truyền thống

  • >4.8 triệu

    Thiết bị báo mức điểm dạng que rung được lắp đặt trong bồn bể chất lỏng trên toàn cầu.

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn