Hạn chế rủi ro bằng việc thay đổi đồng hồ đo

Tăng cường mức độ an toàn bằng việc hiện đại hóa những công nghệ đã lỗi thời

Nhà máy điện thường là môi trường nguy hiểm ẩn chứa những nguy cơ tiềm tàng bên trong – có thể gây rủi ro cho người và công việc kinh doanh. Mặc dù các nhà vận hành nhà máy đề cao tiêu chí an toàn trong hoạt động, sự cố vẫn tiếp tục xảy ra, chi phí sẽ phát sinh khi có tổn thất hoặc thiệt hại trong sản xuất. Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Thay thế đồng hồ dạng cơ và các công nghệ lạc hậu khác bằng các hệ thống đáng tin cậy và hiệu quả hơn là yếu tố quan trọng để đảm bảo an toàn và hiệu suất quy trình tối đa.

Chúng tôi cung cấp

Để cải thiện quy trình của nhà máy một cách an toàn - cho dù là một tuabin khí chu trình hỗn hợp khí - điện, thủy điện, động cơ đốt trong hoặc nhà máy đồng phát – chúng tôi mang đến kiến thức chuyên môn và công nghệ thay thế tốt nhất cho đồng hồ đo cơ học hiện tại và các công nghệ lỗi thời khác. Thiết bị ít cần bảo trì, ít rủi ro hư hỏng hơn, giúp khách hàng dễ dàng đạt được mục tiêu kinh doanh hơn.

  • Danh mục các thiết bị đo lường an toàn đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế như ATEX, FM, TIIS

  • Công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn IEC 61508 SIL 2 cho phép Khách Hàng có thể đạt SIL 3 ngay ở hệ dự phòng đồng nhất

  • Tích hợp chẩn đoán, theo dõi và kiểm tra bằng công nghệ Hearbeat bảo đảm vận hành nhà máy và quy trình an toàn

  • Khái niệm vận hành đồng nhất mang lại sự đơn giản, và từ đó giúp quản lý vận hành an toàn hơn

  • Với giải pháp dịch vụ toàn diện của chúng tôi và chuyên môn trong ngành, chúng tôi hỗ trợ khách hàng trong toàn bộ vòng đời của nhà máy trên toàn thế giới. Và chúng tôi tổ chức các hội thảo và các khóa đào tạo tiêu chuẩn về an toàn để giúp nâng cao kiến thức và tay nghề cho nhân viên của khách hàng

Đồng hồ đo hiệu quả và đáng tin cậy - phương pháp bảo đảm an toàn

Đo lưu lượng tiết kiệm chi phí chính xác và trực tiếp

Đo lưu lượng chính xác và trực tiếp tại đầu vào tuabin khí

Tiêu thụ nhiên liệu có tác động rất lớn đến hiệu quả của nhà máy và lợi nhuận nên công tác đo lường lưu lượng khí tự nhiên một cách chính xác là điều có ý nghĩa quan trọng. Lưu lượng kế tuabin truyền thống chỉ đo thể tích, nghĩa là cần các đồng hồ đo khác để xác định khối lượng hoặc lưu lượng thể tích hiệu chỉnh. Tùy thuộc vào độ hao mòn, mức độ chính xác của các đồng hồ này thay đổi theo thời gian và cần phải thực hiện tra mỡ các đồng hồ này định kỳ. Thay đổi lưu lượng kế tuabin bằng Promass Coriolis giúp xác định trực tiếp lưu lượng khối lượng khí.

  • Promass Coriolis là đa lượng biến: không cần đồng hồ bổ sung để đo, hiệu chỉnh áp suất, nhiệt độ và tỷ trọng

  • Độ chính xác hơn +/- 0,35% nghĩa là tiết kiệm được nhiều khí hơn

  • Tăng độ tin cậy và an toàn từ công nghệ Heartbeat tự chẩn đoán và kiểm tra trực tiếp trên đường ống

Cảm biến dạng bộ đếm nhấp nháy với độ nhạy cao hơn

Thay đổi bộ phận cảm biến và giữ nguyên nguồn phóng xạ Gamma

Một số ứng dụng khó trong khai thác nhiên liệu hóa thạch, sinh khối và nhà máy xử lý chất thải thành năng lượng tiếp tục phụ thuộc vào phương pháp dung Gamma trong đo mức, mức điểm và đo tỷ trọng. Nhưng trong các lắp đặt máy thu ống Geiger Müller điển hình, việc đo hiệu suất giảm dần theo thời gian do hoạt động nguồn giảm và độ không nhạy tương đối của máy thu. Khách hàng có thể kéo dài tuổi thọ của nguồn phóng xạ hiện tại của mình bằng cách chuyển sang cảm biến kiểu bộ đếm nhấp nháy mới hơn.

  • Cảm biến có độ nhạy cao hơn như chức năng Gammapilot FMG60 với trường phóng xạ thấp giúp giữ nguồn hiện tại trong nhiều năm

  • Tránh chi phí thải bỏ và thay thế, công việc giấy tờ, và hạn chế rủi ro

Hiệu chỉnh và làm sạch tự động

Tự động và ít phải bảo trì sự giám sát chỉ số pH trong quy trình khử lưu huỳnh

Kiểm soát giá trị pH có ý nghĩa quan trọng đối với việc vận hành đúng hệ thống làm sạch khí thải. Nhưng những điều kiện ăn mòn và khắc nghiệt trong thiết bị lọc khí khiến cho tuổi thọ của các cảm biến pH không cao. Cần phải vệ sinh thường xuyên các thiết bị lắp đặt chuẩn, hiệu chuẩn thủ công và thay thế cảm biến thường xuyên. Điều may mắn là, giờ đây các hệ thống thông minh có thể tự động hóa việc làm sạch và hiệu chuẩn cảm biến để đảm bảo đo pH liên tục chính xác, đáng tin cậy và giảm chi phí bảo trì.

  • Hiệu chuẩn và vệ sinh hoàn toàn tự động hóa bằng hệ thống đo pH Liquiline Control CDC90

  • Bảo đảm giá trị đo đáng tin cậy, tuổi thọ của cảm biến pH lâu dài hơn và chi phí bảo trì thấp hơn

  • Độ an toàn khi hoạt động cao hơn bằng cách hạn chế công tác bảo trì trong những môi trường nguy hiểm

Đo lưu lượng và tỷ trọng trong quy trình khử lưu huỳnh khí thải (FGD)

Đo mật độ bùn trong quy trình khử lưu huỳnh khí thải (FGD)

Việc đo mật độ bùn vôi tại vị trí phun là rất quan trọng đối với hiệu quả của quá trình làm sạch khí thải. Khi đạt được nồng độ nhất định, thạch cao sẽ được loại bỏ khỏi quy trình. Có thể thực hiện đo tỷ trọng bằng Gammapilot theo nguyên lý phóng xạ an toàn và nhạy. Đối với những khách hàng không thích sử dụng công nghệ đo theo nguyên lý phóng xạ, công nghệ Promass Coriolis mới có thể đo đồng thời tỷ trọng, lưu lượng khối lượng và nhiệt độ.

  • Gammapilot hoạt động theo nguyên lý phóng xạ thế hệ mới có độ nhạy, độ an toàn, và bền chắc, bảo đảm công suất đo cao nhất có thể

  • Promass Coriolis có thể loại bỏ nguồn hạt nhân từ nhà máy, giảm chứng nhận, công việc giấy tờ và vấn đề đào tạo

Máy tính bảng thế hệ kế tiếp

Máy tính bảng thế hệ kế tiếp thay thế thiết bị giao tiếp cầm tay HART®

Cấu hình thiết bị là phần quan trọng trong công việc hàng ngày của một kỹ sư bảo trì. Hầu hết các thiết bị cầm tay, được giới hạn đến giao thức đơn (ví dụ: HART) và chỉ giới hạn ở việc thay đổi cấu hình thiết bị. Tăng năng suất hiện trường và mức độ an toàn hiện trường bằng máy tính bảng Field Xpert mới bền chắc giúp việc quản lý tất cả các thiết bị được hợp lý hóa và tiện lợi trong tầm tay. Tiết kiệm thời gian và chi phí trong các môi trường khắc nghiệt bằng cấu hình thiết bị, kiểm tra dễ dàng và độ kết nối được nâng cao.

  • Tiết kiệm thời gian với trải nghiệm người dùng hiện đại cảm ứng tùy chỉnh, sử dụng đơn giản

  • Giảm chi phí sử dụng duy nhất một thiết bị cho giao tiếp PROFIBUS, Modbus và ngõ giao tiếp đặc thù của Endress+Hauser. Chỉ một cú nhấp chuột, kết nối nhanh đến thiết bị nhờ phát hiện phần cứng một cách tự động

  • Cải thiện sự tuân thủ: tạo cấu hình và báo cáo kiểm tra bằng Heartbeat, hiển thị đường phản hồi sóng âm và hơn nữa

Đo mức điện dung của các phễu tro bay tại Hệ thống khử bụi tĩnh điện & Hệ thống túi lọc

Đo mức tro bay mà không cần nguồn hạt nhân và thiết bị thu nhận

Việc loại bỏ các hạt từ khí thải cần các công tắc mức điểm để hiển thị khi phễu tro bay trong Hệ thống khử bụi tĩnh điện (ESP) và Hệ thống túi lọc đã đầy. Đo theo nguyên lý phóng xạ (Gamma) là một giải pháp đáng tin cậy đã được kiểm chứng cho điều này, đặc biệt là với loại than có chất lượng kém hơn. Khách hàng không muốn sử dụng phương pháp đo theo nguyên lý phóng xạ có thể chuyển sang các công tắc đo mức dạng điện dung như Solicap FTI77.

  • Loại bỏ nguồn hạt nhân khỏi nhà máy, giảm gánh nặng pháp lý, giấy tờ và các vấn đề đào tạo. Chi phí bảo trì thấp hơn

  • Cảm biến dung môi đáng tin cậy và bền chắc nhất đang được cung cấp, Solicap FTI77 hoàn toàn phù hợp với các môi trường nhiệt và ăn mòn

  • Khu vực hoạt động lớn cung cấp số đo ổn định (không có hành trình sai sót)

Xem qua các danh mục sản phẩm của chúng tôi!

Lợi ích

An toàn cho nhân viên phải được đặt lên hàng đầu trong mọi khâu thiết kế, xây dựng, vận hành và bảo trì nhà máy điện của Khách Hàng. Sự cố về thiết bị có thể gây ra thương tích nghiêm trọng. Nguyên nhân thường do thiết bị vận hành trong suốt nhiều năm liền và thực hiện bảo trì không đúng cách. Đây là lý do tại sao chúng tôi cung cấp nhiều giải pháp, công nghệ và dịch vụ đáp ứng yêu cầu ứng dụng của khách hàng. Chúng tôi sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng cao nhất nhằm đảm bảo tính cạnh tranh và vận hành đồng nhất.

  • x10

    độ tin cậy của các thiết bị số cao hơn so với đồng hồ đo dạng cơ

  • Không có

    các bộ phận chuyển động và không bị ảnh hưởng bởi các thay đổi về tỷ trọng

  • 17+

    năm áp dụng tiêu chuẩn an toàn chức năng IEC 61508 (chất lượng, an toàn và độ tin cậy)

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn