The Endress+Hauser Group

Trung tâm truyền thông

Sự kiện

Xây dựng sự nghiệp cùng Endress+Hauser

Tra cứu sản phẩm

Thông tin liên hệ

Proline t-mass A 150
Thermal mass flowmeter

The flowmeter for cost-effective measurement and easy monitoring of utility gases

  • Thermal mass flowmeter - Proline t-mass A 150 ©Endress+Hauser
  • The Thermal Flow Measuring Principle

The t-mass A 150 inline device is specially designed for the cost-effective measurement of utility gases, in particular compressed air. It is a trending device aimed at sub-metering applications. its 4-wire technology is contained within a rugged compact aluminum housing. It is orderable either with display or as a blind version. Customer-specific settings are saved on the display and can be transferred from one device to another by means of the display.

Lợi ích

  • Suitable for air, nitrogen, carbon dioxide and argon in small line sizes

  • Optimal process monitoring – easy measurement even at low pressures and flow velocities

  • Cost-effective measurement – easy installation, negligible pressure loss and maintenance-free

  • Reliable flow trending – multivariable measurement

  • Fast and efficient commissioning – guided operating menus

  • High plant availability – self-diagnostics and error monitoring

  • Automatic recovery of data for servicing

Phạm vi ứng dụng

  • Measuring principle is characterized by a high operable flow range and direct mass flow measurement

  • Suitable for air, nitrogen, carbon dioxide and argon in small line sizes.

Device properties

  • Inline version: nominal diameter DN 15 to 50 (1/2 to 2")

  • Process pressure up to PN 40, Class 300

  • A variety of process connections available

  • Device in compact version with DC 24 V power supply

  • 4-20 mA HART, pulse/frequency/switch output

  • Compact and robust transmitter

Tín năng và thông số kỹ thuật

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Sản phẩm cũ / sản phẩm mới

Người tiền nhiệm: t-trend ATT12A

Câu chuyện thành công

Liên hệ

Endress+Hauser Instruments International AG/ Asia Pacific Support Center
Unit 3, 1st Floor, CentrePoint Building 106 Nguyen Van Troi Street Phu Nhuan District Ho Chi Minh City Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3842 0026
Gửi email

Thông tin liên quan

Trang web này sử dụng cookie. Để tiếp tục duyệt trang web, bạn sẽ đồng ý các điều khoản sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm tại đây đóng lại

Vui lòng lựa chọn quốc gia / khu vực của bạn