The Endress+Hauser Group

Trung tâm truyền thông

Sự kiện

Xây dựng sự nghiệp cùng Endress+Hauser

Tra cứu sản phẩm

Thông tin liên hệ

Proline Promass 80F
Coriolis flowmeter

The robust flowmeter for demanding applications with a compact or remote transmitter

  • Coriolis flowmeter - Proline Promass 80F ©Endress+Hauser

Promass F has a long standing reputation as a highly accurate and robust device. It is suited for a broadest range of applications. Combined with the proven Promass 80 transmitter with push buttons, Promass 80F offers highest measurement performance for liquids and gases under varying, demanding process conditions.

Lợi ích

  • Highest process safety – immune to fluctuating and harsh environments

  • Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature)

  • Space-saving installation – no in/outlet run needs

  • Cost-effective – dedicated design for standard applications

  • Safe operation – display provides easy readable process information

  • Fully industry compliant – IEC/EN/NAMUR

Phạm vi ứng dụng

  • Measuring principle operates independently of physical fluid properties such as viscosity or density

  • Highest measurement performance for liquids and gases under varying, demanding process conditions.

Device properties

  • Mass flow: measured error ±0,05 % (PremiumCal)

  • Rated secondary containment up to 40 bar (580 psi)

  • Nominal diameter: DN 8 to 250 (3/8 to 10")

  • 2-line backlit display with push buttons

  • Device in compact or remote version

  • HART, PROFIBUS PA

Tín năng và thông số kỹ thuật

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Sản phẩm cũ / sản phẩm mới

Câu chuyện thành công

Liên hệ

Endress+Hauser Instruments International AG/ Asia Pacific Support Center
Unit 3, 1st Floor, CentrePoint Building 106 Nguyen Van Troi Street Phu Nhuan District Ho Chi Minh City Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3842 0026
Gửi email

Thông tin liên quan

Trang web này sử dụng cookie. Để tiếp tục duyệt trang web, bạn sẽ đồng ý các điều khoản sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm tại đây đóng lại

Vui lòng lựa chọn quốc gia / khu vực của bạn