The Endress+Hauser Group

Trung tâm truyền thông

Sự kiện

Xây dựng sự nghiệp cùng Endress+Hauser

Tra cứu sản phẩm

Thông tin liên hệ

Proline Promass 80H
Coriolis flowmeter

The chemically resistant single-tube flowmeter with a compact or remote transmitter

  • Coriolis flowmeter - Proline Promass 80H ©Endress+Hauser

The chemically resistant single-tube design of the Promass H provides highly accurate measurement of liquids and gases in applications requiring highest corrosion resistance. Combined with the proven Promass 80 transmitter with push buttons, Promass 80H offers a cost effective solution for these kind of applications.

Lợi ích

  • Maximum safety for chemically aggressive fluids – corrosion-resistant wetted parts

  • Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature)

  • Space-saving installation – no in/outlet run needs

  • Cost-effective – dedicated design for standard applications

  • Safe operation – display provides easy readable process information

  • Fully industry compliant – IEC/EN/NAMUR

Phạm vi ứng dụng

  • Measuring principle operates independently of physical fluid properties such as viscosity or density

  • Highly accurate measurement of liquids and gases in applications requiring highest corrosion resistance.

Device properties

  • Measuring tube made of Tantalum, Zirconium

  • Nominal diameter: DN 8 to 50 (3/8 to 2")

  • Medium temperature up to +200 °C (+392 °F)

  • 2-line backlit display with push buttons

  • Device in compact or remote version

  • HART, PROFIBUS PA

Tín năng và thông số kỹ thuật

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Sản phẩm cũ / sản phẩm mới

Câu chuyện thành công

Liên hệ

Endress+Hauser Instruments International AG/ Asia Pacific Support Center
Unit 3, 1st Floor, CentrePoint Building 106 Nguyen Van Troi Street Phu Nhuan District Ho Chi Minh City Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3842 0026
Gửi email

Thông tin liên quan

Trang web này sử dụng cookie. Để tiếp tục duyệt trang web, bạn sẽ đồng ý các điều khoản sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm tại đây đóng lại

Vui lòng lựa chọn quốc gia / khu vực của bạn