The Endress+Hauser Group

Trung tâm truyền thông

Sự kiện

Xây dựng sự nghiệp cùng Endress+Hauser

Tra cứu sản phẩm

Thông tin liên hệ

Proline Promass 83H
Coriolis flowmeter

The chemically resistant single-tube flowmeter with extended transmitter functionality

  • Coriolis flowmeter - Proline Promass 83H ©Endress+Hauser

The chemically resistant single-tube design of the Promass H is destined for applications requiring highest corrosion resistance. Combined with the Promass 83 transmitter with touch control, four line display and extended functionality like software options for filling and dosing, concentration measurement or advanced diagnostics, Promass 83H offers premium accuracy in measurement of liquids and gases.

Lợi ích

  • Maximum safety for chemically aggressive fluids – corrosion-resistant wetted parts

  • Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature)

  • Space-saving installation – no in/outlet run needs

  • Quality – software for filling & dosing, density & concentration, advanced diagnostics

  • Flexible data transfer options – numerous communication types

  • Automatic recovery of data for servicing

Phạm vi ứng dụng

  • Measuring principle operates independently of physical fluid properties such as viscosity or density

  • Highly accurate measurement of liquids and gases in applications requiring highest corrosion resistance.

Device properties

  • Measuring tube made of Tantalum, Zirconium

  • Nominal diameter: DN 8 to 50 (3/8 to 2")

  • Medium temperature up to +200 °C (+392 °F)

  • 4-line backlit display with touch control

  • Device in compact or remote version

  • HART, PROFIBUS PA/DP, Modbus RS485, FF, EtherNet/IP

Tín năng và thông số kỹ thuật

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Sản phẩm cũ / sản phẩm mới

Câu chuyện thành công

Liên hệ

Endress+Hauser Instruments International AG/ Asia Pacific Support Center
Unit 3, 1st Floor, CentrePoint Building 106 Nguyen Van Troi Street Phu Nhuan District Ho Chi Minh City Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3842 0026
Gửi email

Thông tin liên quan

Trang web này sử dụng cookie. Để tiếp tục duyệt trang web, bạn sẽ đồng ý các điều khoản sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm tại đây đóng lại

Vui lòng lựa chọn quốc gia / khu vực của bạn