The Endress+Hauser Group

Trung tâm truyền thông

Sự kiện

Xây dựng sự nghiệp cùng Endress+Hauser

Tra cứu sản phẩm

Thông tin liên hệ

Proline Promass 83I
Coriolis flowmeter

Combines in-line viscosity and flow measurement with extended transmitter functionality

  • Coriolis flowmeter - Proline Promass 83I ©Endress+Hauser

The straight single-tube design of the Promass 83I, provides the regular Coriolis flowmeter outputs of mass flow, density and temperature, additionally it provides in-line viscosity measurement as an optional output. It offers premium accuracy in measurement of liquids and gases. It will be the preferred solution for customers using extended functionality like software options for filling and dosing, concentration measurement or advanced diagnostics.

Lợi ích

  • Energy-saving – full bore design enables minimal pressure loss

  • Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature)

  • Space-saving installation – no in/outlet run needs

  • Quality – software for filling & dosing, density & concentration, advanced diagnostics

  • Flexible data transfer options – numerous communication types

  • Automatic recovery of data for servicing

Phạm vi ứng dụng

  • Measuring principle operates independently of physical fluid properties such as viscosity or density

  • Measuring liquids and gases in applications requiring low pressure loss and gentle fluid treatment.

Device properties

  • Straight, easy cleanable single-tube system

  • TMB® technology

  • Measuring tube made of Titanium

  • 4-line backlit display with touch control

  • Device in compact or remote version

  • HART,PROFIBUS PA/DP, Modbus RS485, FF, EtherNet/IP

Tín năng và thông số kỹ thuật

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Sản phẩm cũ / sản phẩm mới

Câu chuyện thành công

Liên hệ

Endress+Hauser Instruments International AG/ Asia Pacific Support Center
Unit 3, 1st Floor, CentrePoint Building 106 Nguyen Van Troi Street Phu Nhuan District Ho Chi Minh City Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3842 0026
Gửi email

Thông tin liên quan

Trang web này sử dụng cookie. Để tiếp tục duyệt trang web, bạn sẽ đồng ý các điều khoản sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm tại đây đóng lại

Vui lòng lựa chọn quốc gia / khu vực của bạn