The Endress+Hauser Group

Trung tâm truyền thông

Sự kiện

Xây dựng sự nghiệp cùng Endress+Hauser

Tra cứu sản phẩm

Thông tin liên hệ

Prosonic Flow E Heat
Ultrasonic flowmeter

Industrial, certified heat flow sensor for improved energy consumption measurement

  • Prosonic Flow E Heat - Ultrasonic flowmeter ©Endress+Hauser
  • The Ultrasonic Flow Measuring Principle

  • Prosonic Flow E Heat - Ultrasonic flowmeter ©Endress+Hauser

Prosonic Flow E Heat is the perfect heat flow sensor for enhanced energy management throughout all industries. It offers recognized custody transfer approvals for heating and cooling applications and is optimized for flexible industrial use.

Lợi ích

  • Full compliance with custody transfer regulations

  • Long-term stability – reliable sensor with robust industrial design

  • Energy and cost savings – optimized sensor for fully insulated pipes

  • Dependable flow measurement – high turndown

  • Effortless, safe operation – no commissioning needed, no unauthorized device access due to locked pulse output

  • Simple process indication – direct reading of status information via color LEDs

  • Increased reliability – comprehensive diagnostics

Phạm vi ứng dụng

  • The measuring principle is independent of pressure, density, temperature and conductivity

  • Best choice for energy management of water (e.g. heating and cooling) across all industries.

Device properties:

  • Accuracy Class 2 according to international approvals such as MI-004, EN 1434, OIML R75

  • Entire sensor housing made of stainless steel

  • Process temperatures up to 150 °C (302 °F)

  • Certified pulse output

  • Cost-efficient, application-optimized transmitter

Tín năng và thông số kỹ thuật

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Câu chuyện thành công

Liên hệ

Endress+Hauser Instruments International AG/ Asia Pacific Support Center
Unit 3, 1st Floor, CentrePoint Building 106 Nguyen Van Troi Street Phu Nhuan District Ho Chi Minh City Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3842 0026
Gửi email

Thông tin liên quan

Trang web này sử dụng cookie. Để tiếp tục duyệt trang web, bạn sẽ đồng ý các điều khoản sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm tại đây đóng lại

Vui lòng lựa chọn quốc gia / khu vực của bạn