Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử
Product picture of modular thermometer MLTTS00

MLTTS00
Modular thermometer with RTD or TC insert

Designed for use in the Oil & Gas industry. For installation in already existing thermowells

MLTTS00
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-

Tổng quan về thông số kỹ thuật

  • Accuracy

    RTD Class A acc. to IEC 60751
    TC class 1 acc. To EN 60584

  • Response time

    depending on configuration

  • Max. process pressure (static)

    depending on Thermowell

  • Operating temperature range

    PT100:
    -50…500 °C
    (-58...932 °F)
    TC:
    max. 1.100 °C
    (max. 2.012 °F)

  • Max. immersion length on request

    Not defined

Phạm vi ứng dụng

The modular and robust thermometer finds its use in applications for the Oil & Gas industry but also in almost all industries. An optional head transmitter, with all common communication protocols, makes the device ready to use with enhanced measurement accuracy and reliability compared to directly wired sensors. The thermometer can be ordered either with resistance (RTD) or with thermocouple (TC) insert.

Designed for use in the Oil & Gas industry with universal range of application:

  • Suitable for installation in already existing thermowells

  • Measuring range: Resistance insert (RTD) –50 to +500 °C (–58 to +932 °F), thermocouple (TC): –40 to +1 100 °C (–40 to +2 012 °F)

  • Degree of protection up to IP68

Lợi ích

  • High degree of flexibility thanks to modular design with standard terminal heads as per DIN EN 50446 and customer-specific immersion lengths

  • Types of protection for use in hazardous locations: Intrinsic Safety (Ex ia)

Lựa chọn Extended

  • Sản phẩm cao cấp

  • Chức năng cao và tiện lợi

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn