Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử
Product picture temperature head transmitter iTEMP TMT188

iTEMP TMT188
Temperature head transmitter

Transformation of the sensor signal into a stable and standardized output signal for all industries

TMT188
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-

Tổng quan về thông số kỹ thuật

  • Accuracy

    (Type K) <= 0,5 K
    (Type K) <= 0,9 °F

Phạm vi ứng dụng

The transmitter is designed for the transformation of a thermocouple (TC) sensor signal in a fixed measuring range. The standardized output signal used for process measurement is a 4 to 20 mA signal. This means fast, easy and cost-saving temperature measuring as well as reliable and precise measured values for for a wide range of industry applications.

  • Fixed range temperature head transmitter for converting a TC input signal into a 4 to 20 mA analog output signal

  • Input: Thermocouple (TC)

Lợi ích

  • High accuracy in complete ambient temperature range

  • Failure information when sensor breaks or short circuits as per NAMUR NE 43

  • EMC as per NAMUR NE 21, CE

  • Ex approval: ATEX Ex ia and dust zone 22 in compliance with EN 50281-1; FM IS; CSA IS

  • UL recognized component to UL 3111-1

  • Marine approval

  • Galvanic isolation

Lựa chọn Fundamental

  • Sản phẩm đơn giản

  • Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Sản phẩm cũ

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn