The Endress+Hauser Group

Trung tâm truyền thông

Sự kiện

Xây dựng sự nghiệp cùng Endress+Hauser

Tra cứu sản phẩm

Thông tin liên hệ

TLSC2
South African style thermocouple sensor, cable probe

Appropriate for applications with high process temperatures

  • ©Endress+Hauser

Easy installation - with adjustable compression fitting or without process connection - various diameter inserts and customized immersion lengths lead to a high flexibility. Suitable for use in the ferrochrome industry.

Lợi ích

  • Various types of thermocouples: Type J (Fe-CuNi), type K (NiCr-Ni), type N (NiCrSi-NiSi) or type T (Cu-CuNi)

  • Sheath material ANSI 316SS or 310SS, INCONEL 600

  • Customized immersion length

Phạm vi ứng dụng

The thermometer comprises of various diameter fixed inserts with either flexible tails, a quick disconnect plug or a combination of the two.

To be installed into a thermowell or directly into the process. They can also be used in all applications where small immersion lengths are needed. These assemblies are very useful in measuring temperatures in the ferrochrome industry, where lengths in excess fo 15 meters are required and where molten metal splashing occurs.

Tín năng và thông số kỹ thuật

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Liên hệ

Endress+Hauser Instruments International AG/ Asia Pacific Support Center
Unit 3, 1st Floor, CentrePoint Building 106 Nguyen Van Troi Street Phu Nhuan District Ho Chi Minh City Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3842 0026
Gửi email

Thông tin liên quan

Trang web này sử dụng cookie. Để tiếp tục duyệt trang web, bạn sẽ đồng ý các điều khoản sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm tại đây đóng lại

Vui lòng lựa chọn quốc gia / khu vực của bạn