Sản phẩm này không có sẵn.
Vui lòng kiểm tra sản phẩm thế hệ mới trong phần sản phẩm trước đây / sản phẩm thay thế hoặc liên hệ với Endress+Hauser/ đại diện Endress+Hauser địa phương.
Sản phẩm cũ
-
Sản phẩm mới
-
Sản phẩm chuyên dụng
- Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao
Công nghệ vượt trội
Đơn giản
Có thể thay đổi
Lựa chọn FLEX Công nghệ vượt trội Đơn giản - F
- L
- E
- X
Lựa chọn Fundamental
Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản
Công nghệ vượt trội Đơn giản - F
- L
- E
- X
Lựa chọn Lean
Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi
Công nghệ vượt trội Đơn giản - F
- L
- E
- X
Lựa chọn Extended
Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến
Công nghệ vượt trội Đơn giản - F
- L
- E
- X
Lựa chọn Xpert
Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất
Công nghệ vượt trội Đơn giản Có thể thay đổi
-
-
Measuring principle
Servo / Float Tank Gauging
-
Characteristic / Application
High precision measurement for liquid level, interface, density
-
Supply / Communication
85-264 VAC
20-55 VAC/20-62 VDC -
Accuracy
+/- 0.7 mm (+/- 0.03")
-
Ambient temperature
Standard:
-20 °C ... 60 °C
(-4 °F ... 140 °F)
Optional:
-40 °C ... 60 °C
(-40°F ... 140 °F) -
Process temperature
-200 °C ... 200 °C
(-328 °F ... 328 °F) -
Process pressure absolute / max. overpressure limit
0.2 bar g ... 25 bar
(3 psi ... 363 psi) -
Main wetted parts
316 SUS
-
Process connection
DN80 ... DN150
3" ... 6" -
Max. measurement distance
Standard: maximum 47 m (154 ft)
-
Communication
4 ... 20 mA HART
Modbus
V1
WM550
BPM
Mark-Space
Contact relay x4 -
Certificates / Approvals
ATEX, FM, CSA, IEC Ex, TIIS, NEPSI
-
Safety approvals
SIL2
-
Application limits
Stilling well or guide wires for turbulent application
Maximum measuring range with custody transfer approval: 28 m (92 ft)
Recommend PTFE displacer for high viscosity application
Interface measurement requires min. difference of 0.100 g/ml between layers