Tổng quan về thông số kỹ thuật
-
Process temperature
-40°C ... 150°C
(-40°F ... 300°F) -
Process pressure absolute / max. overpressure limit
Vacuum ... 25 bar
(Vacuum ... 360 psi) -
Min. density of medium
200 g/l
Phạm vi ứng dụng
Soliphant FTM21 is a point level switch for applications with fine-grained or coarse-grained, non-fluidized bulk solids. The various designs means the device has a wide range of applications. Certificates are also available for use in dust and hazardous areas.
Point level switch for fine grained solids
Process connections: Threads
Temperature: -40 to +150°C (-40 to +300°F)
Pressure: -1 to +25bar (-14.5 to +360psi)
Sensor length: 500mm, 1,000mm, 1,500mm
Sensor material: 316L
International explosion protection certificates
Lợi ích
No calibration required, easy commissioning (plug and play)
Measurement not affected by build-up or external vibration
No mechanically moved parts, free of maintenance
Sensor material 316L, abrasion resistant even with building materials
Plastic housing with cover with sight glass, switch status visible from outside;
also aluminium housing availableNot affected by flow noises
Available with explosion protection certificates
Video
-
Vibronic measuring principle
Lựa chọn Fundamental
-
Sản phẩm đơn giản
- Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành
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
Measuring principle
Vibration Solids
-
Characteristic / Application
Point level switch for fine grained solids
Single rod
Universal
No calibration required
Not affected by build-up or external vibration
Robust
Switch value visible from outside
Tube extension -
Supply / Communication
10 - 45 VDC
19 - 253 VAC relay
DC PNP 10 - 45 V -
Ambient temperature
-40°C ... 70°C
(-40°F ... 160°F) -
Process temperature
-40°C ... 150°C
(-40°F ... 300°F) -
Process pressure absolute / max. overpressure limit
Vacuum ... 25 bar
(Vacuum ... 360 psi) -
Min. density of medium
200 g/l
-
Main wetted parts
316L
-
Process connection
Thread
R 1"
R 1 1/2"
1 1/4" NPT
1 1/2" NPT -
Sensor length
500 mm (20")
1000 mm (40")
1500 mm (60") -
Communication
DPDT relay
DC PNP max 350 mA -
Certificates / Approvals
ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, NEPSI, INMETRO, EAC
-
Options
Sliding sleeve available
-
Application limits
Density: < 200g/l
Grain size: > 25mm (1")
Not for fluidised media
Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này
Chọn theo đề xuất của chúng tôi
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Bạn muốn có nhiều lựa chọn hơn? Vui lòng sử dụng công cụ lựa chọn mã thiết bị để tiếp tục.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Bạn muốn có nhiều lựa chọn hơn? Vui lòng sử dụng công cụ lựa chọn mã thiết bị để tiếp tục.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Giá cho mỗi chi tiết
-
<%range%><%price%>
-
- Các add-on tùy chọn
Công cụ lựa chọn mã thiết bị
Thường mua kèm theo
Phụ kiện