Tổng quan về thông số kỹ thuật
-
Process temperature
-40°C ...80 °C
(-40°F ... 170°F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum ... 2 bar
(Vacuum ... 30 psi)
max. 6 bar / 80 psi for EExd/EExde -
Min. density of medium
Standard fork: 10 g/l
Short fork: 50 g/l
Phạm vi ứng dụng
Soliphant FTM52 is a robust point level switch for use in silos containing fine-grained or powdery solids even with a low bulk density. Suitable for a wide range of applications with international certificates for use in dust or gas hazardous areas. Available with polished fork and stainless steel housing with Tri-Clamp or with aluminum housing and coated fork. Maintenance-free device for use in typical applications like: cereals, flour, cocoa, sugar, animal feed, dye powder, chalk.
Point level switch for fine grained solids and powder.
Process connections: Threads, flanges and hygienic connection (Tri-Clamp)
Temperature: -40 to +80°C (-40 to +170°F)
Pressure: -1 to +2bar (-14.5 to +30psi)
Sensor length: 750mm to 20,000mm
Sensor material: 316L (3,2µm, 0,8µm, PTFE coated)
International explosion protection certificates
Lợi ích
SIL2 in accordance with IEC 61508
No mechanically moved parts, free of maintenance
Measurement not affected by build-up or external vibration
Various electronic inserts: e.g. NAMUR, relay, thyristor and PFM-signal outputs for optimum alignment with the plant control system
Build-up and abrasion display selectable, density setting and switching delay selectable
Choice of coated or polished sensor
Build-up and corrosion detection
Video
Lựa chọn Extended
-
Sản phẩm cao cấp
- Chức năng cao và tiện lợi
Công nghệ vượt trội
Đơn giản
-
Sản phẩm chuyên dụng
- Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao
Công nghệ vượt trội
Đơn giản
Có thể thay đổi
Lựa chọn FLEX | Công nghệ vượt trội | Đơn giản |
---|---|---|
Lựa chọn Fundamental Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản |
Công nghệ vượt trội
|
Đơn giản
|
Lựa chọn Lean Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi |
Công nghệ vượt trội
|
Đơn giản
|
Lựa chọn Extended Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến |
Công nghệ vượt trội
|
Đơn giản
|
Lựa chọn Xpert Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất |
Công nghệ vượt trội
|
Đơn giản
Có thể thay đổi |
Sản phẩm cũ
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
Soliphant M FTM52
bản tiếng Anh - 05/2021
Vibronic
EN VI 31/05/202119/04/202128/12/2020Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
31/05/2021
Cỡ tập tin:
972.3 KB
Tên tập tin:
TI01572FEN_0321.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
Soliphant M FTM52
Vibronic
EN VI 31/05/202119/04/202128/12/2020Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
31/05/2021
Cỡ tập tin:
972.3 KB
Tên tập tin:
TI01572FEN_0321.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52 Technical Information
Universal point level switch for fine-grained bulk solids
Successor documentation for: |
FTM50 = TI01570F | FTM51 = TI01571F | FTM52 = TI01572FEN VI 24/10/201908/01/201813/07/201701/03/201712/07/2016Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
24/10/2019
Cỡ tập tin:
1.9 MB
Tên tập tin:
TI00392FEN_1819.pdf
-
-
-
Hướng dẫn ngắn gọn (KA)
Soliphant M FTM52 Operating Instruction
Universal vibration limit switch for fine-grained bulk solids,
also for explosion-hazardous areasEN VI 08/01/201813/07/201701/03/201713/07/201601/06/2007Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
08/01/2018
Cỡ tập tin:
962.5 KB
Tên tập tin:
KA00230FA6_1618.pdf
-
-
-
Hướng dẫn ngắn gọn (KA)
Soliphant FTM5x Operating instruction
Level limit switch for fine-grained bulk solids with separate housing
Instruction for mounting an shorteningEN VI 13/07/201601/02/200702/12/2005Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
13/07/2016
Cỡ tập tin:
973.6 KB
Tên tập tin:
KA00264FA6_1316.pdf
-
-
-
Hướng dẫn ngắn gọn (KA)
Soliphant FTM5x Operating Instruction
Point Level Switch for fine-grained bulk solids with separate housing
and armored tube.
Instruction for mounting and shorteningEN VI 13/07/201601/02/200701/10/2005Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
13/07/2016
Cỡ tập tin:
1.1 MB
Tên tập tin:
KA00265FA6_1316.pdf
-
-
-
Hướng dẫn ngắn gọn (KA)
Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52
Point Level Switch for fine-grained bulk solids with separate housing.
Instruction for demounting and mounting of the sensorEN VI 13/07/201601/02/200701/05/2006Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
13/07/2016
Cỡ tập tin:
327 KB
Tên tập tin:
KA00273FA6_1316.pdf
-
-
-
Hướng dẫn ngắn gọn (KA)
Soliphant M FTM52 Operating Instructions
Rope shortening
EN VI 13/07/201601/06/200701/02/200723/06/2005Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
13/07/2016
Cỡ tập tin:
831.6 KB
Tên tập tin:
KA00231FA6_1316.pdf
-
-
-
Hướng dẫn ngắn gọn (KA)
Exchange of aluminum housing F17 on Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52
Exchange of aluminum housing F17 on Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52
EN VI 19/05/2021Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
19/05/2021
Cỡ tập tin:
358.8 KB
Tên tập tin:
KA00631FA2_0705.pdf
-
-
-
Hướng dẫn ngắn gọn (KA)
Exchange of electronic insert on Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52
Exchangeof electronic insert on Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52
EN VI 19/05/2021Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
19/05/2021
Cỡ tập tin:
302.5 KB
Tên tập tin:
KA00622FA2_0909.pdf
-
-
-
Hướng dẫn ngắn gọn (KA)
Soliphant M FTM50, FTM51 Operating Instruction
Universal vibration limit switch for fine-grained bulk solids,
also for explosion-hazardous areasEN VI 08/01/201813/07/201701/03/201713/07/201601/06/2007Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
08/01/2018
Cỡ tập tin:
1.3 MB
Tên tập tin:
KA00229FA6_1618.pdf
-