Tổng quan về thông số kỹ thuật
-
Accuracy
+/- 2mm + 0.17% of measured distance
Phạm vi ứng dụng
Prosonic FMU90 separated version with field housing or top hat rail housing for control cabinet instrumentation are suited for continuous, non-contact level measurement of fluids, pastes, sludge and powdery to coarse bulk solids. Also the flow measurement in open channels and weirs is possible as the simultaneous measurement of level and flow in a storm water overflow basin with only 1 sensor. Up to 6 relays for tendency alarm, flow pulse output or backwater/sludge alarm, 1 or 2 channel version.
Level measurement of fluids and bulk materials with 1 or 2 sensors for measuring of up to 45m (148ft) and level limit detection. Pump control, rake control and as option: additional pump control function.
Calculations: Average, difference, sum
Application flow: Flow measurement in open channels and weirs with 1 or 2 sensors
Flow measurement with back water or sludge detection
Up to 3 totalizers and 3 counters
Counting or time pulse output for control of external units
Lợi ích
Simple, menu-guided operation with 6-line plain text display, 15 languages selectable
Envelope curves on the display for quick and simple diagnosis
Easy operation, diagnosis and measuring point documentation with the supplied "FieldCare" operating program
Time-of-Flight correction via integrated or external temperature sensors
Linearisation (up to 32 points, freely configurable) for the most common flumes and weirs
pre-programmed and selectableOnline calculation of the flume-/weir-flows via integrated flow curves
Automatic detection of the sensors FDU9x
Video
Lựa chọn Xpert
-
Sản phẩm chuyên dụng
- Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao
Công nghệ vượt trội
Đơn giản
Có thể thay đổi
-
Sản phẩm chuyên dụng
- Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao
Công nghệ vượt trội
Đơn giản
Có thể thay đổi
Lựa chọn FLEX | Công nghệ vượt trội | Đơn giản |
---|---|---|
Lựa chọn Fundamental Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản |
Công nghệ vượt trội
|
Đơn giản
|
Lựa chọn Lean Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi |
Công nghệ vượt trội
|
Đơn giản
|
Lựa chọn Extended Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến |
Công nghệ vượt trội
|
Đơn giản
|
Lựa chọn Xpert Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất |
Công nghệ vượt trội
|
Đơn giản
Có thể thay đổi |
Sản phẩm cũ
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
Prosonic S FMU90
bản tiếng Anh - 05/2021
Ultrasonic measuring technology
EN VI 31/05/202124/08/202021/03/201712/08/201622/03/2013Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
31/05/2021
Cỡ tập tin:
1.3 MB
Tên tập tin:
TI00397FEN_1921.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
Prosonic S FMU90 HART
bản tiếng Anh - 05/2021
Ultrasonic measuring technology Flow measurement 1 or 2 sensors
EN VI 31/05/202117/08/202002/04/201223/07/200906/04/2009Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
31/05/2021
Cỡ tập tin:
3.1 MB
Tên tập tin:
BA00289FEN_1621.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
Khafagi-Venturi QV302...QV316
Flow measurement
EN VI 18/05/2022Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
18/05/2022
Cỡ tập tin:
496.3 KB
Tên tập tin:
TI01681FEN_0122-00.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
Prosonic S FMU90
Ultrasonic measuring technology
EN VI 31/05/202124/08/202021/03/201712/08/201622/03/2013Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
31/05/2021
Cỡ tập tin:
1.3 MB
Tên tập tin:
TI00397FEN_1921.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN VI 15/09/202328/10/202130/07/202119/06/202008/11/2019Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
15/09/2023
Cỡ tập tin:
2.9 MB
Tên tập tin:
TI00426FEN_2423.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
Prosonic S FMU90 PROFIBUS DP
Ultrasonic measuring technology
Level measurement
1 or 2 sensorsEN VI 31/05/202117/08/202002/04/201223/07/200906/04/2009Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
31/05/2021
Cỡ tập tin:
3.2 MB
Tên tập tin:
BA00292FEN_1621.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
Prosonic S FMU90 HART
Ultrasonic measuring technology
Level measurement
1 or 2 sensorsEN VI 31/05/202117/08/202021/03/201702/04/201223/07/2009Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
31/05/2021
Cỡ tập tin:
3.3 MB
Tên tập tin:
BA00288FEN_1621.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
Prosonic S FMU90 HART
Ultrasonic measuring technology
Flow measurement
1 or 2 sensorsEN VI 31/05/202117/08/202002/04/201223/07/200906/04/2009Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
31/05/2021
Cỡ tập tin:
3.1 MB
Tên tập tin:
BA00289FEN_1621.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
Prosonic S FMU90
Ultrasonic Transmitter
EN VI 02/04/201223/07/200914/01/200805/05/200702/03/2007Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
02/04/2012
Cỡ tập tin:
3 MB
Tên tập tin:
BA00290FEN_1312.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
Prosonic S FMU90 PROFIBUS DP
Ultrasonic measuring technology
Flow measurement
1 or 2 sensorsEN VI 31/05/202117/08/202002/04/201223/07/200906/04/2009Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
31/05/2021
Cỡ tập tin:
3.1 MB
Tên tập tin:
BA00293FEN_1621.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
Prosonic S FMU90
Slot-Index Lists for PROFIBUS DP
EN VI 02/04/201230/04/200726/06/2006Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
02/04/2012
Cỡ tập tin:
6.2 MB
Tên tập tin:
BA00333FEN_1312.pdf
-
-
-
Tham số thiết bị (GP)
Prosonic S FMU90
Level measurement
Flow measurement over open channelsEN VI 31/08/2020Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
31/08/2020
Cỡ tập tin:
1.7 MB
Tên tập tin:
GP01151FEN_0120.pdf
-