Tổng quan về thông số kỹ thuật
-
Process temperature
-40 °C ... 95 °C
(-40 °F ... 203 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
0.7 bar ... 4 bar abs
(10 psi ... 58 psi) -
Max. measurement distance
Liquids: 20 m (65 ft),
Solids: 10 m (33 ft) -
Accuracy
+/- 2mm + 0.17% of measured distance
-
Main wetted parts
PVDF (fully welded IP68 / NEMA 6P)
Phạm vi ứng dụng
The FDU92 ultrasonic sensor for continuous, non-contact and maintenance-free level measurement of fluids, pastes, sludges and powdery to coarse bulk materials. But also for flow measurement in open channels and measuring weirs. The measurement is unaffected by dielectric constant, density or humidity and also unaffected by build-up due to the self-cleaning effect of sensors. Suited for explosion hazardous areas. Maximum measuring range in liquids 20m (65ft), solids 10m (33ft).
Sensor for continuous, non-contact level measurement of fluids and bulk materials in silos, on belts, stockpiles and in crushers. Also for flow measurement in open channels and at weirs. Typically used in measurements in low structural heights.
Process connection: Thread
Temperature: -40 to +95°C (-40 to +203°F)
Pressure: +0.7 to +4bar (+10 to +58psi)
Maximum measuring range: Liquids 20m (65ft), solids 10m (33ft)
Blocking distance: 0.4m (1.3ft)
International explosion protection certificates
Lợi ích
Integrated temperature sensor for Time-of-Flight correction. Accurate measurements are possible, even if temperature changes are present
Hermetically welded PVDF sensor for highest chemical resistance
Suited for rough ambient conditions thanks to separate installation from the transmitter
(up to 300m)Reduced build-up formation because of the self-cleaning effect
Integrated automatic sensor detection for transmitters FMU90/FMU95 for simple commissioning
Weather resistant and flood-proof (IP 68)
International Dust-Ex and Gas-Ex certificates available
Video
Lựa chọn Extended
-
Sản phẩm cao cấp
- Chức năng cao và tiện lợi
Công nghệ vượt trội
Đơn giản
-
Sản phẩm chuyên dụng
- Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao
Công nghệ vượt trội
Đơn giản
Có thể thay đổi
Lựa chọn FLEX | Công nghệ vượt trội | Đơn giản |
---|---|---|
Lựa chọn Fundamental Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản |
Công nghệ vượt trội
|
Đơn giản
|
Lựa chọn Lean Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi |
Công nghệ vượt trội
|
Đơn giản
|
Lựa chọn Extended Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến |
Công nghệ vượt trội
|
Đơn giản
|
Lựa chọn Xpert Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất |
Công nghệ vượt trội
|
Đơn giản
Có thể thay đổi |
Sản phẩm cũ
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
Prosonic S FDU92
bản tiếng Anh - 05/2021
Ultrasonic measuring technology
EN VI 31/05/202114/09/2020Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
31/05/2021
Cỡ tập tin:
784.1 KB
Tên tập tin:
TI01472FEN_0221.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95
bản tiếng Anh - 01/2018
Ultrasonic measuringtechnology
EN VI 25/01/201808/09/201516/01/201302/04/201231/03/2011Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
25/01/2018
Cỡ tập tin:
1013 KB
Tên tập tin:
TI00396FEN_1818.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
Khafagi-Venturi QV302...QV316
Flow measurement
EN VI 18/05/2022Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
18/05/2022
Cỡ tập tin:
496.3 KB
Tên tập tin:
TI01681FEN_0122-00.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95
Ultrasonic measuringtechnology
EN VI 25/01/201808/09/201516/01/201302/04/201231/03/2011Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
25/01/2018
Cỡ tập tin:
1013 KB
Tên tập tin:
TI00396FEN_1818.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
FAU40 alignment unit
Installation accessory for ultrasonic or microwave sensors with cable
connectionEN VI 01/03/202106/09/200501/07/2003Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
01/03/2021
Cỡ tập tin:
446.3 KB
Tên tập tin:
TI00179FEN_1021.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN VI 25/03/202415/09/202328/10/202130/07/202119/06/2020Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
25/03/2024
Cỡ tập tin:
1.1 MB
Tên tập tin:
TI00426FEN_2524.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
Prosonic S FDU92
Ultrasonic measuring technology
EN VI 31/05/202114/09/2020Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
31/05/2021
Cỡ tập tin:
784.1 KB
Tên tập tin:
TI01472FEN_0221.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92
II 2 G Ex ma IIC T5 Gb
II 2 G Ex ma IIC T6 GbNgôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
20/12/2021
Cỡ tập tin:
401.3 KB
Tên tập tin:
XA02642FEN_0121-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95
II 2 G Ex ma IIC T5 Gb
II 2 G Ex ma IIC T6 Gb
II 1/2 D Ex ta/tb IIIC Txx°C Da/Db
II 2 D Ex tb IIIC Txx°C DbNgôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
20/12/2021
Cỡ tập tin:
416.7 KB
Tên tập tin:
XA02643FEN_0121-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92
II 2 G Ex ma IIC T5 Gb
II 2 G Ex ma IIC T6 GbEN VI 14/06/202113/04/201631/12/201001/07/200721/08/2006Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
14/06/2021
Cỡ tập tin:
403.2 KB
Tên tập tin:
XA00321FEN_1521.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95
Ex ma IIC T* Gb
Ex ta/tb IIIC T** Da/Db
Ex tb IIIC T** DbEN VI 27/06/202222/01/2015Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
27/06/2022
Cỡ tập tin:
429.4 KB
Tên tập tin:
XA01343FEN_0222-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92
Ex ma IIC T* Gb
EN VI 27/06/202222/01/2015Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
27/06/2022
Cỡ tập tin:
413.2 KB
Tên tập tin:
XA01342FEN_0222-00.pdf
-