Tổng quan về thông số kỹ thuật
-
Accuracy
+/- 2 mm or +/- 0,2 % of set measuring range
-
Process temperature
-40 °C ... 80 °C
(-40 °F ... 176 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
0.7 bar ... 3 bar abs
(10 psi ... 44 psi) -
Max. measurement distance
Liquids: 8 m (26 ft),
Solids: 3.5 m (11 ft) -
Main wetted parts
PVDF
Phạm vi ứng dụng
The Prosonic FMU41 sensor is suited for non-contact level measurement in fluids, pastes, coarse bulk material and flow measurement in open channels or at weirs. The two-wire or four-wire compact transmitter can be used in applications with storage tanks, agitators, on stockpiles and conveyor belts. The envelope curve can be shown on the on-site display for simple diagnosis. Linearization function (up to 32 points) for conversion of the measured value into any unit of length, volume or flow rate.
Two-wire or four wire instrument for continuous non-contact level and flow measurement.
Process connection: Thread
Temperature: -40 to +80°C (-40 to +176°F)
Pressure: +0.7 to +3bar (+10 to +44psi)
Maximum measuring distance: Liquids 8m (26ft), Solids 3.5m (11ft)
Blocking distance: Liquids and Solids 0.35m (1.15ft)
International explosion protection certificates
Lợi ích
Reliable non-contact measurement
Quick and simple commissioning via menu-guided on-site operation with four-line plain text display, 7 languages selectable
Envelope curves on the on-site display for simple diagnosis
Hermetically sealed and potted sensor
Chemically resistant sensor out of PVDF
Calibration without filling or discharging
Integrated temperature sensor for automatic correction of the temperature dependent sound velocity
Video
Lựa chọn Extended
-
Sản phẩm cao cấp
- Chức năng cao và tiện lợi
Công nghệ vượt trội
Đơn giản
-
Sản phẩm chuyên dụng
- Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao
Công nghệ vượt trội
Đơn giản
Có thể thay đổi
Lựa chọn FLEX | Công nghệ vượt trội | Đơn giản |
---|---|---|
Lựa chọn Fundamental Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản |
Công nghệ vượt trội
|
Đơn giản
|
Lựa chọn Lean Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi |
Công nghệ vượt trội
|
Đơn giản
|
Lựa chọn Extended Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến |
Công nghệ vượt trội
|
Đơn giản
|
Lựa chọn Xpert Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất |
Công nghệ vượt trội
|
Đơn giản
Có thể thay đổi |
Sản phẩm cũ
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
Prosonic M FMU40/41/42/43/44
bản tiếng Anh - 04/2012
Compact transmitters for non-contact level measurements of fluids, pastes and coarse bulk materials
EN VI 02/04/201227/02/200930/05/200803/05/200713/04/2005Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
02/04/2012
Cỡ tập tin:
3.7 MB
Tên tập tin:
BA00239FEN_1312.pdf
-
-
-
Các lĩnh vực hoạt động(FA)
Level measurement
bản tiếng Anh - 10/2022
Product overview for applications in liquids and bulk solids
Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
14/10/2022
Cỡ tập tin:
10.5 MB
Tên tập tin:
FA00001F00EN2522.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
Prosonic M FMU40/41/42/43/44 Technical Information
Ultrasonic Level Measurement
Compact transmitters for non-contact level measurement of fluids,
pastes and coarse bulk materialsEN VI 19/12/201426/06/201416/01/201304/04/201231/03/2011Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
19/12/2014
Cỡ tập tin:
3.1 MB
Tên tập tin:
TI00365FEN_1714.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN VI 25/03/202415/09/202328/10/202130/07/202119/06/2020Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
25/03/2024
Cỡ tập tin:
1.1 MB
Tên tập tin:
TI00426FEN_2524.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
Prosonic M FMU41
Ultrasonic measuring technology
EN VI 09/06/2022Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
09/06/2022
Cỡ tập tin:
1.1 MB
Tên tập tin:
TI01457FEN_0121-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
Prosonic M FMU40/41/42/43/44
Compact transmitters for non-contact level measurements of fluids,
pastes and coarse bulk materialsEN VI 02/04/201227/02/200930/05/200803/05/200713/04/2005Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
02/04/2012
Cỡ tập tin:
3.7 MB
Tên tập tin:
BA00239FEN_1312.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
Prosonic M FMU40/41/42/43/44
Compact transmitters for non-contact level measurements of fluids,
pastes and coarse bulk materialsEN VI 02/04/201201/09/200720/07/200614/02/200401/01/2002Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
02/04/2012
Cỡ tập tin:
1.5 MB
Tên tập tin:
BA00240FEN_1312.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
Prosonic M FMU41 HART
Ultrasonic measuring technology
EN VI 09/06/2022Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
09/06/2022
Cỡ tập tin:
1.8 MB
Tên tập tin:
BA01962FEN_0122-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
Prosonic M FMU40/41/42/43/44
Compact transmitters for non-contact level measurements of fluids,
pastes and coarse bulk materialsEN VI 04/04/201227/02/200903/05/200707/08/200617/07/2006Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
04/04/2012
Cỡ tập tin:
3.2 MB
Tên tập tin:
BA00238FEN_1312.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
Prosonic M FMU40/41/42/43/44
Compact transmitters for non-contact level measurements of fluids,
pastes and coarse bulk materialsEN VI 02/04/201201/01/200930/04/200707/08/200601/07/2006Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
02/04/2012
Cỡ tập tin:
2.6 MB
Tên tập tin:
BA00237FEN_1312.pdf
-
-
-
Hướng dẫn ngắn gọn (KA)
FMU4x - Exchange of housing T12
Prosonic M FMU4x - Exchange of housing T12
EN VI 16/04/2021Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
16/04/2021
Cỡ tập tin:
266.7 KB
Tên tập tin:
KA00570F00_A2.pdf
-
-
-
Hướng dẫn ngắn gọn (KA)
Prosonic M FMU41 HART
Ultrasonic measuring technology
EN VI 09/06/2022Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
09/06/2022
Cỡ tập tin:
963.1 KB
Tên tập tin:
KA01423FEN_0122-00.pdf
-