Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Digital chlorine dioxide sensor Memosens CCS50D

Memosens CCS50D: Digital chlorine dioxide sensor ©Endress+Hauser
Memosens CCS50D digital chlorine dioxide sensor installed in CCA151 flow assembly ©Endress+Hauser
Memosens CCS50D digital chlorine dioxide sensor with adapter for installation in a CCA250 assembly ©Endress+Hauser
Memosens CCS50D chlorine dioxide sensor with adapter for installation in an immersion assembly ©Endress+Hauser

Memosens sensor for water, process water and utilities in all industries

Memosens CCS50D is a robust, low maintenance sensor for chlorine dioxide measurement. It provides stable and fast measured values in drinking water, process water and utilities. The sensor can be used to ensure efficient disinfection for highest water quality and safety, to avoid overdosing of chlorine dioxide or to ensure the absence of ClO2 in beverage plants and reverse osmosis. Thanks to Memosens digital technology, CCS50D combines maximum process and data integrity with simple operation.

  • Sản phẩm đơn giản

  • Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

  • Sản phẩm tiêu chuẩn

  • Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

  • Sản phẩm cao cấp

  • Chức năng cao và tiện lợi

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

  • Sản phẩm chuyên dụng

  • Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

Có thể thay đổi

Lựa chọn FLEX Công nghệ vượt trội Đơn giản
  • F
  • L
  • E
  • X

Lựa chọn Fundamental

Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
  • F
  • L
  • E
  • X

Lựa chọn Lean

Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
  • F
  • L
  • E
  • X

Lựa chọn Extended

Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
  • F
  • L
  • E
  • X

Lựa chọn Xpert

Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất

Công nghệ vượt trội
Đơn giản

Có thể thay đổi

  • Tổng quan về thông số kỹ thuật

    • Measurement range

      Trace: 0 to 5 mg/l ClO2
      Standard: 0 to 20 mg/l ClO2
      High: 0 to 200 mg/l ClO2

    • Process temperature

      0 to 55 °C , non-freezing
      (32 to 130 °F)

    • Process pressure

      Max. 2 bar abs
      (Max. 29 psi abs)

please wait Loading alternative products

Chọn nhanh

Chọn theo đề xuất của chúng tôi
Sales price
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

hoặc

Công cụ lựa chọn mã thiết bị

Tiếp tục lựa chọn từ tất cả tùy chọn có thể
  • Lợi ích

    • The right sensor version for every application: From trace measurement up to chlorine dioxide concentrations of 200 mg/l.

    • Fast response time provides accurate process view and enables prompt reaction to process changes as well as efficient process control.

    • Increased process safety: precise and long-term stable measurement ensures consistent process monitoring and allows for lowest...

  • Phạm vi ứng dụng

    Memosens CCS50D is a chlorine dioxide sensor for skid builders and end customers. It measures reliably in:

    • Drinking water to ensure sufficient disinfection

    • Cooling systems or towers to avoid pathogen growth

    • Wash water for packed vegetables and salads to...

Tín năng và thông số kỹ thuật

Quay lại

Details

  • Measuring principle

    Chlorine dioxide

  • Application

    Adequate disinfection in drinking water, preventing of pathogen formation in cooling water systems, water used to wash pre-packaged vegetables, ensures the absence of chlorine dioxide in beverage systems

  • Characteristic

    Amperometric measurement of dissolved chlorine dioxide

  • Measurement range

    Trace: 0 to 5 mg/l ClO2
    Standard: 0 to 20 mg/l ClO2
    High: 0 to 200 mg/l ClO2

  • Measuring principle

    Closed, membrane covered measuring cell
    Reduction of chlordioxide (ClO2) to chloride at the cathode with appr. 120mV

  • Design

    Closed amperometric 2-electrode measuring cell with PVDF membrane

  • Material

    Sensor shaft: POM
    Membrane: PVDF
    Membrane cap: PVDF

  • Dimension

    Diameter: 25 mm (0.98 inch)
    Length: 161 mm (6.34 inch)

  • Process temperature

    0 to 55 °C , non-freezing
    (32 to 130 °F)

  • Process pressure

    Max. 2 bar abs
    (Max. 29 psi abs)

  • Temperature sensor

    10k NTC integrated (Memosens)

  • Connection

    Inductive, digital connection head with Memosens

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification
  • 2
    • Order code 71257946

      photometer M+N PF-3, desinf. (chlorine)

      colorimetric measurement of free and total chlorine 0,05 .. 6mg/l Disinfection, drinking and process water hand held photometer, IP67-graded, with cuvettes, DPD, according to ISO 7393 deliverey in plastic case, test kit for free and total chlorine included ::hand held photometer for field cal. and verification of desinfection loops

    • Order code COY8-

      Zero-point gel COY8

      Zero point: Verification, calibration, adjustment at zero point of oxygen and disinfection sensors ::Amperometric and optical sensors ::12, 25 and 40mm diameter ::Application in the lab, in the field

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn