Tổng quan về thông số kỹ thuật
-
Measurement range
-1500mV to +1500mV
-
Process temperature
0 to 80 °C (32 to 170 °F)
-
Process pressure
1 to 10 bar abs at 80 °C
(15 to 145 psi abs at 176 °F)
Phạm vi ứng dụng
Orbipac CPF82D is the digital simple solution for ORP measurement in harsh environments. Its large, dirt-repellent PTFE diaphragm guarantees low maintenance while its integrated assembly saves space and time during flow or immersion installation. Orbipac CPF82D is not the latest Memosens generation. To get information on the new Memosens CPF82E sensor with extended functionality, click here.
Orbipac CPF82D is the robust ORP sensor for treatment of industrial water and wastewater and for processes in mining industries. It monitors:
Inlet and outlet
Neutralization
Flotation
Leaching
Lợi ích
Suitable for flow and immersion installation
Long-time stable: Second electrolyte bridge for better protection against electrode poisoning ions such as S2- or CN- ions
Robust polymer housing protects against mechanical damage
Maximum process safety through non-contact inductive signal transmission
Enables predictive maintenance due to storage of sensor and process-specific data
Reduced operating costs thanks to minimized process downtime and extended sensor lifetime
Video
Lựa chọn Extended
-
Sản phẩm cao cấp
- Chức năng cao và tiện lợi
Công nghệ vượt trội
Đơn giản
-
Sản phẩm chuyên dụng
- Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao
Công nghệ vượt trội
Đơn giản
Có thể thay đổi
Lựa chọn FLEX | Công nghệ vượt trội | Đơn giản |
---|---|---|
Lựa chọn Fundamental Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản |
Công nghệ vượt trội
|
Đơn giản
|
Lựa chọn Lean Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi |
Công nghệ vượt trội
|
Đơn giản
|
Lựa chọn Extended Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến |
Công nghệ vượt trội
|
Đơn giản
|
Lựa chọn Xpert Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất |
Công nghệ vượt trội
|
Đơn giản
Có thể thay đổi |
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
Orbipac CPF81D/CPF82D and CPF81/CPF82
bản tiếng Anh - 07/2020
pH/ORP sensors, with digital Memosens technology or analog For mining operations, industrial water and wastewater treatment
EN VI 15/07/202004/06/202030/11/201401/07/200801/03/2004Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
15/07/2020
Cỡ tập tin:
499.2 KB
Tên tập tin:
TI00191CEN_1520.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
Orbipac CPF81D/CPF82D and CPF81/CPF82
pH/ORP sensors, with digital Memosens technology or analog
For mining operations, industrial water and wastewater treatmentEN VI 15/07/202004/06/202030/11/201401/07/200801/03/2004Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
15/07/2020
Cỡ tập tin:
499.2 KB
Tên tập tin:
TI00191CEN_1520.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
pH/ORP sensors and reference half cells
Sensors with Memosens technology and analog sensors
EN VI 04/05/202031/12/201730/11/2015Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
04/05/2020
Cỡ tập tin:
1.1 MB
Tên tập tin:
BA01572CEN_0320.pdf
-
-
-
Tuyên bố của Liên minh Châu Âu
Product family: CeraGel, CeraLiquid, Ceramax, ConduMax H, ConduMax W, InduMax H, InduMax P, Liquiline, Memosens, Messkabel, Orbi Pac, OrbiPore, OrbiSint, OxyMax H, OxyMax W, TopHit
Product root: CLS15D-, CLS16D-, CLS21D-, CLS50D-, CLS54D-, CLS82D-,
CML18-, COS21D-, COS22D-, COS51D-, COS81D-, CPF82D-, CPL51E-
,
CPS11D-, CPS12D-, CPS16D-, CPS171D-, CPS31D-, CPS341D-, CPS41D-,
CPS42D-, CPS441D-, CPS471D-, CPS47D-, CPS491D-, CPS71D-,
CPS72D-,
CPS77D-, CPS91D-, CPS92D-, CPS96D-, CPS97D-, CYK10-, CYK20-
Declaration number: EC_00828_02.20EN VI 14/02/2022Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
14/02/2022
Cỡ tập tin:
281.9 KB
Tên tập tin:
EC_00828_03.22_D-Sensoren CML18 EMV_RoHS.pdf
-
-
-
Tuyên bố của Liên minh Châu Âu
Product family: Messkabel, OrbiPac
Product root: CPF81D-, CPF82D-, CYK10-, CYK20-
Declaration number: EC_00657_03.24EN VI 06/01/2023Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
06/01/2023
Cỡ tập tin:
63.9 KB
Tên tập tin:
EC_00657_03.23_CPF8xD_nonEx unterschrieben.pdf
-
-
-
Đã đánh giá Hợp quy tại Vương quốc Anh
Product family: OrbiPac
Product root: CPF81D-, CPF82D-
Declaration number: UK_00374_01.21Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
04/08/2021
Cỡ tập tin:
94.6 KB
Tên tập tin:
UK_00374_01.21 CPF8xD_nonEx.pdf
-
-
-
Bảo vệ chống cháy nổ
Product family: InduMax P, Liquiline M, Memosens
Product root: CLS12-, CLS13-, CLS15-, CLS15D-, CLS16-, CLS16D-,
CLS21-, CLS21D-, CLS50-, CLS50D-, CLS82D-, CM42-, COS21D-, COS22D-,
COS51D-, CPF81-, CPF81D-, CPF82-, CPF82D-, CPS11-, CPS11D-, CPS12-,
CPS12D-, CPS13-, CPS16D-, CPS171D-, CPS41-, CPS41D-, CPS42-, CPS42D-,
CPS441-, CPS441D-, CPS471-, CPS471D-, CPS491-, CPS491D-, CPS64-, CPS71-,
CPS71D-, CPS72-, CPS72D-, CPS76D-, CPS91-, CPS91D-, CPS92-, CPS92D-,
CPS96D-, CTS1-, CYK10-, CYP01D-, CYP02D-, OPS171D-
Region: USA
Approval agency: FMNgôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
30/11/2020
Cỡ tập tin:
523.6 KB
Tên tập tin:
FM16US0145XSupp15.pdf
-
-
-
Bảo vệ chống cháy nổ
Product family: CeraGel, CeraLiquid, ConduMax H, ConduMax W, InduMax P, Memosens, Messkabel, OEM, OrbiPac, OrbiPore, OrbiSint, OxyMa x H, OxyMax W, TopHit
Product root: CLS15D-, CLS16D-, CLS21D-, CLS50D-, CLS82D-, COS21D-, COS22D-, COS51D-, COS81D-, CPF81D-, CPF82D-, CPS11D-, CPS12D-, C
PS16D-, CPS171D-, CPS41D-, CPS42D-, CPS441D-, CPS471D-, CPS491D-, CPS71D-, CPS72D-, CPS76D-, CPS91D-, CPS92D-, CPS96D-, CYK10-, CYK2
0-, OCLS82D-, OCOS81D-, OPS91D-
Region: Canada
Approval agency: CSA
Protection: IS Cl. I Div. 1Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
30/08/2023
Cỡ tập tin:
263.6 KB
Tên tập tin:
S2_CoFC_80169522_EN.pdf
-
-
-
Văn bản đấu thầu
Orbipac CPF82 D
Digitale Redox-Messelektrode mit kontaktloser, digitaler
Signalübertragung,
Memosenstechnologie (Speicherung Sensorkenndaten im Elektrodenkopf),
ausgeführt
als Kombi-Elektrode mit integriertem Temperaturfühler und
Teflondiaphragma,
eingebaut in PP-AdapterNgôn ngữ:
Tiếng Đức
Phiên bản:
30/11/2021
Cỡ tập tin:
14.7 KB
Tên tập tin:
TTCPF82DDE.docx
-