Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Analog pH sensor
Orbipac CPF81

Orbipac CPF81 - Compact analog pH sensor for harsh environments ©Endress+Hauser
Orbipac CPF81 - Compact analog pH sensor for harsh environments ©Endress+Hauser

The pH-value of a liquid can be calculated using the potentiometric measurement principle. This video shows what it is about and how this measuring principle works.

Compact electrode for wastewater, primaries and metal

Orbipac CPF81 is the analog simple solution for pH measurement in harsh environments. It measures reliably and accurately even in fibrous media and at high flow rates. With its integrated assembly, the electrode saves you space and time during flow or immersion installation.
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
  • Tổng quan về thông số kỹ thuật

    • Measurement range

      pH 0-14

    • Process temperature

      -10°C - 110°C
      (14°F - 230°F)

    • Process pressure

      max. 10 bar
      (145 psi)

Chọn nhanh

Chọn theo đề xuất của chúng tôi
Giá bán
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

hoặc

Công cụ lựa chọn mã thiết bị

Tiếp tục lựa chọn từ tất cả tùy chọn có thể
  • Lợi ích

    • Suitable for flow and immersion installation

    • Long time stable: Second electrolyte bridge for better protection against electrode poisoning ions such as S2- or CN-

    • Robust polymer housing protects against mechanical damage

    • Optional flat membrane suitable...

  • Phạm vi ứng dụng

    Orbipac CPF81 is the robust pH sensor for processes in mining industries and treatment of industrial water and wastewater. It monitors

    • Flotation

    • Leaching

    • Neutralization

    • Inlet and outlet

Tín năng và thông số kỹ thuật

Quay lại

Details

  • Measuring principle

    Potentiometric

  • Application

    Water, waste water, process, galvanic

  • Characteristic

    Resistent against electrolyte poisoning and dirt repellent gel-electrode including process connection NPT 3/4". Optional with amplifier.

  • Measurement range

    pH 0-14

  • Measuring principle

    Gel-compact electrode with double chamber reference system, kalium nitrate bridge electrolyte and PTFE-diaphragm.

  • Design

    Compact electrode in PPS housing with NPT3/4" process connection.

  • Material

    PPS / glass / PTFE

  • Dimension

    Length: 120´mm
    (4.68 inch)

  • Process temperature

    -10°C - 110°C
    (14°F - 230°F)

  • Process pressure

    max. 10 bar
    (145 psi)

  • Temperature sensor

    Optional with integrated Pt100.

  • Ex certification

    ATEX
    FM

  • Connection

    TOP68 connection head or fixed cable

  • Ingres protection

    IP68

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

  • Sản phẩm cũ

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn