Tổng quan về thông số kỹ thuật
-
Measurement range
0 to 14 pH
-
Process temperature
0 to 110 °C (32 to 230 °F)
-
Process pressure
0.8 to 14 bar (11.6 to 203 psi) absolute
Phạm vi ứng dụng
Memosens CPS91E is equipped with Memosens 2.0 digital technology, offering enhanced data storage for predictive maintenance and IIoT. The sensor features an open aperture that prevents fouling and ensures the most reliable measurement in fibrous media or media with a high content of suspended solids such as dispersions, precipitations or emulsions. Memosens CPS91E is completely resistant to moisture and can be pre-calibrated in the lab which facilitates operation and improves process integrity.
Chemical processes
Pulp and paper industry
Contaminated media and suspended solids
- Dispersions
- Precipitations
- Emulsions
With ATEX, IECEx, CSA C/US, NEPSI, Japan, INMETRO approvals for use in hazardous areas, zones 0, 1 and 2.
Lợi ích
Reliable measurement in heavily soiled media: Open aperture cannot be blocked by fibres or suspended solids.
-
Not affected by fluctuations in pressure and temperature: Thanks to open aperture no diffusion potential can build up at the junction.
-
Stabilized gel filling allows for low maintenance and a long sensor lifetime.
Memosens 2.0 offers extended storage of calibration and process data, enabling better trend identification and providing a future-proof basis for predictive maintenance and enhanced IIoT services.
Non-contact, inductive signal transmission eliminates disturbances caused by moisture or corrosion, ensuring highest process safety.
-
Lab calibration and quick sensor exchange in the process maximize process uptime and reduce operating costs.
Video
-
Sản phẩm chuyên dụng
- Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao
Công nghệ vượt trội
Đơn giản
Có thể thay đổi
Lựa chọn FLEX | Công nghệ vượt trội | Đơn giản |
---|---|---|
Lựa chọn Fundamental Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản |
Công nghệ vượt trội
|
Đơn giản
|
Lựa chọn Lean Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi |
Công nghệ vượt trội
|
Đơn giản
|
Lựa chọn Extended Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến |
Công nghệ vượt trội
|
Đơn giản
|
Lựa chọn Xpert Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất |
Công nghệ vượt trội
|
Đơn giản
Có thể thay đổi |
Lựa chọn Extended
-
Sản phẩm cao cấp
- Chức năng cao và tiện lợi
Công nghệ vượt trội
Đơn giản
Sản phẩm cũ
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
Memosens CPS91E
bản tiếng Anh - 10/2020
pH sensor for heavily polluted media
EN VI 13/10/2020Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
13/10/2020
Cỡ tập tin:
832 KB
Tên tập tin:
TI01497CEN_0120.pdf
-
-
-
Công bố của nhà sản xuất
Product family: Memosens, OrbiPore, OrbiSint
bản tiếng Anh - 05/2023
Product root: CPF81E-, CPF82E-, CPS11D-, CPS11E-, CPS12D-, CPS12E-, CPS16E-, CPS31D-, CPS31E-, CPS41E-, CPS42E-, CPS47E-, CPS61E-, C PS71E-, CPS72E-, CPS76E-, CPS77E-, CPS91D-, CPS91E-, CPS92D-, CPS92E-, CPS96E-, CPS97E- Declaration number: HE_01379_03.23 Manufacturer specification: PED Additional information: CRN
EN VI 10/05/2023Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
10/05/2023
Cỡ tập tin:
306.9 KB
Tên tập tin:
CPSxxE_CRN_HE_01379_03.23.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
Memosens CPS91E
pH sensor for heavily polluted media
EN VI 13/10/2020Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
13/10/2020
Cỡ tập tin:
832 KB
Tên tập tin:
TI01497CEN_0120.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
pH sensors CPSx1E, CPFx1E ORP sensors CPSx2E, CPFx2E
pH and ORP measurement
EN VI 14/10/202131/03/202109/07/202019/05/2020Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
14/10/2021
Cỡ tập tin:
1 MB
Tên tập tin:
BA01988CEN_0421.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK Ex II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
UK Ex II 1GEx ia IIC T4/T6 GaNgôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
26/11/2021
Cỡ tập tin:
684.7 KB
Tên tập tin:
XA02588CEN_0221-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga XEN VI 26/01/2022Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
26/01/2022
Cỡ tập tin:
424.3 KB
Tên tập tin:
XA02817CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN VI 23/04/202118/02/202103/07/2020Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
23/04/2021
Cỡ tập tin:
893.2 KB
Tên tập tin:
XA01991CEN_0321.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN VI 07/09/202105/08/2020Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
07/09/2021
Cỡ tập tin:
529.3 KB
Tên tập tin:
XA02113CEN_0221.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
KOR Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
KOR Ex ia IIC T4/T6 GaEN VI 22/10/2021Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
22/10/2021
Cỡ tập tin:
425.6 KB
Tên tập tin:
XA02739CEN_0121.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN VI 22/04/202131/07/2020Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
22/04/2021
Cỡ tập tin:
505.2 KB
Tên tập tin:
XA02082CEN_0221.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
Memosens pH/ORP sensors
CSA C/US IS Cl. I Div. 1 GP A-D T3/T4/T6 + CSA C/US IS Cl. I Zone 0 AEx
ia IIC T3/T4/T6
CSA C/US IS Cl. I Div. 1 GP A-D T4/T6 + CSA C/US IS Cl. I Zone 0 AEx ia
IIC T4/T6
CSA C/ US Cl. 1 Div 1&2 GP A-D T6…T3
Safety InstructionsEN VI 01/12/202215/02/202220/08/2020Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
01/12/2022
Cỡ tập tin:
860.7 KB
Tên tập tin:
XA02235CEN_0422-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN VI 22/04/202115/10/2020Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
22/04/2021
Cỡ tập tin:
491.8 KB
Tên tập tin:
XA02244CEN_0221.pdf
-