Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Digital oxygen sensor
Oxymax COS51D

Digital oxygen sensor
Oxymax COS51D ©Endress+Hauser

The concentration of oxygen dissolved in a liquid can be measured using the amperometric or optical measuring principles. This video shows what it is about and how these measuring principles work.

Memosens converts the measured value to a digital signal and transfers it to the transmitter without a contacting connection. This video shows how Memosens optimizes process control and maintenance.

Memosens amperometric oxygen sensor for water, wastewater and utilities

Oxymax COS51D is a reliable and highly accurate oxygen sensor for all kinds of water & wastewater applications (including hazardous areas). Designed to be low-maintenance with a long operating life, the sensor offers outstanding value for money. Thanks to Memosens digital technology, the Oxymax COS51D combines maximum process and data integrity with simple operation. It resists corrosion and moisture, enables lab calibration and facilitates predictive maintenance.

  • Sản phẩm đơn giản

  • Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

  • Sản phẩm tiêu chuẩn

  • Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

  • Sản phẩm cao cấp

  • Chức năng cao và tiện lợi

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

  • Sản phẩm chuyên dụng

  • Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

Có thể thay đổi

Lựa chọn FLEX Công nghệ vượt trội Đơn giản
  • F
  • L
  • E
  • X

Lựa chọn Fundamental

Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
  • F
  • L
  • E
  • X

Lựa chọn Lean

Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
  • F
  • L
  • E
  • X

Lựa chọn Extended

Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
  • F
  • L
  • E
  • X

Lựa chọn Xpert

Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất

Công nghệ vượt trội
Đơn giản

Có thể thay đổi

  • Tổng quan về thông số kỹ thuật

    • Measurement range

      0.01 to 100 mg/l
      0.00 to 1000 %SAT
      0 to 2000 hPa

    • Process temperature

      -5 to 50 °C
      (20 to 120 °F)

    • Process pressure

      max. 10 bar
      (max. 145 psi)

please wait Loading alternative products

Chọn nhanh

Chọn theo đề xuất của chúng tôi
Giá bán
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

hoặc

Công cụ lựa chọn mã thiết bị

Tiếp tục lựa chọn từ tất cả tùy chọn có thể
  • Lợi ích

    • Maximum measurement accuracy

    • Logging of sensor load data for easy traceability

    • Intelligent, self-monitoring sensor

    • Minimum calibration effort thanks to simple air calibration

    • Long maintenance intervals

    • Approved for hazardous area use

  • Phạm vi ứng dụng

    Oxymax COS51D measures the dissolved oxygen concentration in:

    • Wastewater treatment plants:
      - O2 control in the aeration basin
      - Process water treatment and monitoring

    • Water works:
      - Status monitoring of drinking water (oxygen enrichment, corrosion...

Tín năng và thông số kỹ thuật

Quay lại

Details

  • Measuring principle

    Amperometric oxygen measurement

  • Application

    Aeration tank, river monitoring, water treatment, fish farming, sewage treatment plants

  • Characteristic

    Amperometric 3-electrode longterm-stable sensor to measure dissolved oxygen

  • Measurement range

    0.01 to 100 mg/l
    0.00 to 1000 %SAT
    0 to 2000 hPa

  • Measuring principle

    Closed membrane covered amperometric 3-electrode system

  • Design

    Digital signal transmission
    Calibration datas stored in the sensor

  • Material

    Sensor body: POM
    Membrane cap: POM

  • Dimension

    Diameter: 40mm (1.57 inch)
    Shaft length: 144 mm (5.67 inch)

  • Process temperature

    -5 to 50 °C
    (20 to 120 °F)

  • Process pressure

    max. 10 bar
    (max. 145 psi)

  • Connection

    Memosens connector
    Process: G1, NPT 3/4"

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn