Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử
Dissolved oxygen measuring point with COS61D for wastewater applications

Dissolved oxygen measuring point for wastewater

Preconfigured dissolved oxygen measuring loop for reliable and accurate process monitoring and control in wastewater applications

71481759
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
Giá sau khi cấu hình trong giỏ hàng

tổng quan về các lợi ích

  • Ideal support for oxygen monitoring and control with the Oxymax COS61D high-performance digital oxygen sensor, which provides you with fast, accurate and drift-free measurements. Benefit from the long-term stability and performance of the sensor in all aeration processes (SBR, Anamox, etc.). Furthermore, the high flexibility of the Liquiline platform makes the measuring point future-proof for your needs.

  • Digital Memosens Technology

    Thanks to Memosens digital technology you can benefit from maximum process and data integrity and simple lab calibration.

  • Ready for automation

    This measuring point can be used as a stand-alone system to control your aeration or can be integrated in your PLC with its extended communication protocols.

  • Flexibility

    The modular fitting system allows various types of fixing, in open basins or channels. It gives easy access to the sensor for commissioning and maintenance.

Chi tiết về Gói

Overview of all bundle parts

Bộ phận và Cấu hình trước

  • Bản sửa lỗi

    Để đảm bảo tính tương thích của các bộ phận với nhau, chúng tôi đã đưa ra các bản sửa lỗi cụ thể. Tham số mở cho phép bạn tự do định cấu hình cá nhân.

    Các bộ phận có thể được định cấu hình bên trong gói trong giỏ hàng
  • Bộ phận
    Oxymax COS61D is an optical dissolved oxygen sensor with long-term stable fluorescence layer.
    1

    Digital oxygen sensor
    Oxymax COS61D

    Bản sửa lỗi:
    COS61D- _ A1 _ _
    Application/Measuring Range:
    A1
    Oxygen 0...20mg/l
  • Liquiline CM442 is a digital transmitter for pH, ORP, conductivity, oxygen, turbidity and more.
    2

    1-/2-channel transmitter
    Liquiline CM442

    Bản sửa lỗi:
    CM442- _ _ _ _ _ _ _
  • 3

    Bản sửa lỗi:
    CYH112-A _ _ B _ _ 1
    Approval:
    A
    w/o
    Traverse Mounting:
    B
    cross clamp
    Adapter:
    1
    w/o