Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Digital total chlorine sensor
Memosens CCS120D

Memosens CCS120D: Digital total chlorine sensor ©Endress+Hauser
Memosens CCS120D digital total chlorine sensor installed in CCA250 flow assembly ©Endress+Hauser
Memosens CCS120D total chlorine sensor installed in CYA112 immersion assembly ©Endress+Hauser

Memosens converts the measured value to a digital signal and transfers it to the transmitter without a contacting connection. This video shows how Memosens optimizes process control and maintenance.

Memosens disinfection sensor for wastewater and process water

Total chlorine is the mixture of free and bound chlorine components and thus a good indicator of residual disinfectants in discharge water. CCS120D provides reliable monitoring of total chlorine limits in the outlet. It reduces your maintenance effort due to easy replacement of electrolyte and membrane cap. Thanks to Memosens digital technology, CCS120D combines maximum process and data integrity. It resists corrosion and moisture, enables lab calibration, and facilitates predictive maintenance.

  • Sản phẩm đơn giản

  • Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

  • Sản phẩm tiêu chuẩn

  • Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

  • Sản phẩm cao cấp

  • Chức năng cao và tiện lợi

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

  • Sản phẩm chuyên dụng

  • Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

Có thể thay đổi

Lựa chọn FLEX Công nghệ vượt trội Đơn giản
  • F
  • L
  • E
  • X

Lựa chọn Fundamental

Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
  • F
  • L
  • E
  • X

Lựa chọn Lean

Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
  • F
  • L
  • E
  • X

Lựa chọn Extended

Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
  • F
  • L
  • E
  • X

Lựa chọn Xpert

Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất

Công nghệ vượt trội
Đơn giản

Có thể thay đổi

  • Tổng quan về thông số kỹ thuật

    • Measurement range

      0.1 to 10 mg/l total chlorine

    • Process temperature

      5 to 45 °C
      (41 to 113 °F)

    • Process pressure

      1 to 4 bar (14.5 to 58 psi)

    • Measuring method

      Total chlorine consists of free chlorine (HOCl, OCl-) and bound chlorine (chloramines)
      All components are reduced at the working electrode
      Almost pH independent

please wait Loading alternative products

Chọn nhanh

Chọn theo đề xuất của chúng tôi
Sales price
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

hoặc

Công cụ lựa chọn mã thiết bị

Tiếp tục lựa chọn từ tất cả tùy chọn có thể
  • Lợi ích

    • Easy handling thanks to Memosens digital technology

    • Enables predictive maintenance due to storage of sensor and process-specific data

    • Low maintenance thanks to fast exchange of membrane cap and electrolyte

    • Flexible installation in CYA112 immersion...

  • Phạm vi ứng dụng

    Memosens CCS120D measures total chlorine in:

    • Wastewater treatment plants

      - Disinfection monitoring and control in wastewater outlet

      - Reuse of outlet water

    • Utilities of all industries

      - All disinfection measuring points

Tín năng và thông số kỹ thuật

Quay lại

Details

  • Measuring principle

    Total chlorine

  • Application

    Wastewater treatment plants, disinfection monitoring and control in wastewater outlet, reuse of outlet water, utilities of all industries, all disinfection measuring points

  • Characteristic

    Amperometric measurement of total chlorine

  • Measurement range

    0.1 to 10 mg/l total chlorine

  • Measuring method

    Total chlorine consists of free chlorine (HOCl, OCl-) and bound chlorine (chloramines)

    All components are reduced at the working electrode
    Almost pH independent

  • Design

    Closed, membrane covered measuring cell

  • Material

    Sensor shaft: PVC
    Membrane: PET
    Membrane cap: PPE

  • Dimension

    Diameter: 25 mm (0.98 inch)
    Length: 148 mm (5.83 inch)

  • Process temperature

    5 to 45 °C
    (41 to 113 °F)

  • Process pressure

    1 to 4 bar (14.5 to 58 psi)

  • Temperature sensor

    10k NTC integrated (Memosens)

  • Connection

    Inductive, digital connection head with Memosens

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification
    • Order code 71412917

      Kit CCS120/120D, maintenance set

      Content: Electrolyte 50 ml/ 1.69 fl.oz. 2x membrane cap

    • Order code 71412916

      Kit CCS120/120D, Electrolyte 50 ml

      Content: Electrolyte 50 ml/ 1.69 fl.oz.

    • Order code 71105209

      Viton ring set for CCS120/120D

      2 pieces, replacement for silicone ring

    • Order code 71257946

      photometer M+N PF-3, desinf. (chlorine)

      colorimetric measurement of free and total chlorine 0,05 .. 6mg/l Disinfection, drinking and process water hand held photometer, IP67-graded, with cuvettes, DPD, according to ISO 7393 deliverey in plastic case, test kit for free and total chlorine included ::hand held photometer for field cal. and verification of desinfection loops

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn