Tổng quan về thông số kỹ thuật
-
Measurement range
pH 0 to 14
-
Process temperature
0 to 135 °C (32 to 275 °F)
-
Process pressure
1 to 7 bar abs (14.5 to 101.5 psi)
Phạm vi ứng dụng
Keep the pH value of your batch in the optimum range and maximize your product yield with Memosens CPS171D. Thanks to its rugged design and long-term stability, it provides extremely accurate, reproducible and reliable measuring values even after CIP/SIP and autoclaving. Memosens CPS171D is not the latest Memosens generation. To get information on the new Memosens CPS61E sensor with extended functionality, click here.
Memosens CPS171D measures pH in:
Biotech and pharma industries
- Bioreactors/fermenters: process control in enzyme production
- Bioreactors/fermenters: control of culture growthFood & Beverages
- CIP/SIP applications
With its international explosion protection approvals, such as ATEX and IECEx, the digital sensor is suitable for hazardous area use.
A pharma certificate of compliance with sensor serial number specified is available.
Lợi ích
The sensor's exceptional accuracy, reproducibility and reliability helps you to keep the pH value in the optimum range for a maximized product yield.
A specialized glass membrane and reference system makes the sensor CIP/SIP and autoclaving resistant (up to 140°C/284°F) offering maximum long-term stability.
Thanks to the Memosens technology, the cable connection cannot be affected by moisture or corrosion: you can count on the sensor's highest availability and your batch is safe.
The sensor protects your product quality with its certified biocompatibility according to USP class VI, FDA compliance of wetted parts, no cytotoxicity, bioreactivity or animal-based materials.
The sensor provides you with process and sensor data that allows you to decide if the sensor is ready for the next batch or should be replaced - a big improvement for your product safety.
Streamline maintenance of CPS171D with the Memobase Plus software that automatically stores and documents all relevant sensor and process data.
-
Approved for hazardous area use.
Video
Lựa chọn Extended
-
Sản phẩm cao cấp
- Chức năng cao và tiện lợi
Công nghệ vượt trội
Đơn giản
-
Sản phẩm chuyên dụng
- Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao
Công nghệ vượt trội
Đơn giản
Có thể thay đổi
Lựa chọn FLEX | Công nghệ vượt trội | Đơn giản |
---|---|---|
Lựa chọn Fundamental Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản |
Công nghệ vượt trội
|
Đơn giản
|
Lựa chọn Lean Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi |
Công nghệ vượt trội
|
Đơn giản
|
Lựa chọn Extended Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến |
Công nghệ vượt trội
|
Đơn giản
|
Lựa chọn Xpert Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất |
Công nghệ vượt trội
|
Đơn giản
Có thể thay đổi |
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
Memosens CPS171D Technical Information
bản tiếng Anh - 02/2018
pH electrodes for bioreactors with digital Memosens technology
EN VI 28/02/201831/10/2015Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
28/02/2018
Cỡ tập tin:
863 KB
Tên tập tin:
TI01254CEN_0218.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
pH/ORP sensors and reference half cells
bản tiếng Anh - 05/2020
Sensors with Memosens technology and analog sensors
EN VI 04/05/202031/12/201730/11/2015Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
04/05/2020
Cỡ tập tin:
1.1 MB
Tên tập tin:
BA01572CEN_0320.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
Memosens CPS171D Technical Information
pH electrodes for bioreactors with digital Memosens technology
EN VI 28/02/201831/10/2015Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
28/02/2018
Cỡ tập tin:
863 KB
Tên tập tin:
TI01254CEN_0218.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
pH/ORP sensors and reference half cells
Sensors with Memosens technology and analog sensors
EN VI 04/05/202031/12/201730/11/2015Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
04/05/2020
Cỡ tập tin:
1.1 MB
Tên tập tin:
BA01572CEN_0320.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
Memosens pH/ORP Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im explosionsgefährdeten Bereich Safetyinstructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones explosibles Safety Instructions
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areasEN VI 22/02/201604/03/201514/01/201321/10/201001/12/2006Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
22/02/2016
Cỡ tập tin:
4.3 MB
Tên tập tin:
XA00376CA3_1616.pdf
-
-
-
Sự cải tiến (IN)
Innovations brochure pH sensor Memosens CPS171D for bioreactors/fermenters
Reliability – batch by batch
Memosens CPS171D pH sensor for absolutely reliable production processes
in biotechnologyNgôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
16/12/2015
Cỡ tập tin:
684.2 KB
Tên tập tin:
IN Memosens CPS171D-EN.pdf
-
-
-
Sự cải tiến (IN)
Innovationsbroschüre pH-Sensor Memosens CPS171D für Bioreaktoren/Fermenter
Sicherheit – Batch für Batch
pH-Sensor Memosens CPS171D für absolut verlässliche biotechnologische
ProduktionsprozesseNgôn ngữ:
Tiếng Đức
Phiên bản:
16/12/2015
Cỡ tập tin:
775.9 KB
Tên tập tin:
IN Memosens CPS171D-DE.pdf
-
-
-
Giấy trắng (WP)
Whitepaper: Reproduzierbare Messwerte vom Labor bis zum Prozess
Whitepaper über digitale pH- und DO-Sensoren in der
BiotechnologiebrancheNgôn ngữ:
Tiếng Đức
Phiên bản:
29/05/2019
Cỡ tập tin:
269.1 KB
Tên tập tin:
WP01111CDE_0119_Reproduzierbare Messwerte vom Labor bis zum Prozess.pdf
-
-
-
Giấy trắng (WP)
White Paper Measuring consistency from lab to process
Whitepaper on digital pH and DO sensors in the biotechnology industry
Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
29/05/2019
Cỡ tập tin:
277.2 KB
Tên tập tin:
WP01111CEN_0119_Measuring consistency from laboratory to process.pdf
-
-
-
Giấy trắng (WP)
Damit bei der pH-Messung höchste Genauigkeit garantiert ist
Kalibrierung,Justierung und Verifizierung
Ngôn ngữ:
Tiếng Đức
Phiên bản:
07/04/2021
Cỡ tập tin:
605.2 KB
Tên tập tin:
WP01154C07DE_01.21_Damit bei der pH-Messung hoechste Genauigkeit garantiert ist.pdf
-
-
-
Giấy trắng (WP)
Ensuring maximum accuracy in pH measurement
Calibration, adjustment and verification
Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
07/04/2021
Cỡ tập tin:
600 KB
Tên tập tin:
WP01154C07EN_01.21_Ensuring maximum accuracy in pH measurement.pdf
-
-
-
Công bố của nhà sản xuất
Product family: Memosens
Product root: CPS171D-
Declaration number: HE_00727_03.19
Manufacturer specification: 1935/2004EN VI 10/10/2019Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
10/10/2019
Cỡ tập tin:
889.4 KB
Tên tập tin:
HE_00727_03.19.pdf
-