Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Digital combined pH/ORP sensor Memosens CPS96D

Memosens CPS96D - Digital combined pH/ORP electrode for heavily soiled media ©Endress+Hauser
Memosens CPS96D - Detail view platinum element ©Endress+Hauser
Memosens CPS96D - Digital combined pH/ORP sensor for chemical, paper and paint industries ©Endress+Hauser

The pH-value of a liquid can be calculated using the potentiometric measurement principle. This video shows what it is about and how this measuring principle works.

Memosens converts the measured value to a digital signal and transfers it to the transmitter without a contacting connection. This video shows how Memosens optimizes process control and maintenance.

Memosens glass sensor for heavily polluted media in chemical processes, paper or paint production

Memosens CPS96D is the expert for fibrous media or media with a high content of suspended solids such as dispersions, precipitation or emulsions. The open aperture guarantees the most reliable, simultaneous pH and ORP measurement for better process control and increased quality. Thanks to Memosens digital technology, CPS96D combines maximum process and data integrity with simple operation. It resists corrosion and moisture, enables lab calibration and facilitates predictive maintenance.

  • Sản phẩm đơn giản

  • Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

  • Sản phẩm tiêu chuẩn

  • Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

  • Sản phẩm cao cấp

  • Chức năng cao và tiện lợi

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

  • Sản phẩm chuyên dụng

  • Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

Có thể thay đổi

Lựa chọn FLEX Công nghệ vượt trội Đơn giản
  • F
  • L
  • E
  • X

Lựa chọn Fundamental

Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
  • F
  • L
  • E
  • X

Lựa chọn Lean

Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
  • F
  • L
  • E
  • X

Lựa chọn Extended

Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
  • F
  • L
  • E
  • X

Lựa chọn Xpert

Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất

Công nghệ vượt trội
Đơn giản

Có thể thay đổi

  • Tổng quan về thông số kỹ thuật

    • Measurement range

      pH 0-14

    • Process temperature

      max. 110°C
      (230°F)

    • Process pressure

      max. 10 bar
      (145 psi)

please wait Loading alternative products

Chọn nhanh

Chọn theo đề xuất của chúng tôi
Giá bán
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

hoặc

Công cụ lựa chọn mã thiết bị

Tiếp tục lựa chọn từ tất cả tùy chọn có thể
  • Lợi ích

    • Simultaneous measurement of pH, ORP and rH values (in rH mode) for a better process overview

    • Additional platinum electrode enables constant monitoring of reference impedance and thus sensor quality

    • Robust and resistant to poisoning thanks to stabilized...

  • Phạm vi ứng dụng

    • Chemical processes

    • Pulp and paper industry

    • Contaminated media and suspended solids
      - Dispersions
      - Precipitation
      - Emulsions

    With ATEX and IEC approval for use in hazardous areas.

Tín năng và thông số kỹ thuật

Quay lại

Details

  • Measuring principle

    Potentiometric

  • Application

    - Process applications - media with high contamination: emulsions, suspensions, precipitation reactions - min. conductivity >500µS/cm

  • Characteristic

    - Rapid response - new, stabilised gel insensitive to contaminations

  • Measurement range

    pH 0-14

  • Measuring principle

    - Open aperture - double gel reference with ion trap
    Pt-disc as additional ORP element.
    rH measurment and control of the reference impedance.

  • Design

    - All shaft lengths with temperature sensor - advanced gel technology - digital electrode with Memosens technology

  • Material

    Glass

  • Dimension

    Diameter: 12 mm (0.46 inch)
    Shaft lengths: 120, 225, 360 and 425 mm
    (4.68, 8.77, 14.04 and 16,57 inch)

  • Process temperature

    max. 110°C
    (230°F)

  • Process pressure

    max. 10 bar
    (145 psi)

  • Temperature sensor

    NTC 30k

  • Connection

    Inductive, contactless connection head with Memosens technology

  • Ingres protection

    IP68

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn