Tổng quan về thông số kỹ thuật
-
Measurement range
-1500 mV to +1500 mV
-
Process temperature
-15 to 135 °C
(5 to 275 °F) -
Process pressure
0 to 16 bar
(0 to 232 psi)
Phạm vi ứng dụng
Orbisint CPS12D is the digital all-rounder for process and environment technology. It measures reliably and accurately even in hazardous areas. Designed for low maintenance and a long operating life, the electrode offers you best value for money. Orbisint CPS12D is not the latest Memosens generation. To get information on the new Memosens CPS12E sensor with extended functionality, click here.
Long-term monitoring and limit monitoring of processes with stable process conditions:
- Chemical industry
- Paper industry
- Power plants (e.g. flue gas washers)
- Incineration plantsWater treatment:
- Drinking water
- Cooling water
- Well water
With ATEX, FM, CSA approval for use in hazardous areas.
Lợi ích
Robust electrode with long poison diffusion path, requires low maintenance due to large, dirt-repellent PTFE ring diaphragm
Suitable for harsh applications: Process glass for highly alkaline media and pressure-stable up to 16 bar (232 psi)
Various measuring elements for application in oxidizing or reducing media
Maximum process safety through non-contact, inductive signal transmission
Enables predictive maintenance due to storage of sensor and process-specific data
Reduced operating costs thanks to minimized process downtime and extended sensor lifetime
Video
Lựa chọn Extended
-
Sản phẩm cao cấp
- Chức năng cao và tiện lợi
Công nghệ vượt trội
Đơn giản
-
Sản phẩm chuyên dụng
- Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao
Công nghệ vượt trội
Đơn giản
Có thể thay đổi
Lựa chọn FLEX | Công nghệ vượt trội | Đơn giản |
---|---|---|
Lựa chọn Fundamental Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản |
Công nghệ vượt trội
|
Đơn giản
|
Lựa chọn Lean Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi |
Công nghệ vượt trội
|
Đơn giản
|
Lựa chọn Extended Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến |
Công nghệ vượt trội
|
Đơn giản
|
Lựa chọn Xpert Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất |
Công nghệ vượt trội
|
Đơn giản
Có thể thay đổi |
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
pH/ORP sensors and reference half cells
bản tiếng Anh - 05/2020
Sensors with Memosens technology and analog sensors
EN VI 04/05/202031/12/201730/11/2015Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
04/05/2020
Cỡ tập tin:
1.1 MB
Tên tập tin:
BA01572CEN_0320.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
Technical Information Orbisint CPS12/ CPS12D / CPS13
bản tiếng Anh - 05/2005
Redox electrodes, analog and digital with Memosens technology and reference electrode Each with dirt-repellent PTFE diaphragm forstandard applications in process and environmental technology
EN VI 01/05/200501/07/2003Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
01/05/2005
Cỡ tập tin:
633.4 KB
Tên tập tin:
TI367CEN.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
Technical Information Orbisint CPS12/ CPS12D / CPS13
Redox electrodes, analog and digital with Memosens technology and
reference electrode
Each with dirt-repellent PTFE diaphragm forstandard applications in
process and environmental technologyEN VI 01/05/200501/07/2003Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
01/05/2005
Cỡ tập tin:
633.4 KB
Tên tập tin:
TI367CEN.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
pH/ORP sensors and reference half cells
Sensors with Memosens technology and analog sensors
EN VI 04/05/202031/12/201730/11/2015Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
04/05/2020
Cỡ tập tin:
1.1 MB
Tên tập tin:
BA01572CEN_0320.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
Memosens pH/ORP Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im explosionsgefährdeten Bereich Safetyinstructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones explosibles Safety Instructions
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areasEN VI 11/11/201631/12/201101/04/2009Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
11/11/2016
Cỡ tập tin:
3.7 MB
Tên tập tin:
XA00079CA3_1416.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
Memosens pH/ORP Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im explosionsgefährdeten Bereich Safetyinstructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones explosibles Safety Instructions
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areasEN VI 22/02/201604/03/201514/01/201321/10/201001/12/2006Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
22/02/2016
Cỡ tập tin:
4.3 MB
Tên tập tin:
XA00376CA3_1616.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01572C, BA01109C
Safety instructions for electrical equipment in explosion-hazardous
areas
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex iaIIC T4/T6 Ga XEN VI 01/03/202218/02/202108/03/2016Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
01/03/2022
Cỡ tập tin:
508.1 KB
Tên tập tin:
XA01437CEN_0322-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
Memosens ph/ORP sensors
pH/ORP measurement
Supplement to BA01572C, BA01109C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UKEx II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
UK Ex II 1 G Ex ia IIC T4/T6 GaNgôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
08/12/2021
Cỡ tập tin:
435.2 KB
Tên tập tin:
XA02786CEN_0121-00.pdf
-
-
-
Tài liệu đặc biệt (SD)
Kurzanleitung pH-/Redox-Sensoren - Short Instructions pH/ORP sensors
pH-/Redox-Sensoren - pH/ORP sensors
EN VI 01/04/200701/09/1999Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
01/04/2007
Cỡ tập tin:
361.7 KB
Tên tập tin:
SD050Ca2.pdf
-
-
-
Tài liệu đặc biệt (SD)
Memoclip
Äußere Kennzeichnung von digitalen Sensoren und Kabeln mit
Memosens-TechnologieEN VI 01/03/2007Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
01/03/2007
Cỡ tập tin:
284.4 KB
Tên tập tin:
SD124Ca2.pdf
-
-
-
Các lĩnh vực hoạt động(FA)
Catálogo Portfolio Analítica
Desde sensores hasta soluciones completas
Ngôn ngữ:
Tiếng Tây Ban Nha
Phiên bản:
12/01/2017
Cỡ tập tin:
1.5 MB
Tên tập tin:
FA01018CES_Portfolio_Analitica_0216.pdf
-
-
-
Các lĩnh vực hoạt động(FA)
Jistota v analýze kapalin
Od senzorů po kompletní dodávku na klíč
Ngôn ngữ:
Tiếng Séc
Phiên bản:
12/01/2017
Cỡ tập tin:
740.3 KB
Tên tập tin:
Analyza_FA01018Ccs_0216.pdf
-