Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Solitrend MMP20 – Flexible mobile moisture measurement

Proven Solitrend technology in a battery powered handheld device ©Endress+Hauser

Proven Solitrend technology in a battery powered handheld device

Increase your product quality due to reliable moisture measurement. Our new mobile device delivers measuring values within a couple of moments compared to the standard laboratory devices in bulk solids and fresh concrete.

Sản phẩm không có tại thị trường này.

Chọn nhanh

Chọn theo đề xuất của chúng tôi
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

hoặc

Công cụ lựa chọn mã thiết bị

Tiếp tục lựa chọn từ tất cả tùy chọn có thể
  • Lợi ích

    • Deep material permeation (130 mm)

    • Large measuring field volume (up to 1 l)

    • Wide moisture range from 0-100 % possible 

    • Variant probe design for different media

    • Surface and capillary moisture measurement

  • Phạm vi ứng dụng

    • Moisture measurement in bulk solids like sand, gravel, gritt and fresh concrete for instance

Tín năng và thông số kỹ thuật

Quay lại

Details

  • Measuring principle

    Guided radar

  • Application

    Moisture measurement in heterogeneous bulk solids of any grain size

  • Measuring method

    Handheld device with two rods or lance probe

  • Measurement range

    Recommended moisture range %/ vol.: 0...100 %

  • Material permeation depth

    Up to 130 mm

    (0.43 ft)

  • Consistency of the sample

    Conductivity range:

    0…max. 20 mS/ cm

  • Temperature sensor

    None

  • Process temperature

    0…+50°C

    (+32°F...+122°F)

  • Accuracy

    Up to +/-0.2 % abs.

  • Output

    None

  • Options

    Telescopic extension (for S2 probe)

    Carrying case

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn