Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Solitrend MMP44 – Reliable inline moisture measurement

Guided radar solution for continuous inline moisture measurement ©Endress+Hauser

For grain and seed handling and mainly in continuous drying processes and malting

Avoid under- and over- drying of grains and seeds through our guided radar moisture sensor which provides information on the moisture content at any time. Increase your product quality and reduce energy efforts due to reliable moisture measurement

Sản phẩm không có tại thị trường này.

Chọn nhanh

Chọn theo đề xuất của chúng tôi
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

hoặc

Công cụ lựa chọn mã thiết bị

Tiếp tục lựa chọn từ tất cả tùy chọn có thể
  • Lợi ích

    • Easy commissioning in challenging processes 

    • Deep material permeation (130 mm)

    • Large measuring field volume (up to 1,5 l)

    • Optional sensors for high moisture, steamy processes or abrasive media.

      Ambient temperature up to 120 °C due to remote electronic

    • Wide moisture range from 0-100 % possible

    • Calibration...

  • Phạm vi ứng dụng

    • For moisture measurement in grain dryers, grain handling, seeds, malthouse

Tín năng và thông số kỹ thuật

Quay lại

Details

  • Measuring principle

    Guided radar

  • Application

    Moisture measurement in grain and similar heterogeneous bulk solids with the density from 0.3...1 g/ cm³

    Possible applications: Grain dryers, grain handling, seed handling or malthouse

  • Measuring method

    Contact inline measurement with two rods sensor and transmitter

  • Measurement range

    Recommended moisture range %/ vol.: 0...50 %

  • Material permeation depth

    Up to 130 mm (0.43 ft)

  • Consistency of the sample

    Conductivity range:

    0…max. 2 mS/ cm

  • Temperature sensor

    Yes

  • Process temperature

    0…+120°C

    (+32°F...+248°F)

  • Accuracy

    Up to +/-0.3 % abs.

  • Output

    0...20 mA

    4...20 mA

  • Options

    Remote display

    Sensor cables

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn