Solitrend MMP60 - Low-density media moisture measurement

Guided radar solution for continuous inline moisture measurement ©Endress+Hauser

For wood processing industry and dedicated applications in other sectors

A large measuring field combined with our guided radar technology guarantees reliable moisture measurement. Suitable and applicable for light bulk solids and low moisture contents

Chọn nhanh

Chọn theo đề xuất của chúng tôi
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

hoặc

Công cụ lựa chọn mã thiết bị

Tiếp tục lựa chọn từ tất cả tùy chọn có thể
  • Lợi ích

    • Deep material permeation (85 mm)

    • High resolution even under low moisture contents

    • Precise in bulk densities down to 0,1 g / cm3

    • Integrated transmitter for simple plant integration

    • Surface and capillary moisture measurement

  • Phạm vi ứng dụng

    • For moisture measurement in bulk solids with low density from 0.1...1 g / cm³ like sawdust, woodchips, biomass, pellets, granules

Tín năng và thông số kỹ thuật

Quay lại

Details

  • Measuring principle

    Guided radar

  • Application

    Moisture measurement in heterogeneous bulk solids with the density from 0.1...1 g/ cm³ like sawdust, woodchips, biomass, pellets or granules

  • Measuring method

    Contact inline measurement with a large rectangular sensor

  • Measurement range

    Recommended moisture range %/ vol.: 0...25 %

  • Material permeation depth

    Up to 85 mm (0.28 ft)

  • Consistency of the sample

    Conductivity range:

    0…max. 1 mS/ cm

  • Temperature sensor

    Yes

  • Process temperature

    0…+70°C

    (+32°F...+158°F)

  • Accuracy

    Up to +/-0.2 % abs.

  • Output

    0...20 mA

    4...20 mA

  • Options

    Remote display

    Sensor cables

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn