Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Sample preparation
Liquiline System CAT810

Liquiline System CAT810 - Sample preparation system for pressurized pipes and outlets, panel version ©Endress+Hauser
Liquiline System CAT810 - Sample preparation  for pressurized pipes and outlets, panel with timer ©Endress+Hauser
Liquiline System CAT810 - Sample preparation  for pressurized pipes and outlets, stand version ©Endress+Hauser

Self-cleaning backflush filter for sampling from pressurized pipes and outlets

Liquiline System CAT810 provides filtrate for continuous online monitoring of municipal and industrial wastewater and industrial processes. Its self-cleaning crossflow filter avoids filter blocking, thus increasing your process safety. Thanks to a minimized dead volume, it reflects changes in your process promptly and shortens the response time of your downstream measuring devices.

  • Sản phẩm đơn giản

  • Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

  • Sản phẩm tiêu chuẩn

  • Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

  • Sản phẩm cao cấp

  • Chức năng cao và tiện lợi

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

  • Sản phẩm chuyên dụng

  • Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

Có thể thay đổi

Lựa chọn FLEX Công nghệ vượt trội Đơn giản
  • F
  • L
  • E
  • X

Lựa chọn Fundamental

Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
  • F
  • L
  • E
  • X

Lựa chọn Lean

Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
  • F
  • L
  • E
  • X

Lựa chọn Extended

Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
  • F
  • L
  • E
  • X

Lựa chọn Xpert

Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất

Công nghệ vượt trội
Đơn giản

Có thể thay đổi

  • Tổng quan về thông số kỹ thuật

    • Process temperature

      4 to 40 °C (39 to 104 °F)

    • Process pressure

      1.5 to 4.0 bar (21.76 to 58.01 psi)
      For optional automatic cleaning:
      2.0 to 5.0 bar (29.0 to 72.5 psi); but at least 0.5 bar (7.3 psi) > process pressure

Chọn nhanh

Chọn theo đề xuất của chúng tôi
Giá bán
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

hoặc

Công cụ lựa chọn mã thiết bị

Tiếp tục lựa chọn từ tất cả tùy chọn có thể
  • Lợi ích

    • Long maintenance intervals due to automatic back-flush function

    • Save costs through tool-free maintenance and easy replacement of filter elements

    • Control via the user-friendly Liquiline System analyzer for perfect synchronization of the measuring point or...

  • Phạm vi ứng dụng

    Liquiline System CAT810 is designed for:

    • Outlets of municipal and industrial wastewater treatment plants

    • Collection of aqueous samples from pressurized pipes in industrial processes

Tín năng và thông số kỹ thuật

Quay lại

Details

  • Measuring principle

    Colorimetric

  • Characteristic

    Automatic sample preparation system for supplying process measuring devices with filtered samples from pressurized pipes

  • Size

    Panel version:
    870 x 350 x 177 mm
    34.25 x 13.78 x 6.97 inch
    Prepared for stand housing CA80:
    828 x 327 x 327 mm
    32.6 x 12.87 x 12.87 inch
    Basic version:
    811 x 303 x 131 mm
    31.93 x 11.93 x 5.16 inch

  • Design

    Back-wash filter system with various mounting options:
    Panel version, Prepared for stand housing of CA80, Basic version - filter unit

  • Process temperature

    4 to 40 °C (39 to 104 °F)

  • Ambient temperature

    4 to 40 °C (39 to 104 °F)

  • Process pressure

    1.5 to 4.0 bar (21.76 to 58.01 psi)
    For optional automatic cleaning:
    2.0 to 5.0 bar (29.0 to 72.5 psi); but at least 0.5 bar (7.3 psi) > process pressure

  • Specials

    Optional back-flush with pressurizd air or water
    Controling and parametrition via Lquiline System CA80
    Stand-alone version with time-control available

  • Application

    Sampling from pressurized pipes
    Preliminary and secondary clarification of municipal and industrial wastewater treatment plants
    Sampling of aqueous media from industrial processes

  • Power supply

    100 to 120/200 to 240 V AC ±10%, 50/60 Hz

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn