Tổng quan về thông số kỹ thuật
-
Measurement range
0 to 2.5 mg/l PO4-P (blue method)
0.05 to 10 mg/l PO4-P (blue method)
0.05 to 10 mg/l with dilution function to maximum 2.5 to 500 mg/l PO4-P (blue method)
0.5 to 20 mg/l PO4-P (yellow method)
0.5 to 50 mg/l PO4-P (yellow method)
0.5 to 50 mg/l with dilution function to maximum 10 to 1000 mg/l PO4-P (yellow method) -
Process temperature
4 to 40 °C (39.2 to 104 °F)
-
Process pressure
At atmospheric pressure, < 0.2 bar
Phạm vi ứng dụng
Liquiline System CA80PH offers online orthophosphate measurement for precise dosing of precipitants in wastewater treatment. As all Liquiline System analyzers, it enables plug & play of up to 4 Memosens sensors - minimizing the installation effort. Automatic calibration and cleaning and the low consumption of reagents save you operating costs. Advanced diagnostics with remote access ensure process safety and support you in providing process documentation to the authorities.
Liquiline System CA80PH supports you in optimizing the cleaning capacity of wastewater treatment plants. It monitors and controls:
Precipitant dosing in aeration basins
Wastewater treatment plant outlets
In industrial applications, Liquiline System CA80PH is used for the monitoring of cooling water cycles.
Lợi ích
Fast commissioning and plug & play thanks to Memosens technology and user-friendly operation
Easy upgrade of functionality - even to a complete measuring station - simply by adding modules and connecting Memosens sensors
Advanced diagnostics with remote access for increased process safety
-
Reduced operating costs through automatic calibration and cleaning and long reagent shelf life with cooling module
Available with both standardized measuring methods covering all applications: Molybdenum blue method and Molybdate Vanadate yellow method
Video
Lựa chọn Extended
-
Sản phẩm cao cấp
- Chức năng cao và tiện lợi
Công nghệ vượt trội
Đơn giản
-
Sản phẩm chuyên dụng
- Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao
Công nghệ vượt trội
Đơn giản
Có thể thay đổi
Lựa chọn FLEX | Công nghệ vượt trội | Đơn giản |
---|---|---|
Lựa chọn Fundamental Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản |
Công nghệ vượt trội
|
Đơn giản
|
Lựa chọn Lean Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi |
Công nghệ vượt trội
|
Đơn giản
|
Lựa chọn Extended Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến |
Công nghệ vượt trội
|
Đơn giản
|
Lựa chọn Xpert Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất |
Công nghệ vượt trội
|
Đơn giản
Có thể thay đổi |
Sản phẩm cũ
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
Liquiline System CA80PH
bản tiếng Anh - 11/2022
Colorimetric analyzer for orthophosphate
EN VI 30/11/202231/05/202114/02/202009/06/201715/03/2016Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
30/11/2022
Cỡ tập tin:
4.2 MB
Tên tập tin:
TI01219CEN_0622-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
Liquiline System CA80PH
bản tiếng Anh - 11/2022
Colorimetric analyzer for orthophosphate ( blue method)
EN VI 30/11/202231/05/202113/01/202009/06/201715/03/2016Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
30/11/2022
Cỡ tập tin:
6.7 MB
Tên tập tin:
BA01416CEN_0622-00.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
Liquiline System CA80PH
Colorimetric analyzer for orthophosphate
EN VI 30/11/202231/05/202114/02/202009/06/201715/03/2016Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
30/11/2022
Cỡ tập tin:
4.2 MB
Tên tập tin:
TI01219CEN_0622-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
Liquiline System CA80PH
Colorimetric analyzer for orthophosphate ( blue method)
EN VI 30/11/202231/05/202113/01/202009/06/201715/03/2016Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
30/11/2022
Cỡ tập tin:
6.7 MB
Tên tập tin:
BA01416CEN_0622-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
Liquiline System CA80PH
Colorimetric analyzer for orthophosphate (molybdate-vanadate method)
EN VI 30/11/202231/05/202113/01/202009/06/201715/03/2016Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
30/11/2022
Cỡ tập tin:
6.7 MB
Tên tập tin:
BA01435CEN_0622-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
Memosens
Sensor inputs with Memosens protocol
EN VI 30/05/202228/02/2019Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
30/05/2022
Cỡ tập tin:
3.3 MB
Tên tập tin:
BA01245CEN_0822-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn ngắn gọn (KA)
Liquiline System CA80PH
Colorimetric analyzer for orthophosphate
EN VI 31/05/202119/02/202006/10/201707/04/201701/02/2016Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
31/05/2021
Cỡ tập tin:
3.6 MB
Tên tập tin:
KA01186CEN_0621.pdf
-
-
-
Hướng dẫn lắp đặt (EA)
Kit CM44x/CSXxx/CA80XX
Module 485MB or 485DP
For Ethernet configuration,PROFIBUS DP, Modbus RS485EN VI 28/11/2022Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
28/11/2022
Cỡ tập tin:
1.8 MB
Tên tập tin:
EA01447CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn lắp đặt (EA)
Kit CA80 Outdoor
Kit for mounting analyzer on a post outdoor
EN VI 14/02/2020Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
14/02/2020
Cỡ tập tin:
414.2 KB
Tên tập tin:
EA01293CEN_0119.pdf
-
-
-
Tài liệu đặc biệt (SD)
CY80PH
Mixing reagents
EN VI 10/11/202101/02/202102/05/201723/05/201629/06/2015Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
10/11/2021
Cỡ tập tin:
357.4 KB
Tên tập tin:
SD01506CEN_0421.pdf
-
-
-
Tài liệu đặc biệt (SD)
Liquiline CM44x, Liquiline CM44xR, Liquiline CM44P, Liquiline System CA80xx, Liquistation CSFxx
Data transmission via PROFINET
EN VI 09/06/202214/10/2019Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
09/06/2022
Cỡ tập tin:
2.6 MB
Tên tập tin:
SD02490CEN_02.22.pdf
-
-
-
Tài liệu đặc biệt (SD)
CM44x/R/P / CSFxx / CA80xx
Webserver Guideline
EN VI 27/01/202014/08/201928/07/201710/05/2013Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
27/01/2020
Cỡ tập tin:
879 KB
Tên tập tin:
SD01190CEN_04.20.pdf
-