Tổng quan về thông số kỹ thuật
-
Measured Variables
Concentration
Dew Point
Cell Pressure
Cell Temperature -
Hazardous area approvals
ATEX / IECEx /UKEx Zone 1
PESO / KTL / CML Zone 1
INMETRO Zone 1
CSA Class I, Division 1
CSA Class I, Zone 1
Phạm vi ứng dụng
The J22 gas analyzer uses patented tunable diode laser absorption spectroscopy (TDLAS) technology to provide accurate measurement of H2O in natural gas. Featuring the reliable diagnostic capabilities of Heartbeat Technology, the J22 analyzer determines the concentration of a gas without coming into physical contact with streams. It allows pipeline operators and suppliers to meet quality specifications, prevent pipeline corrosion, and stop hydrate formation to ensure safety and asset integrity.
For use in natural gas for quality measurements in production, storage, transportation, and distribution
Monitoring and control in the natural gas pipeline, processing plant, compressor station, gathering site, and distribution
Ideal for custody transfer measurements to ensure gas quality
Measuring at the inlet and outlet of the dehydration process to ensure dry gas product quality in H2 production and CCUS applications
Measurable ranges of up to 0-6000 ppm (0-284 lb/mmscf) H2O
Lợi ích
Ensures highest availability for production, transmission, storage and distribution of natural gas
User-friendly interface with intuitive menu and web server software
Integrated diagnostic and verification with Heartbeat Technology
Automatically-stored historical data and spectrum logging
NIST-traceable calibration providing superior accuracy and repeatability
Robust design for easy installation, commissioning, and repair
Field serviceable components and modules for minimal downtime
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
J22 TDLAS Gas Analyzer
System design and specifications for the J22 TDLAS Gas Analyzer
EN VI 19/01/2024Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
19/01/2024
Cỡ tập tin:
1.9 MB
Tên tập tin:
TI01607CEN_0423.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
J22 TDLAS Gas Analyzer
Commissioning, operation, and maintenance details for the
J22 TDLAS Gas AnalyzerEN VI 19/01/2024Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
19/01/2024
Cỡ tập tin:
9.9 MB
Tên tập tin:
BA02152CEN_0423.pdf
-
-
-
Tham số thiết bị (GP)
J22 TDLAS Gas Analyzer Description of device parameters
Provides customers with Modbus register information
needed to establish remote communication with the J22EN VI 27/04/2023Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
27/04/2023
Cỡ tập tin:
3.2 MB
Tên tập tin:
GP01198CEN_0122.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
J22 TDLAS ガスアナライザ 安全上の注意事項
JPNEx: Zone 1
EN VI 14/10/2022Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
14/10/2022
Cỡ tập tin:
1.4 MB
Tên tập tin:
XA03087CJA_0122.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
J22 TDLAS Gas Analyzer Safety Instructions
INMETRO & ATEX/IECEx
EN VI 30/11/2022Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
30/11/2022
Cỡ tập tin:
599.1 KB
Tên tập tin:
XA03086CEN_0122.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
J22 TDLAS Gas Analyzer Safety Instruction
ATEX/IECEx/UKEX Zone 1
cCSAus Class 1, Division 1, Zone 1EN VI 22/11/202221/08/2021Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
22/11/2022
Cỡ tập tin:
885.1 KB
Tên tập tin:
XA02708CEN_0322.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
안전 지침서 J22 TDLAS 가스 분석기
ATEX/IECEx/UKEX: Zone 1
cCSAus: Class I, Division 1/Zone 1EN VI 15/11/2022Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
15/11/2022
Cỡ tập tin:
26.4 MB
Tên tập tin:
XA03090CKO_0122.pdf
-
-
-
PU (Ấn bản)
TDLAS and QF analyzers application guide - Accurate and reliable measurement of H2O, H2S, CO2, C2H2, NH3, and O2
A guide to TDLAS and QF technology application notes (natural gas,
hydrogen, biomethane, carbon capture, LNG, gas processing, NGL
fractionation, petrochemical, syngas, ammonia, and refining) for the
oil & gas and chemical industries (relating to J22, JT33, SS500, SS2100,
SS2100a, SS2100i, and OXY5500 analyzers).Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
27/11/2023
Cỡ tập tin:
4.1 MB
Tên tập tin:
PU01459CEN_0323.pdf
-
-
-
PU (Ấn bản)
Real-time quality measurements in biogas and biomethane
A discussion on using TDLAS / QF analyzers (SS500, J22,
JT33, SS2100, and OXY5500) to measure the concentration
of compounds in biogas and biomethane in the Oil & Gas industry.Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
31/10/2023
Cỡ tập tin:
1.4 MB
Tên tập tin:
PU01455CEN_0223.pdf
-
-
-
PU (Ấn bản)
Approval drawings - For TDLAS and QF analyzers
An overview about the engineered approval drawings offered
for TDLAS and QF analyzers (SS2100, SS2100i, SS2100a,
J22, JT33, OXY5500, SS500) to enable customers to confirm
that the system fabrication meets their approval.Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
22/08/2022
Cỡ tập tin:
357.9 KB
Tên tập tin:
PU01488CEN_0122.pdf
-