Tổng quan về thông số kỹ thuật
-
Accuracy
0.3%
-
Process temperature
-10…+100°C
(+14…+212°F)
135°C for 1h
(275°F for 1h) -
Pressure measuring range
400 mbar…+40 bar
(6...+600psi) -
Measuring cell
+400 mbar…+40 bar
(+6 psi...+600 psi)
Phạm vi ứng dụng
The Cerabar PMP23 is a price-attractive and compact absolute or gauge pressure transmitter. The piezo-resistive measuring cell with flush-mounted 316L diaphragm was designed for applications in the hygienic industry. PMP23 offers various EHEDG and 3-A certified hygienic process connections, materials with FDA conformity, EG1935/2004 conformity, IP69 protection, optional IO-Link and hazardous area certificates. The device can be delivered with customized measuring ranges up to 40bar.
Pressure transducer to measure absolute or gauge pressure in gases or liquids.
Process connections: Flush-mounted hygienic connections, flush mounted thread connections
Process temperature: -10°C to +100°C (-40°F to +212°F) and +135°C (+275°F) for max. 1h
Process pressure: 400mbar to +40bar (6 to 600psi)
Accuracy: ±0.3% of span
International explosion protection certificates, hygienic certificates
Lợi ích
Easy and time-saving installation and set up within the plant due to very compact construction and customizable measuring ranges
IO-Link reduces costs and complexity due to easy configuration via simple configuration tools or through the engineering system
Fully welded process connections maximize process safety by minimizing the use of gaskets
Enhanced process availability is ensured by the stringent use of 316L material and the possibility of IP 69 ingress protection for washdown conditions, as well as the high reproducibility and long-term stability of the product
A high flexibility of use and therefore lower storage costs are guaranteed as the PMP23 is suitable for CIP / SIP cleaning
The PMP23 can support the need for hygienic documentation and traceability in the plant as certification such as EHEDG, 3-A or (EC)1935/2004 are available among other relevant certificates and manufacturing declarations
Video
Lựa chọn Fundamental
-
Sản phẩm đơn giản
- Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành
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
Cerabar PMP23
bản tiếng Anh - 09/2021
Process pressure measurement
EN VI 31/07/202314/09/202128/05/201918/05/201831/10/2017Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
14/09/2021
Cỡ tập tin:
922.2 KB
Tên tập tin:
TI01203PEN_0921.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
bản tiếng Anh - 04/2021
Process pressure measurement
EN VI 01/04/202118/05/201831/03/201730/09/201630/06/2016Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
01/04/2021
Cỡ tập tin:
1.2 MB
Tên tập tin:
BA01271PEN_0721.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN VI 15/09/202328/10/202119/06/202008/11/201917/08/2017Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
15/09/2023
Cỡ tập tin:
2.9 MB
Tên tập tin:
TI00426FEN_2423.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
TI Cerabar PMP23
Process pressure measurement
EN VI 31/07/202314/09/202128/05/201918/05/201831/10/2017Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
31/07/2023
Cỡ tập tin:
890.4 KB
Tên tập tin:
TI01203PEN_1023-00.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21
Process pressure measurement
EN VI 01/04/202118/05/201831/03/201730/09/201630/06/2016Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
01/04/2021
Cỡ tập tin:
1.1 MB
Tên tập tin:
TI01133PEN_0721.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Process pressure measurement
EN VI 01/04/202118/05/201831/03/201730/09/201630/06/2016Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
01/04/2021
Cỡ tập tin:
1.2 MB
Tên tập tin:
BA01271PEN_0721.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
BA Cerabar PMP23 IO-Link
Process pressure measurement
EN VI 31/07/202328/05/201931/10/2017Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
31/07/2023
Cỡ tập tin:
1.1 MB
Tên tập tin:
BA01784PEN_0323-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn ngắn gọn (KA)
KA Cerabar PMP23 IO-Link
Process pressure measurement
EN VI 01/05/202311/04/2023Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
01/05/2023
Cỡ tập tin:
324.4 KB
Tên tập tin:
KA01601PEN_0223-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn ngắn gọn (KA)
KA Cerabar PMP23
Process pressure measurement
EN VI 01/05/202311/04/2023Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
01/05/2023
Cỡ tập tin:
330.4 KB
Tên tập tin:
KA01600PEN_0223-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn ngắn gọn (KA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Process pressure measurement
EN VI 01/04/202118/05/201831/03/201730/09/201630/06/2016Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
01/04/2021
Cỡ tập tin:
768.5 KB
Tên tập tin:
KA01164PEN_0721.pdf
-
-
-
Hướng dẫn ngắn gọn (KA)
Cerabar PMP23 IO-Link Brief Operating Instructions
Pressure transducer for safe measurement and monitoring of absolute and gauge pressure
EN VI 28/05/201919/11/2018Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
28/05/2019
Cỡ tập tin:
362 KB
Tên tập tin:
KA01402PEN_0219.pdf
-
-
-
Hướng dẫn lắp đặt (EA)
Installation Instructions
Gasket with metal ring for universal process adapter Deltapilot M FMB50, Deltalpilot S FMB70, Deltabar FMD71, Deltabar S FMD78, Cerabar M PMC51, Cerabar PMP23
EN VI 31/03/2019Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
31/03/2019
Cỡ tập tin:
183.7 KB
Tên tập tin:
EA01253PA2_0119.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
Cerabar PMC21, PMP21, PMP23
Ex ia IIC T4 Ga/Gb Ex ia IIC T4 Gb
EN VI 23/11/202028/06/2016Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
23/11/2020
Cỡ tập tin:
408.2 KB
Tên tập tin:
XA01363PEN_0220.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
Safety Instructions Cerabar PMC21, PMP21, PMP23
CSA Control Drawing 4...20 mA (IS) Cl. I, Div. 1, Groups A, B, C, D; Cl. I, Zone 1, Ex ia IIC T4, AEx ia IIC T4
EN VI 17/05/201704/04/2016Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
17/05/2017
Cỡ tập tin:
431.7 KB
Tên tập tin:
XA01322PEN_0217.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
Cerabar PMC21, PMP21, PMP23
ATEX: II 1/2 G Ex ia IIC T4 Ga/Gb II 2 G Ex ia IIC T4 Gb IECEx: Ex ia IIC T4 Ga/Gb
EN VI 17/05/202115/05/201708/08/201604/04/2016Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
17/05/2021
Cỡ tập tin:
394.6 KB
Tên tập tin:
XA01271PEN_0421.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
Cerabar PMC21, PMP21, PMP23
II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb II 2 G Ex ia IICT4 Gb
Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
13/09/2021
Cỡ tập tin:
384.8 KB
Tên tập tin:
XA02590PEN_0121-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
Safety Instructions Cerabar PMC21, PMP21, PMP23
FM Control Drawing 4...20 mA (IS) IS Cl. I, Div. 1, Groups A, B, C, D T4 Cl. I, Zone 0 AEx/Ex ia IIC T4
Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
04/04/2016
Cỡ tập tin:
46.7 KB
Tên tập tin:
XA01321PEN_0114.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
Cerabar PMC21, PMP21, PMP23
Ga/Gb Ex ia IIC T4 X
EN VI 05/04/202130/06/201817/08/2016Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
05/04/2021
Cỡ tập tin:
387.9 KB
Tên tập tin:
XA01540PEN_0321.pdf
-
-
-
ZE (Chứng nhận)
Certificate of Compliance Cerabar T PMP135, Cerabar PMP23, Ceraphant PTP33B, PTP35
PE 50833 (EHEDG)
EN VI 07/02/201806/03/201718/05/201628/04/2015Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
07/02/2018
Cỡ tập tin:
919.2 KB
Tên tập tin:
ZE01018PEN_0418.pdf
-
-
-
ZE (Chứng nhận)
Cerabar PMP23
Konformitätserklärung/Declaration of Compliance HE_00176_01.15 (EHEDG)
EN VI 20/06/2016Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
20/06/2016
Cỡ tập tin:
933.2 KB
Tên tập tin:
ZE01029PA2_0116.pdf
-
-
-
Tài liệu đặc biệt (SD)
SD M12 socket
Accessories for devices with M12 plug
EN VI 30/06/202329/05/2020Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
30/06/2023
Cỡ tập tin:
289.2 KB
Tên tập tin:
SD02586FEN_0223-00.pdf
-
-
-
Tài liệu đặc biệt (SD)
Application conditions for seals and plastics in the food sector Level measurement, pressure measurement Special Documentation
Application conditions for seals and plastics in the food sector
EN VI 23/07/2019Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
23/07/2019
Cỡ tập tin:
97.6 KB
Tên tập tin:
SD02430FEN_0119.pdf
-