Tổng quan về thông số kỹ thuật
-
Accuracy
Standard: 0.05%
Platinum: up to 0.035% -
Max. measurement error
0,075%
"PLATINUM" 0,05% -
Process temperature
-40 °C...85 °C
(-40 °F...185 °F) -
Medium temperature range
Temperature gradient from pressure piping
-
Pressure measuring range
10 mbar...250 bar
(0.15 psi...3750 psi) -
Process pressure / max. overpressure limit
420 bar (6300 psi)
-
Main wetted parts
Alloy C276
316L
Monel
Tantalum -
Max. measurement distance
400 m (1.312 ft) H2O
-
Max. process pressure
max. 420 bar
(max. 6091 psi) -
Material process membrane
316L, AlloyC,
Tantal,
Gold-Rhodium -
Measuring cell
10 mbar...250 bar
(0.15 psi...3750 psi)
Phạm vi ứng dụng
The Deltabar PMD75 differential pressure transmitter with piezoresistive sensor and welded metallic membrane is used in all industries for continuous measurement in liquids, vapors and gases. The 3-key operation enables simple and reliable commissioning and operation. The integrated HistoROM data module allows easy management of process and device parameters. Designed according to IEC 61508 for use in SIL2/3 safety applications.
For level, volume or mass measurement in liquids, differential pressure monitoring as well as flow measurement (volume or mass flow) in conjunction with primary elements in gases, vapors and liquids.
Process connections: Threads
Process temperature: -40 to +85°C (-40 to +185°F)
Measuring ranges: 0.25mbar to 40bar (0.0036 to 600psi)
Accuracy: ±0.05%, "Platinum" ±0.035% (optional)
International explosion protection certificates, overfill prevention WHG, SIL, hygienic approvals, marine approvals
Lợi ích
Best accuracy, reproducibility and long-term stability
Highest safety due to gas tight feedthrough with capabilities up to SIL2/3, certified to IEC 61508
Easy menu-guided commissioning via local display, 4 to 20mA with HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
HistoROM data management concept for fast and easy commissioning, maintenance and diagnostics
Cost savings with modular concept for easy replacement of sensor, display or electronics
Overload-resistant up to 420bar / 42MPa / 6300psi, function-monitored
Seamless and independent system integration (HART/PA/FF)
Video
Lựa chọn Extended
-
Sản phẩm cao cấp
- Chức năng cao và tiện lợi
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
Deltabar S PMD75, FMD77, FMD78
bản tiếng Anh - 01/2022
Differential pressure measurement and pressure measurement
EN VI 04/01/202203/12/202023/11/202001/04/202016/04/2019Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
04/01/2022
Cỡ tập tin:
3.9 MB
Tên tập tin:
TI00382PEN_3421-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 HART V02.30.zz Operating Instructions
bản tiếng Anh - 03/2018
Differential pressure transmitter with metal sensors
EN VI 01/03/201815/04/201510/12/201401/11/201408/05/2014Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
01/03/2018
Cỡ tập tin:
2.3 MB
Tên tập tin:
BA00270PEN_2016.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
Deltatop
Differential pressure flow measurement with Pitot tubes and Deltabar differential pressure transmitter
EN VI 20/03/2007Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
20/03/2007
Cỡ tập tin:
3.8 MB
Tên tập tin:
TI425PEN_1007.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
Deltabar S PMD75, FMD77, FMD78
Differential pressure measurement and pressure measurement
EN VI 04/01/202203/12/202023/11/202001/04/202016/04/2019Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
04/01/2022
Cỡ tập tin:
3.9 MB
Tên tập tin:
TI00382PEN_3421-00.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
Deltatop
Differential pressure flow measurement with orifices and Deltabar differential pressure transmitter
EN VI 12/10/2007Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
12/10/2007
Cỡ tập tin:
3.9 MB
Tên tập tin:
TI422PEN_1007.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
Cerabar S /Deltabar S /Deltapilot S Description of device functions PROFIBUS PA V04.01.zz
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure transmitter Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitter
EN VI 03/04/201710/12/201407/08/201301/10/201101/05/2010Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
03/04/2017
Cỡ tập tin:
4.8 MB
Tên tập tin:
BA00296PEN_1616.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
Cerabar S / Deltabar S / Deltapilot S, Description of device functions FOUNDATION Fieldbus V 04.00.zz
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure transmitter Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitter
EN VI 03/04/201710/12/201407/05/201430/04/201301/10/2011Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
03/04/2017
Cỡ tập tin:
6.3 MB
Tên tập tin:
BA00303PEN_1716.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
Deltabar S FMD77/78; PMD75 PROFIBUS PA (V 04.01.zz) Operating Instructions
Differential pressure transmitter with ceramic and silicon sensors Overload-resistant and function-monitored Communication via PROFIBUS PA
EN VI 03/04/201715/04/201510/12/201407/05/201407/08/2013Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
03/04/2017
Cỡ tập tin:
3.6 MB
Tên tập tin:
BA00294PEN_1916.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 HART V02.30.zz Operating Instructions
Differential pressure transmitter with metal sensors
EN VI 01/03/201815/04/201510/12/201401/11/201408/05/2014Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
01/03/2018
Cỡ tập tin:
2.3 MB
Tên tập tin:
BA00270PEN_2016.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
Cerabar S / Deltabar S / Deltapilot S HART V02.30.zz Description of Instrument Functions
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressuretransmitter Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitter
EN VI 01/03/201810/12/201401/11/201407/05/201417/01/2013Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
01/03/2018
Cỡ tập tin:
4.8 MB
Tên tập tin:
BA00274PEN_1816.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
Deltabar S FMD77/78; PMD75 FOUNDATION Fieldbus (V 04.00.zz) Operating Instructions
Differential pressure transmitter with ceramic and silicon sensors Overload-resistant and function-monitored Communicationvia FOUNDATION Fieldbus
EN VI 03/04/201715/04/201510/12/201407/05/201423/05/2013Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
03/04/2017
Cỡ tập tin:
4.8 MB
Tên tập tin:
BA00301PEN_1916.pdf
-
-
-
Hướng dẫn ngắn gọn (KA)
Deltabar S PMD75-- Druckmittleranbau> Kurzanleitung
Druckmittleranbau am Deltabar S PMD75
EN VI 12/05/2011Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
12/05/2011
Cỡ tập tin:
417.2 KB
Tên tập tin:
KA00641P-A2_13.11.pdf
-