Tổng quan về thông số kỹ thuật
-
Accuracy
0.075% of individual sensor,
"PLATINUM" 0.05% of individual sensor -
Process temperature
–40...+125°C
(–40 ... +257°F) -
Pressure measuring range
400 mbar...10 bar
(6 psi...150 psi) -
Process pressure / max. overpressure limit
160 bar (2400 psi)
-
Main wetted parts
316L, Alloy C
-
Material process membrane
316L, AlloyC,
-
Measuring cell
400 mbar...10 bar
(6 psi...150psi)
Phạm vi ứng dụng
The electronic dp Deltabar FMD72 is a differential pressure system, used to measure the pressure, level, volume or mass of liquids in pressurized tanks or distillation columns/evaporators. The high pressure sensor (HP) measures the hydrostatic pressure. The low pressure sensor (LP) measures the head pressure. The level is calculated in the transmitter using these two digital values. The electronic dp system eliminates issues of traditional differential pressure measurements.
For differential pressure, level, volume or mass measurement of liquids in pressurized tanks and distillation columns/evaporators.
Process connections: Threads, flanges and hygienic connections
Process temperature: -40 to +125°C (-40 to +257°F), optional 250°C (480°F)
Measuring range: 400mbar to +40bar (6 to 600psi)
Accuracy: Single sensor up to ±0.05%, system up to ±0.07%
International explosion protection certificates, hygienic approvals
Lợi ích
Eliminates traditional mechanical issues resulting in greater process availability and reliability
Safety risks are minimized with the new electronic differential pressure system architecture and design
Lowest total cost of ownership due to reduced installation time, maintenance, downtime and spare requirements
Multivariable level measurement: HART-based differential pressure, head pressure and sensor temperatures from one system
Continuous health indication of the entire system via HART-based diagnostic
High reproducibility and long-term stability
-
Process safety assured with small flush mounted process connections in hygienic applications
Video
Lựa chọn Extended
-
Sản phẩm cao cấp
- Chức năng cao và tiện lợi
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
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
Deltabar FMD71, FMD72 IECEx: Ex db [ia] IIC T6...T4 Ga/Gb Ex db [ia] IIC T6...T3 Ga/Gb Safety Instructions
bản tiếng Anh - 08/2018
Differential Pressure Transmitter
EN VI 13/08/201820/03/201510/10/201301/09/2012Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
13/08/2018
Cỡ tập tin:
135.4 KB
Tên tập tin:
XA00623PEN_0417.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
Deltabar FMD71, FMD72
bản tiếng Anh - 05/2021
4-20 mA HART Ga/Gb Ex ia IIC T6...T4 1Ex ia IIC T6...T4 Gb
EN VI 03/05/202130/04/201830/11/2016Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
03/05/2021
Cỡ tập tin:
407.7 KB
Tên tập tin:
XA01594PEN_0321.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
Deltabar FMD71, FMD72
Level measurement with electronic differential pressure
EN VI 06/10/202126/02/201808/06/201514/04/201415/11/2013Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
06/10/2021
Cỡ tập tin:
2.4 MB
Tên tập tin:
TI01033PEN_0721.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN VI 15/09/202328/10/202119/06/202008/11/201917/08/2017Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
15/09/2023
Cỡ tập tin:
2.9 MB
Tên tập tin:
TI00426FEN_2423.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
Deltabar FMD71, FMD72 Operating Instructions
Electronic differential pressure transmitter for level measurement
EN VI 26/02/201808/06/201514/04/201415/11/201301/08/2012Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
26/02/2018
Cỡ tập tin:
3.4 MB
Tên tập tin:
BA01044PEN_0617.pdf
-
-
-
Tham số thiết bị (GP)
Deltabar FMD71, FMD72 Description of Device Parameters
Electronic differential pressure transmitter for level measurement
EN VI 26/02/201808/06/201514/04/201415/11/201301/08/2012Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
26/02/2018
Cỡ tập tin:
711.1 KB
Tên tập tin:
GP01013PEN_0617.pdf
-
-
-
Hướng dẫn ngắn gọn (KA)
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S - Exchange of the push buttons
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S - Exchange of the push buttons
EN VI 17/05/2021Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
17/05/2021
Cỡ tập tin:
396.6 KB
Tên tập tin:
KA00610PA2_0312.pdf
-
-
-
Hướng dẫn ngắn gọn (KA)
Deltabar FMD71, FMD72 Brief Operating Instructions
Electronic differential pressure transmitter for level measurement
EN VI 26/02/201808/06/201514/04/201423/10/201320/07/2012Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
26/02/2018
Cỡ tập tin:
2 MB
Tên tập tin:
KA01105PEN_0617.pdf
-
-
-
Hướng dẫn ngắn gọn (KA)
Exchange of electronics on Cerabar S, Deltabar S, and Deltapilot S Austausch der Elektronik am Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
Exchange of electronics on Cerabar S, Deltabar S, and Deltapilot S FMB70-, FMD72-, FMD76-, FMD77-, FMD78-, PMC71-, PMD70-, PMD75-, PMP71-, PMP72-, PMP75-
EN VI 24/04/2012Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
24/04/2012
Cỡ tập tin:
264.7 KB
Tên tập tin:
KA678P-a2_0808.pdf
-
-
-
Hướng dẫn ngắn gọn (KA)
Conversion instructions Cerabar S PMC/PMP7x and Deltabar S PMD/FMD7x from software version 1.x to software Version 2.x or higher
Conversion instructions Cerabar S PMC/PMP7x and Deltabar S PMD/FMD7x from software version 1.x to software Version 2.x or higher
EN VI 19/05/2021Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
19/05/2021
Cỡ tập tin:
2.3 MB
Tên tập tin:
KA00615PA2_0108.pdf
-
-
-
Hướng dẫn lắp đặt (EA)
Terminal module Installation Instructions
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75,Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75, Deltabar FMD71, FMD72, Deltapilot S FMB70
EN VI 19/04/201726/01/2015Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
19/04/2017
Cỡ tập tin:
385.4 KB
Tên tập tin:
EA01115PA2_0217.pdf
-
-
-
Hướng dẫn lắp đặt (EA)
Installation instruction - Ground terminal T14/T15/T17, F30/F31
Cerabar S, Deltabar S, Deltabar, Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M
EN VI 22/06/2015Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
22/06/2015
Cỡ tập tin:
282.8 KB
Tên tập tin:
EA01131PA2_0115.pdf
-