Tổng quan về thông số kỹ thuật
Accuracy
Standard: up to 0.05 % Platinum: up to 0.025 %
Process temperature
-40°C...+150°C (-40°F...+302°F)
Pressure measuring range
100 mbar...40 bar (1.5 psi...600 psi)
Main wetted parts
Ceraphire ceramic FKM, EPDM, HNBR, Perlast, Kalrez, Chemraz
Material process membrane
Measuring cell
100 mbar....40 bar (1.5 psi...600 psi)
Phạm vi ứng dụng
This transmitter belongs to the new Cerabar generation. The device is robust and can be remotely controlled via app on a tablet using a secure Bluetooth connection. It allows condition based maintenance as well. The software is designed to simplify the handling. Intuitive wizards guide the user through setup, proof tests and verification of the device. Heartbeat Technology offers verification and monitoring functions to detect unwanted anomalies e.g. changes in loop characteristics.
Pressure measuring range: up to 40 bar (600 psi)
Fully vacuum resistant up to +150°C (302°F) process temperature
Accuracy: up to +/- 0.025%
Lợi ích
With Heartbeat Technology you are able to verify the health of the device while the process is running.
Simple indication of device status - display changes from green to red when diagnostic messages occur
Reduce systematic failures - error free SIL commissioning and instrument guided proof testing
Wireless control of the device in hard to reach process areas with the SmartBlue App
Lựa chọn Extended
Sản phẩm cao cấp
Chức năng cao và tiện lợi
Công nghệ vượt trội
Đơn giản
©Endress+Hauser
Sản phẩm đơn giản
Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành
Công nghệ vượt trội
Đơn giản
Sản phẩm tiêu chuẩn
Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì
Công nghệ vượt trội
Đơn giản
Sản phẩm cao cấp
Chức năng cao và tiện lợi
Công nghệ vượt trội
Đơn giản
Sản phẩm chuyên dụng
Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao
Công nghệ vượt trội
Đơn giản
Lựa chọn FLEX
Công nghệ vượt trội
Đơn giản
Lựa chọn Fundamental
Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản
Công nghệ vượt trội
Đơn giản
Lựa chọn Lean
Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi
Công nghệ vượt trội
Đơn giản
Lựa chọn Extended
Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến
Công nghệ vượt trội
Đơn giản
Lựa chọn Xpert
Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất
Công nghệ vượt trội
Đơn giản
Loading alternative products
Câu chuyện thành công
Time saved, safety increased
Employees of Returkraft regularly have to fulfill and document all requirements of the SIL measuring points in the plant.
Đọc toàn bộ câu chuyện
Fit for purpose instrumentation for CNG compressors
The Egyptian government is working to replace liquid fuels with natural gas. To achieve this they targeted increasing the number of CNG stations in their country from 306 to 1000 by the end of 2021.
Đọc toàn bộ câu chuyện
Measuring principle
Absolute and gauge pressure
Characteristic
Premium accuracy pressure transmitter with dry ceramic cell. Intuitive and clear wizards for commissioning, proof tests and verification.
Supply voltage
Ex d, Ex e, non-Ex: 10.5...35V DC Ex i: 10.5...30V DC
Reference Accuracy
Standard: up to 0.05 % Platinum: up to 0.025 %
Long term stability
0.05 % of URL/ year 0.08 % of URL/ 5 years 0.10 % of URL/ 10 years
Process temperature
-40°C...+150°C (-40°F...+302°F)
Ambient temperature
-40°C...+85°C (-40°C...+185°F)
Measuring cell
100 mbar....40 bar (1.5 psi...600 psi)
Smallest calibratable span
Process connection
Thread: G1/2...G2, R1/2, MNPT1/2...MNPT2, FNPT1/2 Flange: DN25...DN80, NPS 1"...4"
Material process membrane
Communication
4...20 mA HART PROFINET with Ethernet-APL Bluetooth® wireless technology and app (optional)
Certificates / Approvals
ATEX, CSA, IECEx, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, UK Ex
Specialities
Heartbeat Technology, Bluetooth® Operation and maintenance SmartBlue App, LED Module, RFID TAG for easy identification, Plug and play functionalities, HistoROM
Measuring principle
Absolute and gauge pressure
Characteristic / Application
Premium accuracy pressure transmitter with dry ceramic cell. Intuitive and clear wizards for commissioning, proof tests and verification.
Specialities
Heartbeat Technology, Bluetooth® Operation and maintenance SmartBlue App, LED Module, RFID TAG for easy identification, Plug and play functionalities, HistoROM
Supply / Communication
Ex d, Ex e, non-Ex:: 10.5...35V DC Ex i: 10.5...30V DC
Accuracy
Standard: up to 0.05 % Platinum: up to 0.025 %
Long term stability
0.05 % of URL/ year 0.08 % of URL/ 5 years 0.10 % of URL/ 10 years
Ambient temperature
-40°C...+85°C (-40°F...+185°F)
Process temperature
-40°C...+150°C (-40°F...+302°F)
Process pressure / max. overpressure limit
Pressure measuring range
100 mbar...40 bar (1.5 psi...600 psi)
Main wetted parts
Ceraphire ceramic FKM, EPDM, HNBR, Perlast, Kalrez, Chemraz
Process connection
Thread: G1/2...G2, R1/2, MNPT1/2...MNPT2, FNPT1/2 Flange: DN25...DN80, NPS 1"...4"
Max. measurement distance
Communication
4...20 mA HART PROFINET with Ethernet-APL Bluetooth® wireless technology and app (optional)
Certificates / Approvals
ATEX, IEC Ex, CSA C/US, NEPSI
Metrological approvals and certificates
Application limits
Measuring cell: ceramics If pressurized, possibly use differential pressure measurement with two pressure transmitters (electronic dp). Observe ratio head pressure : hydrostatic pressure
Tải xuống nhiều nhất
TI Cerabar PMC71B
Process pressure and level measurement in liquids or gases
EN
VI
DE ES FR IT JA PL PT RU ZH
26/03/2024
22/02/2023
31/08/2022
30/11/2021
14/09/2021
Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
26/03/2024
Cỡ tập tin:
1.7 MB
Tên tập tin:
TI01507PEN_0824-00.pdf
GP Cerabar PMC71B
Process pressure measurement
HART
EN
VI
DE JA
26/03/2024
30/03/2021
Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
26/03/2024
Cỡ tập tin:
1.6 MB
Tên tập tin:
GP01161PEN_0224-00.pdf
221 tài liệu
Process pressure and level measurement in liquids or gases
EN
VI
Tiếng Đức Tiếng Tây Ban Nha French Tiếng Ý Tiếng Nhật Người Ba Lan Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Nga Tiếng Trung Quốc
26/03/2024
22/02/2023
31/08/2022
30/11/2021
14/09/2021
Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
26/03/2024
Cỡ tập tin:
1.7 MB
Tên tập tin:
TI01507PEN_0824-00.pdf
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN
VI
Tiếng Đức Tiếng Tây Ban Nha French Tiếng Ý Tiếng Nhật Người Ba Lan Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Nga Tiếng Trung Quốc
15/09/2023
28/10/2021
30/07/2021
19/06/2020
08/11/2019
Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
15/09/2023
Cỡ tập tin:
2.9 MB
Tên tập tin:
TI00426FEN_2423.pdf
Process pressure measurement HART
EN
VI
Tiếng Đức Tiếng Tây Ban Nha French Tiếng Ý Tiếng Nhật Người Ba Lan Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Nga Tiếng Trung Quốc
26/03/2024
31/08/2022
30/11/2021
30/03/2021
30/10/2020
Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
26/03/2024
Cỡ tập tin:
1.5 MB
Tên tập tin:
BA02010PEN_0624-00.pdf
Process pressure measurement PROFINET with Ethernet-APL
EN
VI
Tiếng Đức Tiếng Tây Ban Nha French Tiếng Ý Tiếng Nhật Người Ba Lan Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Nga Tiếng Trung Quốc
16/03/2023
Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
16/03/2023
Cỡ tập tin:
2.5 MB
Tên tập tin:
BA02227PEN_0223-00.pdf
Process pressure measurement HART
EN
VI
Tiếng Đức Tiếng Nhật
26/03/2024
30/03/2021
Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
26/03/2024
Cỡ tập tin:
1.6 MB
Tên tập tin:
GP01161PEN_0224-00.pdf
Process pressure measurement PROFINET with Ethernet-APL
EN
VI
Tiếng Đức
16/03/2023
Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
16/03/2023
Cỡ tập tin:
1.3 MB
Tên tập tin:
GP01192PEN_0122-00.pdf
Cerabar PMC51B Description of Device Parameters
Process pressure measurement HART
EN
VI
Tiếng Đức Tiếng Nhật
30/03/2021
30/10/2020
Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
30/03/2021
Cỡ tập tin:
965.3 KB
Tên tập tin:
GP01149PEN_0221.pdf
Process pressure measurement HART
EN
VI
Tiếng Bungary Tiếng Séc Tiếng Đan Mạch Tiếng Đức Tiếng Hy Lạp Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Estonia Tiếng Phần Lan French Tiếng Croatia Tiếng Hungary Tiếng Indonesia Tiếng Ý Tiếng Nhật Tiếng Hàn Quốc Lithuanian Latvian Tiếng Hà Lan Tiếng Na Uy Người Ba Lan Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Rumani Tiếng Nga Tiếng Slovakia Tiếng Slovenia Tiếng Thụy Điển Tiếng Thái Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Trung Quốc
26/03/2024
31/08/2022
30/11/2021
30/03/2021
30/10/2020
Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
26/03/2024
Cỡ tập tin:
803.4 KB
Tên tập tin:
KA01463PEN_0524-00.pdf
Process pressure measurement PROFINET with Ethernet-APL
EN
VI
Tiếng Bungary Tiếng Séc Tiếng Đan Mạch Tiếng Đức Tiếng Hy Lạp Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Estonia Tiếng Phần Lan French Tiếng Croatia Tiếng Hungary Tiếng Indonesia Tiếng Ý Tiếng Nhật Tiếng Hàn Quốc Lithuanian Latvian Tiếng Hà Lan Tiếng Na Uy Người Ba Lan Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Rumani Tiếng Nga Tiếng Slovakia Tiếng Slovenia Tiếng Thụy Điển Tiếng Thái Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Trung Quốc
16/03/2023
Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
16/03/2023
Cỡ tập tin:
851.5 KB
Tên tập tin:
KA01565PEN_0122-00.pdf
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S - Exchange of the push buttons
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S - Exchange of the push buttons
EN
VI
Tiếng Đức
17/05/2021
Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
17/05/2021
Cỡ tập tin:
396.6 KB
Tên tập tin:
KA00610PA2_0312.pdf
Tìm kiếm phụ tùng theo số trong bản vẽ
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Blind plug, M20, 316L, o-ring EPDM
Số bản vẽ
Mã đơn hàng
14
71487198
Blind plug, M20, Alu, o-ring EPDM
Số bản vẽ
Mã đơn hàng
14
71487199
Số bản vẽ
Mã đơn hàng
14
71487201
Số bản vẽ
Mã đơn hàng
14
71487203
Số bản vẽ
Mã đơn hàng
15
71435135
Cable gland M20, brass nickel plated
Số bản vẽ
Mã đơn hàng
15
71435136
Số bản vẽ
Mã đơn hàng
15
71435137
Adapter set M20x1.5-G1/2, Alu
Số bản vẽ
Mã đơn hàng
15
71440660
Adapter set M20x1.5-G1/2, 316L
Số bản vẽ
Mã đơn hàng
15
71440667
M12 plug,CuZn-nickel plated,housing side
Số bản vẽ
Mã đơn hàng
15
71435138
M12 plug, 316L, housing side
Số bản vẽ
Mã đơn hàng
15
71435139
HAN7D plug, 90deg, housing side
Số bản vẽ
Mã đơn hàng
15
71439098
Số bản vẽ
Mã đơn hàng
19
71549578
Số bản vẽ
Mã đơn hàng
20
71435116
Số bản vẽ
Mã đơn hàng
20
71435118
Số bản vẽ
Mã đơn hàng
20
71435122
Cover red Alu, closed, Ex d
Số bản vẽ
Mã đơn hàng
20
71439086
Cover 316L, sight glass, Ex d
Số bản vẽ
Mã đơn hàng
20
71435123
Số bản vẽ
Mã đơn hàng
20
71439089
Cover Alu, sight window, Ex d
Số bản vẽ
Mã đơn hàng
20
71439090
Cover red Alu, sight glass, Ex d
Số bản vẽ
Mã đơn hàng
20
71439088
Cover Alu, connection compartment, Ex d
Số bản vẽ
Mã đơn hàng
25
71435121
Cover 316L, connect. compartment, Ex d
Số bản vẽ
Mã đơn hàng
25
71435128
Cover Alu, connection compartment
Số bản vẽ
Mã đơn hàng
25
71439085
Cover red Alu, connect. compartment,Ex d
Số bản vẽ
Mã đơn hàng
25
71439087
Cover sealing HNBR, -40oC, 5 pieces
Số bản vẽ
Mã đơn hàng
21
71435132
Terminal unit TU100B, 4-20mA
Số bản vẽ
Mã đơn hàng
35
71435766
Terminal unit TU101B, 4-20mA, OVP
Số bản vẽ
Mã đơn hàng
35
71435767
Số bản vẽ
Mã đơn hàng
40
71435772
Số bản vẽ
Mã đơn hàng
30
XPP0018-
Segment display + Bluetooth VU101
Số bản vẽ
Mã đơn hàng
40
71435779
Số bản vẽ
Mã đơn hàng
40
71435775
Graphical display + Bluetooth VU113
Số bản vẽ
Mã đơn hàng
40
71435781
O-ring 26.7x1.78 FKM 70, O2, 5 pieces
Số bản vẽ
Mã đơn hàng
57
52010137
O-ring 26.7x1.78 HNBR 75, 3A, FDA, 5 pcs
Số bản vẽ
Mã đơn hàng
57
52010155
O-ring 26.7x1.78 FKM70,degreased, 5 pcs.
Số bản vẽ
Mã đơn hàng
57
52020768
O-ring 26.7x1.78 EPDM 70, 5 pieces
Số bản vẽ
Mã đơn hàng
57
52020770
O-ring 26.7x1.78 FKM -40oC, 5 pieces
Số bản vẽ
Mã đơn hàng
57
52020771
O-ring 26.7x1.78 FFKM 75 CHEMRAZ, 1 pc.
Số bản vẽ
Mã đơn hàng
57
52020773
O-ring 26.7x1.78 Kalrez 6375, 1 pc.
Số bản vẽ
Mã đơn hàng
57
71114820
O-ring 27.1x1.6 FFKM 75 Perlast, 1pc.
Số bản vẽ
Mã đơn hàng
57
71316464
Screw set, M5x16, 4 pieces
Adapter PMC71X/51B G1/2,d11,4,Da30,316L
Số bản vẽ
Mã đơn hàng
55
52020217
Adapter PMC71 PF1/2, d3, 316L, 3.1
Số bản vẽ
Mã đơn hàng
55
52020224
Adapter PMC71 G1/2, d11.4, 316L, 3.1
Số bản vẽ
Mã đơn hàng
55
52020225
Adapter PMC71 PT1/2, d11.4, 316L, 3.1
Số bản vẽ
Mã đơn hàng
55
52020226
Adapter PMC71 NPT1/2, d11.4, 316L, 3.1
Số bản vẽ
Mã đơn hàng
55
52020227
Adapter PMC71 NPT1/2, NPT1/4, 316L, 3.1
Số bản vẽ
Mã đơn hàng
55
52020228
Adapter PMC71 M20, d3, 316L, 3.1
Số bản vẽ
Mã đơn hàng
55
52020229
Adapter PMC71 G1/2, d3, 316L, 3.1
Số bản vẽ
Mã đơn hàng
55
52020230
Adapter Cbar S G1-1/2 ISO228,316L,screws
Số bản vẽ
Mã đơn hàng
55
71007932
Spacer for process adapter, screws
Số bản vẽ
Mã đơn hàng
58
52020441
Số bản vẽ
Mã đơn hàng
50
XPP0014-
Cable PE,80inch, sep. housing PMXXXB
Số bản vẽ
Mã đơn hàng
70
71551044
Cable PE,200inch, sep. housing PMXXXB
Số bản vẽ
Mã đơn hàng
70
71551080
Cable PE,400inch, sep. housing PMXXXB
Số bản vẽ
Mã đơn hàng
70
71551083
Cable FEP,200inch, sep. housing PMXXXB
Số bản vẽ
Mã đơn hàng
70
71551084
Cable PE, 600inch, sep. housing PMXXXB
Số bản vẽ
Mã đơn hàng
70
71637914
Valve block, 2x NPT1/2"_f/f /cp1.4404
Valve block, 2x NPT1/2"_m/f /cp1.4404
Valve block, 2x G1/2B_m/ /cp1.4404
Valve block, 2xG1/2B _m/f/cpl1.4404_Gr.
Valve block, 2xNPT1/2_m/f/cpl1.4404_Gr.
Valve block, 2xNPT1/2_f/f/cpl1.4404_Gr.
Mountingset Cerabar,Deltapilot,Levelflex
Mounting bracket 2 valve,stainless steel
Weather protection cover, plastic, XW111
Weather protection cover, 316L, XW112
Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn
Chúng tôi sử dụng cookie để nâng cao trải nghiệm duyệt web của bạn, thu thập số liệu thống kê để tối ưu hóa chức năng của trang web và cung cấp nội dung hoặc quảng cáo phù hợp.
Bằng cách chọn "Chấp nhận tất cả", bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi.
Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem lại Chính sách cookie của chúng tôi.
Tùy chỉnh
Chấp nhận chỉ cần thiết
Chấp nhận tất cả
Chào mừng đến với Endress+Hauser!
Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn
Thị trường / khu vực
Bangladesh Brunei Cambodia Laos Myanmar Nepal New Zealand Philippines Sri Lanka Taiwan Vietnam
Ngôn ngữ
English
English
English
English
English
English
English
English
English
Chinese English
English Vietnamese