Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Monitoring and controlling
Promonitor NRF560

Promonitor NRF560 ©Endress+Hauser

For tank side monitoring and controlling of Proservo NMS5 intelligent tank gauge

The Promonitor NRF560 is a monitoring unit for use with the Proservo series of tank gauges. Mounted at the tank side or up to 1,200 meters away (local HART connection). Promonitor provides indication of measured level, temperature data and operating status, and can send operating commands to the Proservo NMS5 from a convenient location.
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
please wait Loading alternative products

Chọn nhanh

Chọn theo đề xuất của chúng tôi
Giá bán
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

hoặc

Công cụ lựa chọn mã thiết bị

Tiếp tục lựa chọn từ tất cả tùy chọn có thể
  • Lợi ích

    • Remote monitoring and control for Proservo tank gauge

    • Indication via two line illuminated display

    • Operation via 3 optical keys (touch control)

    • Programming matrix

    • Protection class IP 67 housing

    • Explosion proof for hazardous area mounting

  • Phạm vi ứng dụng

    For monitoring and controlling of Proservo NMS5.

    • Temperature: -20 to +60°C (-4 to +140°F)

    • International explosion protection certificates

Tín năng và thông số kỹ thuật

Quay lại

Details

  • Measuring principle

    Level radar

  • Characteristic / Application

    Convenient Remote Indicator and Operation panel

  • Supply / Communication

    85-264 VAC
    20-55 VAC/20-62 VDC

  • Ambient temperature

    Standard:
    -20 °C ... 60 °C
    (-4 °F ... 140 °F)
    Optional:
    -40 °C ... 60 °C
    (-40 °F ... 140 °F)

  • Communication

    digital HART

  • Certificates / Approvals

    ATEX, FM, CSA, IEC Ex, TIIS, NEPSI

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification
  • Sản phẩm cũ

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn