Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử
RNF22 power feed-in and error message module

RNF22 power feed-in and error message module

Safely power and monitor system interfaces on the DIN rail bus

RNF22
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-

Tổng quan về thông số kỹ thuật

  • Input

    24 V DC

  • Output

    Uin - 0,8 V

  • Power Supply

    24 V DC

Phạm vi ứng dụng

The RNF22 is a power and error message module that provides a redundant 24 VDC supply voltage to the DIN rail interface bus connector system for safe operations in hazardous areas. Intelligent error diagnostics alert of power supply failure, NAMUR group error messages or fuse error via a relay contact and a flashing LED. The compact interface module is protected against overvoltage and reverse polarity via diode decoupling.

  • Power and error message module for safe and reliable operations in hazardous areas

  • Single or redundant 24 VDC supply voltage, up to 3.75 A supply current

  • Relay output for error message

  • Group error evaluation of connected NAMUR isolating amplifiers (RLN22)

  • Activation/deactivation of group error detection via DIP switch

  • Ambient temperature range: –20 to 60 °C (–4 to 140 °F)

Lợi ích

  • Safe and reliable 24 VDC interface power supply, single or redundant

  • Intelligent diagnostics built-in: power supply failure or fuse error

  • Quick and easy wiring with plug-in terminals

  • Compact housing: 17.5 mm (0.69 in) for efficient use of space in control cabinets

Lựa chọn Fundamental

  • Sản phẩm đơn giản

  • Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn