Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử
Product picture dtemperature transmitter

iTEMP TMT128
DIN rail temperature transmitter

Transformation of the sensor signal into a stable and standardized output signal for all industries

TMT128
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-

Tổng quan về thông số kỹ thuật

  • Accuracy

    (Type K) <= 0,5 K
    (Type K) <=0,9 °F

Phạm vi ứng dụng

The transmitter is designed for the transformation of a TC sensor signal in a fixed measuring range. The standardized output signal used for process measurement is a 4 to 20 mA signal. This means fast, easy and cost-saving temperature measuring as well as reliable and precise measured values for for a wide range of industry applications. Installation is realized on DIN rail according to IEC 60715 (housing width: 22.5 mm).

  • Fixed range temperature transmitter for converting TC input signals into a 4 to 20 mA analog output signal

  • Input: Thermocouple (TC)

  • For DIN rail mounting

Lợi ích

  • High accuracy in complete ambient temperature range

  • Fault signal on sensor break or short circuit, NAMUR NE 43 compliant

  • EMC as per NAMUR NE 21, CE

  • Ex-Certification: ATEX Ex ia, FM IS, CSA IS

  • UL recognized component to UL 3111-1

  • Ship building approval GL

  • Galvanic isolation

Lựa chọn Fundamental

  • Sản phẩm đơn giản

  • Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn