Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử
Prothermo NMT81 - Average temperature measurement

Average temperature measurement Prothermo NMT81

Precise average temperature measurement

NMT81
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-

Tổng quan về thông số kỹ thuật

  • Accuracy

    +/- 0.032 °C (+/- 0.058 °F)

  • Operating temperature range

    Options:
    -40 °C...+75 °C
    (-40 °F...+167 °F)
    -55 °C...+235 °C
    (-67 °F...+455 °F)
    -196 °C...+100 °C
    (-321 °F...+212 °F)

  • Max. immersion length on request

    up to 100 m (328 ft)

Phạm vi ứng dụng

Prothermo NMT81 measures the average temperature of a medium and can optionally identify the water level. With an optional 2m long capacitance sensor, the water level is measured continuously delivering current water level information at any time. With its highly precise average temperature measurement, the NMT81 is perfectly suitable for custody transfer and inventory monitoring together with tank gauging such as Proservo NMS80, NMS81, NMS83, Micropilot NMR81, NMR84 and TankSideMonitor NRF81.

  • For precision average temperature and water bottom measurement

  • Process connection: Flanges from 1-1/4“

  • Temperature: -40 to +60°C (-40 to +140°F)

  • Measuring distance: 100m (328.08ft)

  • Total accuracy: ± 0.032°C(±0.06°F) with 5pt. temperature calibration

  • Conversion (transmitter) accuracy: ±0.025 °C (0.045 °F)

  • Sensor accuracy: ±0.02 °C (0.036 °F)

Lợi ích

  • Precise asset management thanks to up to 24 RTDs

  • Corrosion-resistant process parts

  • Minimize tank construction cost through 1-1/4” sized nozzle

  • Easy installation

  • Waterproof and dust proof housing

  • Reduced downtime thanks to redundant RTDs processed by a software algorithm

Lựa chọn Xpert

  • Sản phẩm chuyên dụng

  • Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

Có thể thay đổi

Xpert: Master your most challenging applications ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn