Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử
Product picture resistance thermometer TST434

TST434
Resistance thermometer

Comprehensive and common temperature measurement technology for almost all branches of industry

TST434
please wait
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
  • Measuring principle

    Resistance Temperature Detector

  • Characteristic / Application

    metric style
    probe for ambient temperature measurement
    without neck

  • Thermowell / protection tube

    without (not intended to use with thermowell)

  • Outer diameter protection tube / Insert

    20,0 mm (0,79'')

  • Material protection tube/ thermowell

    Aluminium

  • Operating temperature range

    PT 100:
    -30 °C ...100 °C
    (-22 °F ...212 °F)

  • Max. process pressure (static)

    at 20 °C: 1 bar (15 psi)

  • Accuracy

    class A acc. to IEC 60751
    class B acc. to IEC 60751

  • Integration head transmitter

    yes (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)

  • Certification

    SIL (transmitter only)

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn