Thiết bị đo nhiệt độ tiên tiến - iTHERM StrongSens
Thiết bị đo nhiệt độ tiên tiến - cảm biến nhiệt độ bền bỉ cho kết quả đo vô cùng chuẩn xác và kiểm soát quy trình chính xác. Chống rung lên đến 60g.
500 bar (7252 psi)
Depending on Configuration
1500 mm
The TT151 thermowell is designed as per DIN 43772, ASME B40.9, NAMUR NE 170 norms or as individual configuration. The robust protection tube ensures safe and accurate measurements in process lines or vessels, shielding temperature sensors from harsh environments. It is drilled and machined from solid bar stock with root diameters from 9 to 50 mm. Tips are available in straight, tapered or stepped form. Process connections include a selection of standard flanges, threads or weld-in versions.
Protects the temperature sensor against physical and chemical stress
High robustness for challenging process conditions
Pressure range: up to 500 bar (7252 psi)
For use in pipes, vessels or tanks
Easier maintenance and recalibration of the measuring point (sensor can be replaced without interrupting the process)
TT151 is an industry standard thermowell manufactured from round barstock
Modular configuration according to DIN 43772, ASME B40.9, NAMUR NE 170 or more flexible as universal version
Extension, immersion length and total length can be chosen according to process requirements
Wide range of dimensions, materials and process connections available
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
Bar stock thermowell for a wide range of heavy duty industrial applications
EN | VI | ||
28/06/2021
|
|
|
|
30/08/2019
|
|
|
Ngôn ngữ: |
Tiếng Anh |
Phiên bản: |
28/06/2021 |
Cỡ tập tin: |
1000.4 KB |
Tên tập tin: |
TI01481TEN_0221-00.pdf |
Universal thermowells for thermometers in industrial applications
EN | VI | ||
01/08/2020
|
|
|
Ngôn ngữ: |
Tiếng Anh |
Phiên bản: |
01/08/2020 |
Cỡ tập tin: |
473.8 KB |
Tên tập tin: |
BA02041TEN_0120.pdf |
Universal modular thermometers with RTD or TC insert for industrial applications
EN | VI | ||
31/08/2018
|
|
|
Ngôn ngữ: |
Tiếng Anh |
Phiên bản: |
31/08/2018 |
Cỡ tập tin: |
611.3 KB |
Tên tập tin: |
BA01915TEN_0118.pdf |
Technical documentation in other languages
Ngôn ngữ: |
Tiếng Anh |
Phiên bản: |
14/07/2021 |
Cỡ tập tin: |
478.5 KB |
Tên tập tin: |
SD02429R09EN_0121.pdf |
Automatic identification of physical objects
EN | VI | ||
03/12/2021
|
|
|
|
01/11/2021
|
|
|
Ngôn ngữ: |
Tiếng Anh |
Phiên bản: |
03/12/2021 |
Cỡ tập tin: |
643.2 KB |
Tên tập tin: |
SD02817TEN_0221-00.pdf |
Product root: TT151- Declaration number: HE_01434_01.21 Manufacturer specification: RoHS
EN | VI | ||
30/04/2021
|
|
|
Ngôn ngữ: |
Tiếng Anh |
Phiên bản: |
30/04/2021 |
Cỡ tập tin: |
281.7 KB |
Tên tập tin: |
HE_01434_01.21 China RoHS TT151.pdf |
Product root: DTT31-, DTT35-, TK40-, TM101-, TM111-, TM121-, TM131-, TM311-, TM371-, TM372-, TM401-, TM402-, TM411-, TM412-, TMR35-, TS111-, TS212-, TT131-, TT151-, TT411-, TT412- Declaration number: HE_01494_01.21 Manufacturer specification: Food hygiene Additional information: BSE, TSE
Ngôn ngữ: |
Tiếng Anh |
Phiên bản: |
14/02/2021 |
Cỡ tập tin: |
316.5 KB |
Tên tập tin: |
HE_00886_05_17.pdf |
Product root: MLTWS01-, TA414-, TA535-, TA540-, TA541-, TA550-, TA555-, TA556-, TA557-, TA560-, TA562-, TA565-, TA566-, TA570-, TA57 1-, TA572-, TA575-, TA576-, TT131-, TT151-, TT411-, TT511-, TW10-, TW11-, TW12-, TW13-, TW15-, TW251-, TW45-, TW47-, TWF11-, TWF16- Region: Eurasian Economic Union Approval agency: EAC Approval number: EAEC RU C-IT.AD85.B.00350/21
Ngôn ngữ: |
Tiếng Nga |
Phiên bản: |
26/05/2021 |
Cỡ tập tin: |
1.6 MB |
Tên tập tin: |
EAEC RU C-IT.AD85.B.00350_21.pdf |
Product root: MLTWS01-, TA414-, TA535-, TA540-, TA541-, TA550-, TA555-, TA556-, TA557-, TA560-, TA562-, TA565-, TA566-, TA570-, TA57 1-, TA572-, TA575-, TA576-, TT131-, TT151-, TT411-, TT511-, TW10-, TW11-, TW12-, TW13-, TW15-, TW251-, TW45-, TW47-, TWF11-, TWF16- Region: Eurasian Economic Union Approval agency: EAC Approval number: EAEC N RU D-IT.PA01.B.20479/21
Ngôn ngữ: |
Tiếng Nga |
Phiên bản: |
01/03/2021 |
Cỡ tập tin: |
186.2 KB |
Tên tập tin: |
EAEC N RU D-IT.PA01.B.20479_21.pdf |