Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử
TU51 Weld-in thermowell, US style

TU51 Weld-in barstock thermowell, US style

Thermowell with weld-in process connections and round extension

TU51
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-

Tổng quan về thông số kỹ thuật

  • Max. process pressure (static)

    500 bar (7252 psi)

  • Maximum standard immersion length

    24"

Phạm vi ứng dụng

The robust thermowell is designed for use in demanding and safety relevant applications e.g. in the Chemical, Oil & Gas and Energy industry. Harsh environments, corrosive substances and highest pressures can be handled by the use of robust protection tubes and special materials.

Designed for use with resistance and thermocouple thermometers in industrial or heavy duty applications.

  • For increased protection requirements of the temperature sensor regarding physical and chemical effects

  • For use in pipes and containers or tanks

  • Ideally suited to all measuring points that require regular recalibration by replacing the insert in closed processes

Lợi ích

  • Extension, immersion length and total length can be chosen according to process requirements

  • Modular configuration enable a use in all industrial processes with severe thermal and mechanical stresses

  • Fast response time with conical tip form

Lựa chọn Lean

  • Sản phẩm tiêu chuẩn

  • Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

FLEX: Lean ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn