Tổng quan về thông số kỹ thuật
-
Max. process pressure (static)
150 bar (2176 psi)
-
Maximum standard immersion length
4.000 mm (157,48")
Phạm vi ứng dụng
This device is a metallic protection tube with threaded or flanged welded process connection. Thermometer connection is a metric or male thread, sizes are depending on tube diameters. A wide range of flange sizes according to common standards and materials for this device is available. Ideally, this leads to a wide range of flexible installations in heavy duty applications.
The TA541 is an industry standard protection tube, manufactured from pipe, with a round extension and is designed for use with resistance and thermocouple thermometers mainly in heavy duty applications.
Lợi ích
The stem shape can be straight or stepped for fast response time
A wide choice of pipe sizes, materials and process connections is available
Extension, immersion length and total length can be chosen according to process requirements
The process connection can either be threaded or flanged weld
Special versions can be manufactured according to specifications.
-
The connection to the thermometer is a male thread.
-
Sản phẩm chuyên dụng
- Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao
Công nghệ vượt trội
Đơn giản
Có thể thay đổi
Lựa chọn FLEX | Công nghệ vượt trội | Đơn giản |
---|---|---|
Lựa chọn Fundamental Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản |
Công nghệ vượt trội
|
Đơn giản
|
Lựa chọn Lean Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi |
Công nghệ vượt trội
|
Đơn giản
|
Lựa chọn Extended Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến |
Công nghệ vượt trội
|
Đơn giản
|
Lựa chọn Xpert Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất |
Công nghệ vượt trội
|
Đơn giản
Có thể thay đổi |
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
Technical Information
Omnigrad TA series
Industrial protecting tubesEN VI 26/09/2005Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
26/09/2005
Cỡ tập tin:
127.9 KB
Tên tập tin:
TI138ten.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
Industrial thermowell omnigrad TA541
Heavy duty - General purpose
From pipe - Threaded or flanged weld typeEN VI 01/05/201001/05/2001Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
01/05/2010
Cỡ tập tin:
266.9 KB
Tên tập tin:
TI188Ten_0510.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
Omnigrad TA540, TA541 Technical Information
Heavy duty - General purposeprotection tube, threaded or flanged weld
typeEN VI 27/05/2014Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
27/05/2014
Cỡ tập tin:
647.9 KB
Tên tập tin:
TI01158TEN_0114.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
Thermowells
Operating instructions for thermowells for EAC approval
EN VI 01/12/2016Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
01/12/2016
Cỡ tập tin:
1.3 MB
Tên tập tin:
BA01469TEN_0116.pdf
-
-
-
Các lĩnh vực hoạt động(FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Ngôn ngữ:
Tiếng Đức
Phiên bản:
17/05/2023
Cỡ tập tin:
17.9 MB
Tên tập tin:
FA00006Tde_2223_online.pdf
-
-
-
Các lĩnh vực hoạt động(FA)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
17/05/2023
Cỡ tập tin:
18 MB
Tên tập tin:
FA00006Ten_2223_online.pdf
-
-
-
Các lĩnh vực hoạt động(FA)
Mesure de température
Capteurs et transmetteurs pour les industries de process
Ngôn ngữ:
French
Phiên bản:
20/12/2019
Cỡ tập tin:
11.3 MB
Tên tập tin:
FA00006TFR-1919-PVTEMP-BD.pdf
-
-
-
Các lĩnh vực hoạt động(FA)
Catálogo medición temperatura
Termómetros y transmisores para la industria de proceso
Ngôn ngữ:
Tiếng Tây Ban Nha
Phiên bản:
20/04/2018
Cỡ tập tin:
5.5 MB
Tên tập tin:
FA00006Tes_Catalogo Temperatura_1818.pdf
-
-
-
Các lĩnh vực hoạt động(FA)
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Ngôn ngữ:
Tiếng Ý
Phiên bản:
17/02/2020
Cỡ tập tin:
30.6 MB
Tên tập tin:
FA00006TIT_2020.pdf
-
-
-
Các lĩnh vực hoạt động(FA)
温度計
プロセス産業向けの温度計
および伝送器Ngôn ngữ:
Tiếng Nhật
Phiên bản:
17/02/2020
Cỡ tập tin:
38.9 MB
Tên tập tin:
FA00006TJA_2020.pdf
-