Tổng quan về thông số kỹ thuật
-
Accuracy
class 1 acc. to IEC 60584
-
Response time
depending on configuration
t50 = 3 s
t90 = 7 s -
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 500 bar (7.252 psi)
-
Operating temperature range
Type K:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F)
Type J:
max. 800 °C
(max. 1.472 °F) -
Max. immersion length on request
up to 5.000,00 mm (196,85'')
Phạm vi ứng dụng
The robust thermometer is designed for use in demanding and safety relevant applications e.g. in the Chemical, Oil & Gas and Energy industry. Harsh environments, corrosive substances and highest pressures can be handled by the use of robust protection tubes and special materials. An optional head transmitter with all common communication protocols makes the device ready to use with enhanced measurement accuracy and reliability compared to directly wired sensors.
Heavy duty applications
Oil & Gas processing industry
Measuring range: –40 to 1 100 °C (–40 to 2 012 °F)
Static pressure range up to 100 bar (1450 psi)
Protection class: IP68
Lợi ích
Types of protection for use in hazardous locations: Intrinsic safety (Ex i.a.), flameproof (Ex d), non-sparking (Ex nA)
High degree of insert compatibility and design as per DIN 43772
Extension neck to protect the head transmitter from overheating
High degree of flexibility thanks to modular design with standard terminal heads as per DIN EN 50446 and customer-specific immersion lengths
Lựa chọn Lean
-
Sản phẩm tiêu chuẩn
- Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì
Công nghệ vượt trội
Đơn giản
-
Sản phẩm chuyên dụng
- Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao
Công nghệ vượt trội
Đơn giản
Có thể thay đổi
Lựa chọn FLEX | Công nghệ vượt trội | Đơn giản |
---|---|---|
Lựa chọn Fundamental Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản |
Công nghệ vượt trội
|
Đơn giản
|
Lựa chọn Lean Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi |
Công nghệ vượt trội
|
Đơn giản
|
Lựa chọn Extended Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến |
Công nghệ vượt trội
|
Đơn giản
|
Lựa chọn Xpert Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất |
Công nghệ vượt trội
|
Đơn giản
Có thể thay đổi |
Sản phẩm cũ
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
TI TR66, TC66
Modular thermometer, explosion-protected, barstock thermowell, with
thread or flangeEN VI 26/04/202320/03/202018/01/201620/08/201311/06/2012Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
26/04/2023
Cỡ tập tin:
1.3 MB
Tên tập tin:
TI01032TEN_0623-00.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
Technische Information Omnigrad S TC66
Thermoelement-Thermometer, EEx-d-zertifiziert, austauschbarer
Messeinsatz, Schutzrohr aus Vollmaterial, Prozess-anschluss: mit
GeEN VI 01/07/2005Ngôn ngữ:
Tiếng Đức
Phiên bản:
01/07/2005
Cỡ tập tin:
1.1 MB
Tên tập tin:
TI289Tde_1105.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
XA TR1x, TR4x, TR88, TR6x, TC1x, TC88, TEC420, TC6x
RTD/TC thermometers
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C Da
Ex ia IIIC Txxx °C DbEN VI 28/03/202320/12/202103/05/201628/11/201201/06/2009Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
28/03/2023
Cỡ tập tin:
450.8 KB
Tên tập tin:
XA00072REN_1623-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
TR/TC6x
RTD / TC Thermometer
ATEX, IECEx:
Ex db IIC T6 Ga/Gb
Ex db IIC T6 Gb
Ex ta/tb IIIC Txxx °C Da/Db
Ex tb IIIC Txxx °C DbEN VI 20/02/202316/05/202211/02/202128/11/201604/12/2015Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
20/02/2023
Cỡ tập tin:
471.3 KB
Tên tập tin:
XA00084REN_0423-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
XA iTHERM TM211, TPx100, TSx310
RTD/TC inserts and cable thermometers
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C DaEN VI 30/03/202318/07/202210/07/201928/11/201628/11/2012Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
30/03/2023
Cỡ tập tin:
456.3 KB
Tên tập tin:
XA00100REN_1823-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
Omnigrad S TR/TC6x
RTD / TC Thermometer
1Ex d IIC T6...T1 Gb X
Ex tb IIIC 85 °C....450 °C Da X
Ga/Gb Ex d IIC T6...T1 X
Ex ta/tb IIIC 85 °C...450 °C Da/Db XEN VI 13/03/202002/11/2016Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
13/03/2020
Cỡ tập tin:
194.8 KB
Tên tập tin:
XA01450TEN_0220.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
Omnigrad TRxx, TCxx, TxCxxx
RTD/TC modular thermometers
0Ех ia IIC T6…T1Ga Х
Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Ga Х
Ех ia IIIC 85 °C…450 °C Da Х
Ех ia IIIC 85 °C…450 °C Da/Db ХEN VI 10/03/202002/11/2016Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
10/03/2020
Cỡ tập tin:
171.9 KB
Tên tập tin:
XA01459TEN_0220.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
TRxx, TCxx, TS211, iTHERM TS111, TM211, TPx100, TSx310, TM1x1, TM411, TM412
Thermometers and inserts
Ex nA IIC T6...T1 GcEN VI 31/07/2020Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
31/07/2020
Cỡ tập tin:
173.5 KB
Tên tập tin:
XA02111TEN_0120.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
XA TR/TC6x
Thermometer
Ex db IIC T1...T6 GbEN VI 27/04/202331/07/2020Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
27/04/2023
Cỡ tập tin:
471.5 KB
Tên tập tin:
XA02108TEN_0223-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
XA TRxx, TCxx, TEC420, TS111, TM211, TM41x, TPx100, TSx310, TM1xx
RTD/TC thermometers
ATEX:
Ex nA IIC T6 Gc
Ex ec IIC Txxx°C Gc
Ex tc IIIC Txxx°C DcEN VI 20/11/202313/12/202214/03/202223/05/201904/08/2017Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
20/11/2023
Cỡ tập tin:
452.6 KB
Tên tập tin:
XA00044REN_2023-00.pdf
-