Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

TWF11
Protection tube for high temperature assemblies

TWF11
Protection tube for high temperature assemblies ©Endress+Hauser

For steel treatment, concrete furnaces and primaries with very high process temperatures

Measuring points with extremely high process temperatures require these special ceramic protection tubes. Made from special materials, it serves as protection from mechanical and chemical damages in the process and increases the life span of the used sensors. This leads to: Cost savings for maintenance of the measuring point, quality improvements of the products and increased plant safety. It is designed as replacement part for the high temperature TC thermometer TAF11 by Endress+Hauser.

  • Sản phẩm đơn giản

  • Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

  • Sản phẩm tiêu chuẩn

  • Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

  • Sản phẩm cao cấp

  • Chức năng cao và tiện lợi

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

  • Sản phẩm chuyên dụng

  • Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

Có thể thay đổi

Lựa chọn FLEX Công nghệ vượt trội Đơn giản
  • F
  • L
  • E
  • X

Lựa chọn Fundamental

Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
  • F
  • L
  • E
  • X

Lựa chọn Lean

Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
  • F
  • L
  • E
  • X

Lựa chọn Extended

Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
  • F
  • L
  • E
  • X

Lựa chọn Xpert

Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất

Công nghệ vượt trội
Đơn giản

Có thể thay đổi

  • Tổng quan về thông số kỹ thuật

    • Max. process pressure (static)

      1 bar (15 psi)

    • Maximum standard immersion length

      1.500 mm (59,06")

    • Max. immersion length on request

      4.000 mm (157,48")

Chọn nhanh

Chọn theo đề xuất của chúng tôi
Giá bán
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

hoặc

Công cụ lựa chọn mã thiết bị

Tiếp tục lựa chọn từ tất cả tùy chọn có thể
  • Lợi ích

    • Long lifetime by usage of innovative protection tube materials with increased wear and chemical resistance

    • Long term stable measurement due to sensor protection with non-porous materials

    • Replaceable parts

  • Phạm vi ứng dụng

    Applicable for steel treatment (annealing), concrete furnaces and primaries. Accessory for high temperature assembly TAF11.

    Process temperatures up to +1600 °C (+2912 °F).

Tín năng và thông số kỹ thuật

Quay lại

Details

  • Measuring principle

    Fabricated Thermowell

  • Characteristic / Application

    metric style

    Fabricated from segments

    ceramic protection tube

    process connection as compression fitting

    Replacement part for TAF11

  • Head connection

    M24 x 1,5

    groove for DIN A Head

  • Maximum standard immersion length

    1.500 mm (59,06")

  • Max. immersion length on request

    4.000 mm (157,48")

  • Process connection

    compression fitting:

    G3/4"

    G1"

    G11/2"

    adjustable Flange

  • Thermowell root diameter

    14,0 mm (0,55")

    16,0 mm (0,59")

    17,0 mm (0,68")

    22,0 mm (0,87")

    24,0 mm (0,94")

    26,6 mm (1,05")

  • Medium contact material

    Ceramic (C610)

    silicon nitride ceramic (SiN)

    sintered silicon carbide (SiC)

  • Tip shape

    straight

  • Temperature range

    -50...1650 °C (-58...3.002 °F)

  • Max. process pressure (static)

    1 bar (15 psi)

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn