Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử
iTHERM TMS21 MultiSens Multipoint

iTHERM MultiSens Slim TMS21 Multipoint TC thermometer

Low invasive bendable TC multipoint thermometer for petrochemical and chemical applications

TMS21
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-

Tổng quan về thông số kỹ thuật

  • Accuracy

    class 2 acc. to IEC 60584
    ASTM E230 and ANSI MC 96.1

  • Response time

    t50 = 3 s
    t90 = 9 s

  • Max. process pressure (static)

    at 20 °C: 90 bar (1305 psi)

  • Operating temperature range

    Type K:
    max. 920 °C
    (max. 1.688 °F)
    Type J:
    max. 440 °C
    (max. 824 °F)
    Type N:
    max. 920 °C
    (max. 1.688 °F)
    Type E:
    max. 510 °C
    (max. 950 °F)

  • Max. immersion length on request

    up to 13.000,00 mm (511,81'')

Phạm vi ứng dụng

Specially designed for applications where small size of the probe and light weight are crucial. The TMS21 can be highly customized due to its versatility. It can monitor the temperature on a very high number of points along a line just by using one process connection. It is composed of several low diameters thermocouples protected by one overall primary tube thermowell. Two different product configurations are available, with or without flexible upper thermowell-hose (for axial centering).

  • Light Chemical processes

Lợi ích

  • High number of measuring points in a small diameter

  • Low invasiveness temperature profiling probe

  • Easy mounting and cabling

Video

Lựa chọn Xpert

  • Sản phẩm chuyên dụng

  • Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

Có thể thay đổi

Xpert: Master your most challenging applications ©Endress+Hauser
  • Sản phẩm đơn giản

  • Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

  • Sản phẩm tiêu chuẩn

  • Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

  • Sản phẩm cao cấp

  • Chức năng cao và tiện lợi

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

  • Sản phẩm chuyên dụng

  • Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

Có thể thay đổi

Lựa chọn FLEX Công nghệ vượt trội Đơn giản
  • F
  • L
  • E
  • X

Lựa chọn Fundamental

Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
  • F
  • L
  • E
  • X

Lựa chọn Lean

Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
  • F
  • L
  • E
  • X

Lựa chọn Extended

Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
  • F
  • L
  • E
  • X

Lựa chọn Xpert

Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất

Công nghệ vượt trội
Đơn giản

Có thể thay đổi

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn